industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x2000.jpg

Przemysłowe switche zarządzalne - przegląd funkcji

Zarządzanie danymi i diagnozowanie, sprawność, bezpieczeństwo, transmisja danych i wydajność: przegląd wszystkich funkcji przemysłowego switcha zarządzalnego

Przegląd funkcji

Zarządzanie danymi i diagnostyka

Uproszczone uruchamianie i serwis

Konfiguracja i diagnostyka

Wiele możliwości:

  • konfiguracja poprzez Web-Based-Management (WBM)
  • konfiguracja poprzez wiersz poleceń (SSH, Telnet, RS-232)
  • zarządzanie siecią poprzez SNMP v1, v2, v3
  • wsparcie standardów MIB (Management Information Base)
  • diagnostyka poprzez Modbus/TCP: dostęp do licznych informacji dla łatwiejszego diagnozowania poprzez Modbus
industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • automatyczne rozpoznawanie podłączonego modułu SFP
  • szczegółowe informacje dotyczące modułu
  • monitoring w czasie rzeczywistym
    • temperatura
    • napięcie zasilania
    • moc nadawcza
    • moc odbiorcza
industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

Monitoring i diagnostyka

Łatwiejsza konserwacja:

  • Port Mirroring: analiza ruchu sieciowego
  • LLDP: automatyczne rozpoznawanie urządzeń znajdujących się w pobliżu
  • powiadomienia przez e-mail
industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Dostępność

dzięki redundancji w komunikacji

Jet Ring

  • typowy czas przełączania <300 ms (w zależności od aplikacji)
  • bardzo łatwa konfiguracja
  • do 20 uczestników (Fast Aging) w jednym Jet Ringu
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Xpress Ring oraz Dual Ring

Xpress Ring:

  • czas przełączania <20 ms
  • łatwa konfiguracja
  • aż do 200 schwitchy w jednym Xpress-Ringu
  • 2 Xpress Ringi na switch

Dual Ring:

  • kombinacja obu typów redundancji
  • 1 Jet Ring oraz 1 Xpress Ring na switch lub 2 Xpress Ringi na switch
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

Szybkie i uniwersalne rozwiązanie:

  • standaryzowana i otwarta technologia
  • czas przełączania <50 ms
  • zagnieżdżone topologie, maks. 6 ringów na switch
  • realizacja tolerancji na pojedynczą awarię (SPOF – Single Point of Failure)

ERPS – tryb Enhancement:

  • urządzenia WAGO ze zintegrowanym switchem oraz opcją Fast Aging
  • typowy czas przełączania <300 ms (w zależności od aplikacji)
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

Bezpieczeństwo sieciowe

Całkowicie bezpieczne sieci przemysłowe

Uwierzytelnianie IEEE 802.1X

Standard bezpieczeństwa sieci IT: bezpieczne uwierzytelnianie oraz autoryzacja w sieciach ETHERNET (lokalnie na switchu lub poprzez serwer RADIUS)

Przebieg:

  • Uwierzytelnianie użytkowników następuje poprzez autoryzatora.
  • Autoryzator używa serwera uwierzytelniającego do sprawdzania informacji uwierzytelniających (suplikant).
industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Firewall – Access Control List

Autoryzacja tylko dla wybranych usług

Filtrowanie pakietów danych po:

  • źródłowym adresie MAC lub IP
  • docelowym adresie MAC lub IP
  • obszarze adresu MAC lub IP
  • portach źródłowych lub docelowych ADP/TCP
industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Port Security

  • dynamiczna nauka adresów MAC dla każdego portu
  • ograniczenie adresów MAC dla każdego portu
  • biała/czarna lista bazująca na adresach MAC, dla każdego portu
industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Transmisja danych

Zoptymalizowane sieci ETHERNET

Logiczny podział sieci

VLAN (np. wg IEEE 802.1Q)

Logiczny podział sieci

  • ograniczenie pakietów broadcast
  • zwiększenie bezpieczeństwa sieci
  • priorytetyzacja przepływu danych
  • podział sieci na np. maszynową i biurową
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

VLAN bazujący na IP

  • routing pakietów danych pomiędzy sieciami VLAN na podstawie adresu IP
  • komunikacja jednego użytkownika w dwóch lub więcej sieciach VLAN
  • ekonomiczne podłączanie sieci do nadrzędnego routera
  • priorytetyzacja pakietów danych na podstawie adresu IP
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN bazujący na MAC

  • przyporządkowanie pakietów danych do sieci VLAN na podstawie adresu MAC
  • priorytetyzacja pakietów danych na podstawie adresu MAC
industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

Wydajność

Zoptymalizowane sieci ETHERNET

Optymalizacja sieci

agregacja łączy LACP

scalanie wielu połączeń fizycznych w jedno łącze logiczne:

  • zwiększenie prędkości transmisji
  • redundancja łącza
industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Priorytetyzacja i ograniczenie przesyłu danych

  • szybszy transfer ważnych pakietów danych przez switch
  • priorytetyzacja pakietów danych wg IEEE 802.1 Q
  • ograniczenie szerokości pasma lub liczby pakietów na jednostkę czasu na port
  • poprawa jakości transmisji danych
industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Kontrola przepływu danych

  • blokowanie burz broadcastowych
  • zapewnienie sprawności sieci
  • ograniczenie przepływu danych Broadcast oraz Multicast (pakiety/czas)

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: