industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

Switche zarządzalne PROFINET dla automatyki przemysłowej

Zarządzanie danymi i diagnozowanie, sprawność, bezpieczeństwo, transmisja danych i wydajność: przegląd wszystkich funkcji switcha zarządzalnego PROFINET

Zarządzanie danymi i diagnostyka

Uproszczone uruchamianie i serwis

Konfiguracja i diagnostyka

Wiele możliwości:
  • konfiguracja poprzez Web-Based-Management (WBM)
  • konfiguracja poprzez wiersz poleceń (SSH, Telnet, RS-232)
  • zarządzanie siecią poprzez SNMP v1, v2, v3
  • wsparcie standardów MIB (Management Information Base)
  • konfiguracja switchy za pomocą pliku opisu urządzenia

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • automatyczne rozpoznawanie podłączonego modułu SFP
  • szczegółowe informacje dotyczące modułu
  • monitoring w czasie rzeczywistym
    • zakres temperatury
    • napięcie zasilania
    • moc nadawcza
    • moc odbiorcza

Monitoring i diagnostyka

Łatwiejsza konserwacja:

  • Port Mirroring: analiza ruchu sieciowego
  • LLDP: automatyczne rozpoznawanie urządzeń znajdujących się w pobliżu

Dostępność

dzięki redundancji w komunikacji

Media Redundancy Manager

  • Media Redundancy Manager (MRM)
  • Media Redundancy Client (MRC)
  • czas przełączania <300 ms
  • łatwa konfiguracja MRC/MRM za pomocą pliku GSD lub poprzez Web-Based-Management
  • acykliczna diagnostyka PN w przypadku awarii
  • cykliczna diagnostyka PN w przypadku awarii

Media Redundancy Client

  • Media Redundancy Client (MRC)
  • czas przełączania <300 ms
  • łatwa konfiguracja MRC za pomocą pliku GSD lub poprzez Web-Based-Management
  • acykliczna diagnostyka PN w przypadku awarii
  • cykliczna diagnostyka PN w przypadku awarii

Bezpieczeństwo sieciowe

Całkowicie bezpieczne sieci przemysłowe

Firewall – Access Control List

Autoryzacja tylko dla wybranych usług

Filtrowanie pakietów danych po:

  • źródłowym adresie MAC lub IP
  • docelowym adresie MAC lub IP
  • obszarze adresu MAC lub IP
  • portach źródłowych lub docelowych ADP/TCP

Transmisja danych

Zoptymalizowane sieci PROFINET

Logiczny podział sieci

VLAN (np. wg IEEE 802.1Q)

Logiczny podział sieci

  • ograniczenie pakietów broadcast
  • zwiększenie bezpieczeństwa sieci
  • priorytetyzacja przepływu danych
  • podział sieci na np. maszynową i biurową

Wydajność

Zoptymalizowane sieci ETHERNET

Priorytetyzacja i ograniczenie przesyłu danych

  • szybszy transfer ważnych pakietów danych przez switch
  • priorytetyzacja pakietów danych wg IEEE 802.1 Q
  • ograniczenie szerokości pasma lub liczby pakietów na jednostkę czasu na port
  • poprawa jakości transmisji danych

Kontrola przepływu danych

  • blokowanie burz broadcastowych
  • zapewnienie sprawności sieci
  • ograniczenie przepływu danych Broadcast oraz Multicast (pakiety/czas)
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: