[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka","name":"Automatyka","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/iskrobezpieczne-moduly-4-kanalowe","name":"Iskrobezpieczne moduły I/O","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/iskrobezpieczne-moduly-4-kanalowe"
},
"headline": "Iskrobezpieczne moduły I/O – 4-kanałowy moduł DO i 4-kanałowy moduł AI do przestrzeni Ex",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/ex-bereich-750-539-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OUzlvWTJJdk9EZzBPREEzTXpjeE9UZ3pPQzVxY0djfDc0ZTk3YzcwOTdlY2M0NTc1ZjlmYTcxNGI0Nzg1YjRkYTJkYzM0ZDA4MmI4MTVjYjY1MTlmNmNlMGVmYmY2ODY"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Jun 04 13:28:51 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:27 CEST 2026"
}
Nowe produkty
Sterowanie i odczyt: moduły I/O do przestrzeni Ex
Nowością do podłączania czujników/elementów wykonawczych w strefie 1/21 i 0/20 są iskrobezpieczne moduły I/O, wyposażone w 4 kanały do sterowania zaworami różnego typu, oraz odczytu znormalizowanych sygnałów 0 … 20 mA, 4 … 20 mA i zakresie pomiarowym 3,6 … 21 mA, zgodnie z NAMUR NE43.
Nowe możliwości dzięki 4-kanałowemu modułowi wyjść dwustanowych (750-539)
Nowy, iskrobezpieczny 4-kanałowy moduł wyjść dwustanowych 24 V DC VALVE Ex i (750-539) umożliwia sterowanie różnego typu zaworami takich producentów, jak Bosch, SMC, Festo czy Norgren. Szczególną zaletą tego modułu jest podwojona liczba kanałów oraz wyższy prąd wyjściowy.
Korzyści wynikające z zastosowania modułu 4 DO 24 V DC VALVE Ex i:
- maksymalny prąd wyjściowy 50 mA
- sterowanie zaworami/wyspami zaworowymi w strefie 1/ 21 i 0/ 20
- diagnostyka dla kanału: na przykład przy zwarciu lub przerwaniu przewodu
- kompaktowa budowa: oszczędność miejsca i kosztów
- certyfikaty ATEX i IECEx
Nowe możliwości dzięki 4-kanałowemu modułowi wejść analogowych (750-486)
4 kanały wejściowe sygnałów prądowych 4-kanałowego modułu wejść analogowych (750-496) odczytują standardowe sygnały dla zakresów pomiarowych 0 … 20 mA i 4 … 20 mA oraz 3,6 … 21 mA, zgodnie ze specyfikacją NAMUR. Elastyczność wynikająca z możliwości parametryzacji pojedynczych kanałów oraz kompaktowość dzięki niewielkiej szerokości obudowy to dwie istotne cechy, otwierające nowe możliwości zastosowań.
Korzyści wynikające z zastosowania modułu 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i:
- konfigurowalne zakresy pomiarowe: 0 … 20 mA, 4 … 20 mA i 3,6 … 21 mA zgodnie z NAMUR NE43
- kompaktowa budowa: 4 kanały w module o szerokości tylko 24 mm
- diagnostyka dla kanału: na przykład przy zwarciu, przerwaniu przewodu lub przekroczeniu/spadku poniżej zakresu pomiarowego
- certyfikaty ATEX i IECEx
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.
Inne kategorie produktowe
Nasza oferta
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
Wszystkie funkcje dla każdej sieci obiektowej: w zakresie automatyki zdalne systemy I/O WAGO dają najlepszą możliwość dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb.