Nowe produkty

Certyfikowane sterowniki to łatwa realizacja zastosowań IoT za pomocą Microsoft Azure

Sterowniki IoT PFC100 i PFC200 WAGO posiadają teraz certyfikat Microsoft-Azure. Dzięki temu niezawodnie współpracują z chmurą Microsoft Azure. Umożliwiają w ten sposób łatwą i bezpieczną realizację projektów IoT.

Usługa WAGO Cloud i sterowniki IoT PFC100 oraz PFC200 stanowią optymalną bazę dla zastosowań IoT. Usługa chmury oferowana przez Microsoft Azure umożliwia monitorowanie wszystkich podłączonych sterowników, zaś certyfikacja gwarantuje wzorową komunikację. Portal internetowy umożliwia dostęp do WAGO Cloud Data Control oraz zapewnia typowe funkcje: zarządzanie projektem, sterownikiem i użytkownikami; umożliwia monitorowanie statusu sterownika, udostępnia funkcje alarmowe oraz powiadomienia przez e-mail. Na pulpicie nawigacyjnym można wygodnie i przejrzyście obsługiwać teksty, tabele, wykresy, wskaźniki i przyciski poleceń.

W skrócie:

  • certyfikacja Microsoft Azure gwarancją płynnej komunikacji
     

  • usługa WAGO Cloud Data Control – optymalna baza dla zastosowań IoT

  • skalowalny oraz wydajny system

  • bezpieczna komunikacja przez MQTT z szyfrowaniem TSL-1.2, REST lub OPC-UA
     

Bezpieczna komunikacja

Protokół MQTT zapewnia niezawodne a jednocześnie bezpieczne połączenie z szyfrowaniem TLS. W przypadku rozwiązań specyficznych dla danej aplikacji, stosowane są interfejsy REST lub OPC-UA - na przykład do monitorowania zużycia energii, a także do obsługi prewencyjnej. Certyfikowane sterowniki oraz WAGO Cloud Data Control pozwalają na szybką i łatwą realizację zastosowań IoT.

Oczywiście użytkownik nie musi korzystać z chmury WAGO. Przy użyciu protokołu MQTT oraz w połączeniu ze sterownikami IoT można również tworzyć indywidualne rozwiązania na platformie Microsoft Azure.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Sterowniki

Najlepsze parametry wydajności, niewielkie zużycie prądu, liczne interfejsy, niewielkie wymiary, wysokie bezpieczeństwo i łatwa obsługa sprawiają, że nasze sterowniki (PLC) są cenowo najkorzystniejszą możliwością tworzenia rozwiązań dla automatyki.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Nowa chmura WAGO

Obok sterowników IoT takich jak PFC100 i PFC200, WAGO rozszerza swoje cyfrowe portfolio o nowy produkt „WAGO Cloud Data Control“.

cloud-2000x1500px.jpg

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Technika łączeniowa

Szybkie i niewymagające serwisowania połączenia: WAGO umożliwia montaż wszystkich rodzajów przewodów. Nasza oferta obejmuje system złączek listwowych, złączki instalacyjne i zasilające, wielowtyki i komponenty do przejść przez obudowę oraz złączki do płytek drukowanych i materiały oznacznikowe.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg