Nowe produkty

4-kanałowy moduł wejść analogowych do I/O-SYSTEM 750 z kanałami odseparowanymi galwanicznie

WAGO poszerza ofertę I/O-SYSTEM 750 o nowy moduł: 750-471 ma cztery izolowane galwanicznie wejścia parametryzowalne i dlatego nadaje się do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest wysoka odporność na zakłócenia.

Separacja galwaniczna wejść sygnałowych skutecznie eliminuje zakłócenia powodowane przez różnice potencjałów, takie jak te, które mogą występować w rozproszonych systemach automatyki, na przykład w aplikacjach morskich i offshore. Nowy 4-kanałowy moduł wejść analogowych 750-471 do WAGO-I/O-SYSTEM 750 ma kanały odseparowane galwanicznie, które można dowolnie parametryzować. Dzięki temu jest optymalny do stosowania w takich aplikacjach.

W skrócie:

  • kanały wejściowe odseparowane galwanicznie

  • redukcja zakłóceń w rozległych instalacjach, zabezpieczenie przed wystąpieniem błędów na skutek wzajemnych oddziaływań obwodów sygnałowych

  • duża precyzja dzięki rozdzielczości 16 bitów

  • możliwość parametryzacji kanałów, indywidualnie dla każdego czujnika

Wysoka rozdzielczość, elastyczna parametryzacja

Rozdzielczość wejść analogowych wynosi 16 bitów. Kanały można ustawić albo jako wejście prądowe o zakresie 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 3,6 ... 21 mA (NAMUR NE43) lub ±20 mA, czy też jako wejście napięciowe o zakresie 0 ... 10 V, ±10 V, a nawet jako wejście miliwoltowe ±200 mV. Dzięki elastyczności nowego modułu może on być używany w różnych aplikacjach, a użytkownik może odczytywać wartości z niemal wszystkich wariantów czujników analogowych. To obniża koszty magazynowania i logistyki.

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Jeden system do wszystkich zastosowań

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań i szerokim portfolio. Oferta obejmuje ponad 500 modułów różnego typu. Dzięki temu, że jest tak uniwersalna i elastyczna, pozwala na realizację dowolnych rozwiązań dla najróżniejszych branż.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

PLC

Sterowniki do przemysłowych systemów sterowania

Realizacja zarówno dużych, jak i małych zadań sterowania musi być przede wszystkim efektywna kosztowo. WAGO oferuje odpowiedni sterownik PLC do każdej aplikacji.

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC
Zasilacze

Wydajne moduły zasilające

Stały poziom napięcia zasilającego o każdej porze, w różnych aplikacjach, na całym świecie.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg
Zasilacze

Funkcjonalność i bezpieczeństwo szafy sterowniczej

WAGO I/O System 750 charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań i szerokim portfolio produktów. Oferta jest uniwersalna i elastyczna, obejmuje ponad 500 modułów różnego typu.

MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Technika łączeniowa

Szybkie i niewymagające serwisowania połączenia: WAGO umożliwia montaż wszystkich rodzajów przewodów. Nasza oferta obejmuje system złączek listwowych, złączki instalacyjne i zasilające, wielowtyki i komponenty do przejść przez obudowę oraz złączki do płytek drukowanych i materiały oznacznikowe.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg