[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka","name":"Automatyka","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc","name":"Sterowniki","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc/pfc200","name":"PFC200","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc/pfc200/pfc200-4porty","name":"PFC200 z 4 portami Ethernet","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/pfc200-4porty"
},
"headline": "PFC200 z 4 portami Ethernet",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-14057-PFC200-4-ETH-750-8210-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFOaTlvWWpVdk1UQTBNamswTlRFM09UWTFNVEF1YW5CbnxlNGZmNTc3YTJhYTYxMzYwYTFhZGM5Y2VmOTIwMzUzZjJjYzgwMTQyZWRiYjk1MTMyNWY3MDMxZTY1ZDBmMDYz"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Sun Dec 06 19:44:42 CET 2020",
"dateModified": "Thu Mar 05 15:03:08 CET 2026"
}
Nowe produkty
6 grudnia 2020
Cztery porty ETHERNET
Nr.kat. 750-8210
Sterownik PFC200 ma teraz dwa dodatkowe interfejsy.
Sterowniki WAGO PFC200 najnowszej generacji mają teraz aż cztery osobno konfigurowalne porty ETHERNET. Można je wykorzystać w aplikacjach o w ysokich wymaganiach w zakresie komunikacji. Ustawienia sieciowe portów można dowolnie konfigurować.
Oznacza to możliwość zintegrowania sterownika przez dwa porty z rozległą siecią publiczną i przez dwa pozostałe z mniejszą siecią lokalną. Opcji jest wiele: od podłączenia do czterech różnych sieci aż do połączenia wszystkich czterech portów jako switch. Pozwala to na rezygnację z dodatkowego switcha w szafie sterowniczej. Zintegrowana funkcja firewall zapewnia wysokie bezpieczeństwo w sieciach lokalnych. Cztery interfejsy w sterowniku PFC200 wykonano jako porty 100BASE-TX z gniazdami RJ-45. Obsługiwane są wszystkie standardowe protokoły ETHERNET.
Sterownik PFC200 jest stosowany w przemyśle maszynowym, procesowym i w automatyce budynkowej. Wydajny sterownik współpracuje z systemem operacyjnym Linux® czasu rzeczywistego i może być programowany w językach zgodnych z IEC 61131-3.
Twoja osoba kontaktowa w WAGO