[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Panele_wp400_lp_prom_2000x1125.jpg

Promocja na panele operatorskie WP400

W ramach specjalnej promocji oferujemy panele operatorskie WP400 dostępne w trzech rozmiarach: 7”, 10,1” oraz 15,6”. Urządzenia te idealnie sprawdzają się w nowoczesnych systemach automatyki, zapewniając wysoką jakość pracy i elastyczność integracji z różnymi aplikacjami.

Panele dostępne już teraz!

Skorzystaj ze specjalnej oferty na panele operatorskie WP400 – dostępne w trzech modelach, które łączą wysoką wydajność z eleganckim designem. To idealny wybór dla aplikacji przemysłowych wymagających intuicyjnej obsługi, elastyczności i nowoczesnej wizualizacji danych.

Panel webowy WP400

17,8 cm (7,0")

WP400_prom_1_2000x1125.jpg

Panel webowy WP400

25,7 cm (10.1")

WP400_prom_2_2000x1125.jpg

Panel webowy WP400

39,6 cm (15,6")

WP400_prom_3_2000x1125.jpg

Dlaczego warto wybrać WP400?

Dostępne rozmiary: 7”, 10,1” i “15,6” z obsługą multi-touch

Elegancki wygląd: szklany front zintegrowany z wyświetlaczem

Elastyczne zasilanie: Power-over-Ethernet (PoE) lub 24 V DC

Nowoczesne technologie: HTML5, CODESYS WebVisu, Grafana – pełna integracja i wizualizacja danych

Łatwa obsługa: pojemnościowa technologia PCAP Touch.