Newsy

Elektrobarometr 2026: jak naprawdę wygląda rynek pracy elektryka w Polsce?

  • 10.02.2026
  • Szósta edycja raportu Elektrobarometr to jedyne tak kompleksowe badanie rynku elektryków w Polsce. W tegorocznej odsłonie wzięło udział ponad 1400 profesjonalistów, co czyni je najbardziej reprezentatywnym źródłem wiedzy o kondycji branży, jej wyzwaniach i kierunkach rozwoju.

    Stabilny popyt i rosnące ceny usług

    Aż 66% elektryków podniosło w ostatnim roku ceny swoich usług, średnio o 21%. Najczęściej wskazywanymi przyczynami były inflacja, wzrost cen produktów, ale także wzrost popytu na usługi, który w poprzednim badaniu był na zdecydowanie niższym poziomie. Jednocześnie badani w dalszym ciągu optymistycznie patrzą na przyszłość – perspektywy zawodu oceniono wysoko (4,46 w skali 1–5), mimo że sytuacja gospodarcza wciąż postrzegana jest jako niepewna.


    „Elektryków wciąż brakuje i raczej szybko się to nie zmieni. Rośnie liczba modernizacji instalacji, inteligentnych domów i OZE – to wszystko wymaga fachowców.”

    Smart home i automatyka – kluczowe kompetencje przyszłości

    Jednym z najmocniejszych i utrzymujących się trendów są kompetencje związane z nowoczesnymi instalacjami. Ponad 54% respondentów wskazało systemy instalacji Smart jako najbardziej poszukiwane kompetencje w najbliższych latach. Co istotne, to właśnie w tych obszarach elektrycy najczęściej deklarują rozwój własnych umiejętności.

    „Rynek zmierza w stronę automatyzacji. To zmienia rolę elektryka – z rzemieślnika w specjalistę od technologii.”

    Internet głównym źródłem wiedzy

    Raport potwierdza wyraźnie: internet stał się podstawowym źródłem wiedzy branżowej. Korzysta z niego blisko 75% elektryków, znacznie częściej niż ze szkoleń zawodowych czy czasopism branżowych. To jasny sygnał, że nowoczesna edukacja branżowa musi być szybka, praktyczna i dostępna online.

    Co miało największy wpływ na podniesienie cen usług instalacyjnych?

    Jakie elementy bierzesz pod uwagę wybierając rozwiązania i produkty?

    Nowość 2026: AI i pomiary ochronne

    Tegoroczna edycja po raz pierwszy porusza temat narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Już 30% elektryków korzysta z AI w pracy, a kolejne 41% deklaruje, że planuje to zrobić. Jednocześnie poziom zaufania do tych rozwiązań pozostaje umiarkowany, co pokazuje, że AI jest traktowane raczej jako wsparcie niż zagrożenie dla zawodu. Uczestnicy badania wskazywali, że najczęściej korzystają z narzędzi AI przy doborze produktów (46%), tworzenia dokumentacji (39%), czy planowania pracy (38%).

    „Sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. Ktoś musi te technologie fizycznie podłączyć i serwisować.”

    Nowym i niepokojącym wątkiem są również pomiary kontrolne. Elektrycy bardzo nisko oceniają świadomość klientów w zakresie obowiązku okresowych kontroli instalacji (2,01/5). Ich zdaniem tylko 24% gospodarstw domowych wykonuje je regularnie, co wskazuje na ogromną lukę edukacyjną – ale też potencjał rynkowy.

    Z relacji elektryków wyłania się obraz rynku nadal dotkniętego patologią „podpisywania protokołów przez telefon”. Taka praktyka nie tylko psuje ceny i zniekształca konkurencję, ale też de facto zwalnia właścicieli budynków z odpowiedzialności za stan techniczny, budując fałszywe poczucie bezpieczeństwa i narażając ich na odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

    Wnioski: zawód odporny na kryzysy

    Elektrobarometr 2026 pokazuje zawód elektryka jako odporny na automatyzację, deficytowy i coraz bardziej technologiczny. Rosnące znaczenie smart home, automatyki i energii elektrycznej w gospodarce sprawia, że doświadczeni specjaliści mogą nie tylko liczyć na stabilność, ale też coraz częściej dyktować warunki rynkowe.

    Raport potwierdza jedno: przyszłość branży elektrycznej będzie należeć do tych, którzy łączą praktyczne doświadczenie z nowymi technologiami i ciągłym rozwojem kompetencji.

    Zapoznaj się pełnymi wynikami VI edycji raportu Elektrobarometr!