Przegląd złączek do rozdzielnic WN i NN

Projekt listwy wzorcowej

Dane techniczne złączek

2002-1601

2-przewodowa złączka przelotowa;
2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2002-1603

2-przewodowa złączka przelotowa; 2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

2002-1603_energetyka_2000x1125.png

2002-1671

2-przewodowa złączka rozłączalna;
2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2002-1673

2-przewodowa złączka rozłączalna; 2,5 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

2002-1673_energetyka_2000x1125.png

2004-0099/K000-0001

2-przewodowa złączka przelotowa;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2004-0099/K000-0002

2-przewodowa złączka przelotowa;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

2004-1671

2-przewodowa złączka rozłączalna;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; szara

2004-1673

2-przewodowa złączka rozłączalna;
4 mm2; z otworami pomiarowymi; czerwona

2007-8811/000-009

2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa;
napięciowa; 6 mm2; jasnoszara

2007-8821/000-014

2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa;
prądowa; 6 mm2; brązowa

2006-1201

2-przewodowa złączka przelotowa; 6 mm².

Akcesoria

Referencje

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna

Przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z budową linii 400 kV pomiędzy Kozienicami a Miłosną. Ma znaczenie ponadlokalne i stanowi istotny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w północno‑wschodniej części Polski. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest konieczna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

WAGO dostarcza system połączeń elektrycznych na potrzeby modernizacji stacji Miłosna od 2007 roku. Pierwszy etap modernizacji stacji realizowano w latach 2007/2008–2010. Obecny etap trwa od 2021 do 2026 roku.

SE_Milosna_PSE_2_2000x1125.png

Potrzebujesz więcej informacji?

To też może Cię zainteresować

Listwy pomiarowe WAGO LPW

LPW służą do komfortowej i bezpiecznej obsługi układów pomiarowych. Umożliwiają realizację czynności łączeniowych w układach pomiarowych energii elektrycznej za pomocą izolowanych łączników z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa obsługi.

Zalety LPW:

  • Łatwy, pewny i jednoznaczny sposób zwierania strony wtórnej
  • Uniwersalność – możliwość realizacji różnych układów pomiarowych
  • Bezpieczeństwo obsługi
  • Niezawodny i prosty sposób łączenia przewodów przy wykorzystaniu zacisku sprężynowego CAGE CLAMP® i Push-in CAGE CLAMP®
  • Wygodny i szybki sposób sprawdzania poprawności wskazań układów pomiarowych
Listwa_LPW.png

Listwy kontrolne WAGO LKW

LKW przeznaczone są do wygodnej i szybkiej eksploatacji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Opracowane zostały indywidualnie do różnych typów zabezpieczeń i służą do połączenia urządzeń z obwodami prądowymi i wykonawczymi.

Zalety LKW:

  • Wygodna i bezpieczna eksploatacja elektroenergetycznych układów zabezpieczeniowych
  • Łatwy, pewny i jednoznaczny sposób zwierania strony wtórnej,
  • wygodny i szybki sposób sprawdzania wskazań i realizacji prób kontrolnych
  • Niezawodny i prosty sposób łączenia przewodów przy wykorzystaniu zacisku sprężynowego Push-in CAGE CLAM®.

Listwa_LKW_2.png