[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branze","name":"Branże","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energetyka","name":"Energetyka ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energetyka/integracja-rozproszonych-oze","name":"Integracja rozproszonych OZE","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energetyka/integracja-rozproszonych-oze/standard-komunikacyjny-vhpready","name":"VHPready","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Tematy

Tłumacz w sieci Smart Grid

Dzięki standardowi komunikacyjnemu VHPready można łatwiej podłączyć wytwórców i odbiorców energii do wirtualnej elektrowni. Sterowniki WAGO spełniają już wymagania nowej specyfikacji.
Zadaniem wirtualnych elektrowni jest zarządzanie zmiennym poziomem energii dostarczanej do sieci przez instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe: rozproszone źródła energii, jak agregaty prądotwórcze oraz odbiorniki z układem sterowania, jak pompy ciepła, włączane są do jednego elastycznie regulowanego systemu. Odpowiednia konfiguracja ich wzajemnych uwarunkowań pozwala odciążyć sieć energetyczną.

Zalety teletechniki WAGO:

  • Sterowniki WAGO do teletechniki można programować, dostosowywać do swoich potrzeb i zestawiać z innymi modułami.
  • Umożliwiają one komunikację, zgodnie z IEC 60870-5-104 lub IEC 61850.
  • Obsługują także wiele protokołów, np. PROFIBUS, CAN, BACnet i MODBUS.

Pośrednik językowy między instalacjami

Jednak zarządzanie pracą wielu instalacji nie jest zadaniem prostym. Może się zdarzyć, że poszczególni uczestnicy porozumiewają się różnymi językami, wtedy trudno o harmonijną komunikację. Dla sterowników WAGO z protokołem telesterowania to nie problem: spełniają wymagania standardu komunikacyjnego VHPready (Virtual Heat and Power) i dzięki temu umożliwiają podłączanie instalacji do wirtualnej elektrowni. Aktualna wersja specyfikacji to VHPready 4.0. Opisuje ona sterowanie i komunikację w ramach wirtualnej elektrowni i służy jako swoisty tłumacz, dzięki któremu dyspozytornia i instalacje mogą się porozumiewać.

Sterowanie zgodnie z harmonogramem

VHPready standaryzuje obiekty i zmienne pochodzące z różnych protokołów komunikacyjnych i jednoznacznie je interpretuje. W przypadku VHPready. komunikacja przebiega nie jak dotychczas, poprzez zestaw zmiennych, lecz przez zdefiniowane wcześniej modele danych. Standard VHPready definiuje nie tylko komunikację, lecz także specyficzne dla danej domeny parametry dotyczące trybu roboczego i czasów reakcji. W ten sposób można sterować harmonogramem pracy elektrowni. Dzięki temu w ciągu 24 godzin dyspozytornia może przesłać do instalacji parametry sterujące w formie poleceń/zestawów danych/komunikatów/plików.

Technika WAGO w wirtualnej elektrowni

Tacy wytwórcy energii jak Vattenfall czy Trianel już teraz stosują technologię WAGO w swoich wirtualnych elektrowniach, gdyż doceniają fakt, że sterowniki są programowalne i elastyczne w zastosowaniu oraz to, że wspierają komunikację na bazie IEC 60870-5-104 i IEC 61850. Ponadto kompaktowe i modularne sterowniki WAGO do telesterowania obsługują wiele protokołów, np. PROFIBUS, CAN, BACnet i MODBUS. Dlatego w wirtualnej elektrowni mogą służyć jako bramy sieciowe dla większości jednostek technicznych na obiekcie. Dwustanowe i analogowe moduły wejść/wyjść, które można zestawiać ze sobą w ramach jednego węzła, oraz ponad 500 innych modułów funkcyjnych, pozwalają tworzyć kompletny system zarządzania systemem sterowania wirtualnej elektrowni.

Cyberbezpieczeństwo pod lupą

Bezpieczeństwo danych jest dla WAGO priorytetem. Od wersji VHPready 4.0, protokół IEC 60870-5-104 lub inne rozwiązanie bazujące na TCP/IP, zgodnie z IEC 61850-7-420, tworzą komunikacyjną bazę sterowników WAGO do telesterowania. Do zabezpieczenia transmisji danych służy budowa prywatnej sieci wirtualnej (VPN) na bazie OpenVPN z połączeniami SSL/TLS (Secure Sockets Layer, Transport Layer Security). Synchronizację czasową zapewnia SNTP/NTP (Simple Time Protocol/Network Time Protocol). Możliwe jest zbudowanie tunelu VPN do szyfrowanej transmisji danych pomiędzy PLC a centrum dystrybucji, bezpośrednio w sterowniku WAGO (przez Open-VPN lub IPsec). Dzięki temu WAGO zapewnia nie tylko bezpieczeństwo IT operatorowi sieci, lecz także umożliwia wzmocnienie systemu zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.

Tekst: Ulrich Menzel | WAGO

Zdjęcie: WAGO

WAGO w praktyce

Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki

WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

Referencje

Efektywne zarządzanie gorącą rezerwą

Aby zapewnić płynność monitorowania i sterowania instalacjami sprzedawca energii – przedsiębiorstwo Trianel – zaufało technologii WAGO, doceniając jej wszechstronność i łatwość serwisowania.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg
Referencje

Zasobniki ujarzmiają energię słoneczną

Bawarskie centrum energetyki stosowanej prowadzi badania, w jaki sposób zasobniki energii mogą wspierać zaopatrzenie lokalnych sieci w prąd dostarczany przez instalacje fotowoltaiczne.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg
Osoba kontaktowa z WAGO

Dowiedz się więcej: