Własna produkcja energii – panele fotowoltaiczne
Na dachu hali produkcyjnej zainstalowano ponad 1600 paneli fotowoltaicznych o mocy 700 kWp. Inwestycja objęła nie tylko same panele, ale również przebudowę rozdzielnicy oraz montaż falowników. Roczna produkcja energii wynosi około 752 MWh, co pokrywa średnio jedną trzecią zapotrzebowania zakładu.
Energia produkowana jest głównie w słoneczne dni i zużywana na miejscu, co pozwala uniknąć kosztów przesyłu i opłat dystrybucyjnych. Czas zwrotu inwestycji wynosi około 5–6 lat, a wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) przekracza 23%.
Magazyn energii – klucz do optymalizacji
W weekendy, gdy zużycie energii w zakładzie jest niższe, nadwyżki z instalacji PV trafiają do magazynu energii o pojemności 138 kWh i mocy 100 kW. Energia ta wykorzystywana jest nocą oraz w tygodniu, szczególnie w momentach szczytowego zapotrzebowania – np. latem, gdy uruchamiane są wytwornice chłodu.
Siłownia w WAGO Elwag produkuje tyle energii, że w dni robocze jest zużywana na bieżąco. W weekendy, gdy zapotrzebowanie w zakładzie jest znacznie mniejsze, nadwyżki energii trafiają do magazynu o pojemności 138kWh i mocy 100kW, by mogły być wykorzystane nocą oraz w tygodniu, szczególnie w momentach szczytowego zapotrzebowania. Dzięki temu zakład unika przekroczeń mocy zamówionej, co przekłada się na realne oszczędności i większą stabilność energetyczną.
Dynamiczne zarządzanie ładowaniem pojazdów elektrycznych
Zakład dysponuje czterema punktami ładowania o łącznej mocy 88 kW. System zarządzania dynamicznie dostosowuje moc ładowania do aktualnego bilansu energetycznego zakładu. W przeciwieństwie do statycznych rozwiązań, które nie uwzględniają lokalnej produkcji z PV ani stanu magazynu, system WAGO Elwag inteligentnie steruje przepływem energii, zapobiegając przeciążeniom i optymalizując koszty.
Efekty wdrożenia mikrosieci
Dzięki zastosowaniu mikrosieci, zakład WAGO Elwag:
W zakładzie WAGO wdrożono już szereg rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie energii, w tym m.in. instalacje fotowoltaiczne oraz systemy magazynowania energii. W dalszej perspektywie planowana jest rozbudowa magazynu energii, co pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie własnej produkcji z paneli fotowoltaicznych. Kolejnym etapem będzie wdrożenie narzędzi umożliwiających aktywne uczestnictwo w rynku energii – poprzez podejmowanie decyzji dotyczących momentu zakupu, oddawania energii do sieci lub jej magazynowania.
Wdrożenie mikrosieci w WAGO Elwag to przykład, jak technologia może wspierać firmę w redukcji kosztów, zwiększeniu niezależności i realizacji celów środowiskowych. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w stabilność i przewidywalność energetyczną – wartości, które dziś mają kluczowe znaczenie.
To również może Cię zainteresować