Nowe produkty

Bezpieczeństwo następnej generacji i 66% oszczędności miejsca – wyłączniki nadprądowe EPSITRON®

Nowy konfigurowalny wyłącznik nadprądowy EPSITRON® (787-2861/0108-0020) dzięki swoim funkcjom jest znakomitym rozwiązaniem do zabezpieczania strony wtórnej. Aktywuje się już przy wystąpieniu niewielkiego przetężenia, dzięki czemu można zastosować zwykły, niedrogi zasilacz bazowy. W przypadku zwarcia zadziałanie następuje po zaledwie 4 ms. Poza tym, dzięki dużej pojemności załączeniowej, zapewniony jest sprawny rozruch – także dużych obciążeń pojemnościowych.

Korzyści:

  • konfigurowalne, dwustanowe wyjście sygnałowe z 7 możliwościami ustawień
  • tylko 6 mm szerokości
  • ustawialny prąd nominalny 24 V DC od 1 do 8 A, skokowo co 1 A
  • pojemność załączeniowa: > 50.000 µF
  • szeroki zakres temperatury otoczenia: -25°C … 70°C

Wyłącznik nadprądowy ma wejście dwustanowe, dlatego może być również stosowany jako przekaźnik. Dzięki temu użytkownik może kasować, załączać i wyłączać bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie poprzez dwustanowy sygnał wejściowy. Natomiast konfigurowalne wyjście sygnałowe może służyć np. jako kontrola przepływu prądu. Wyłącznik nadprądowy eliminuje konieczność użycia dodatkowego modułu do kontroli przepływu prądu. Ponadto, stosując zewnętrzny przekaźnik wysterowany za pomocą wyjścia sygnałowego, można realizować separację galwaniczną. Dzięki możliwościom konfiguracyjnym wyjścia sygnałowego oraz możliwości ustawiania zakresu prądu nominalnego na urządzeniu od 1 do 8 A, skokowo co 1 A, nowy elektroniczny wyłącznik nadprądowy jest bardzo uniwersalny. Możliwe obszary zastosowań to przemysł maszynowy oraz instalacje, w których zabezpieczenia elektroniczne mogą pełnić wiele funkcji, np. realizować wyłączenie doziemienia obwodu sterowniczego w ściśle zdefiniowanym czasie, zgodnie z normą EN 60204. Ze względu na swoją precyzję, elektroniczne wyłączniki nadprądowe są często wybierane do ochrony urządzeń zamiast bezpieczników topikowych. Elektroniczne wyłączniki nadprądowe WAGO mogą skutecznie pracować także w ekstremalnych warunkach środowiskowych w temperaturze otoczenia od -25 °C aż do 70 °C.

Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej

Nowy, jednokanałowy wyłącznik nadprądowy firmy WAGO o szerokości jedynie 6 mm jest o 66% mniejszy niż zwykłe wyłączniki nadprądowe, dzięki czemu można uzyskać znaczącą oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Ma on budowę modularną i dzięki łatwej metodzie oprzewodowania umożliwia bezpośrednie mostkowanie napięcia wejściowego. W ten sposób zapewnia on proste łączenie napięcia wyjściowego z innymi urządzeniami JUMPFLEX® z serii 857 i 2857. Dzięki zastosowaniu mostków wejścia i wyjścia sygnałowe można połączyć w sygnał sumaryczny.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej:

Przegląd produktów

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Produkty

Wydajne moduły zasilające

Stały poziom napięcią zasilającego o każdej porze – dzięki temu moduły zasilające WAGO sprawdzają się w różnych aplikacjach na całym świecie!

Stromversorung_2000x1125.jpg