[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe","name":"Moduły interfejsowe","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/ochrona_przeciwprzepieciowa-odkryj-elektronike_specjalna","name":"Ochrona przeciwprzepięciowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/ochrona_przeciwprzepieciowa-odkryj-elektronike_specjalna/elektroniczne-wylaczniki-nadpradowe","name":"Elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB)","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/ochrona_przeciwprzepieciowa-odkryj-elektronike_specjalna/elektroniczne-wylaczniki-nadpradowe/jednokanalowe-ecb","name":"Jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe
Nasze jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe o szerokości zaledwie 6 mm zajmują niewiele miejsca w szafie sterowniczej. Ich zaletą jest bardzo korzystny stosunek ceny do wydajności oraz szybkie i bezpieczne wyzwalanie. Dwustanowe wejścia i wyjścia sygnałowe optymalizują komfort obsługi.
- Precyzyjna ochrona przed przeciążeniem, zwarciem i doziemieniem: niezawodne, szybkie pobudzenie nawet przy małych przekrojach przewodów; zgodność z normą EN 60204-1 dzięki pewnemu odłączeniu zwarć doziemnych w ciągu 5 sekund.
- Oszczędność miejsca: bardzo wąska konstrukcja 6 mm
- Proste oprzewodowanie: zacisk Push-in® umożliwia szybką i łatwą instalację, jest stabilny i nie wymaga serwisowania.
- Różne prądy znamionowe: 24 V DC z prądami znamionowymi od 0,5 do 8 A; warianty ze stałym lub konfigurowalnym prądem zadziałania
- Sygnalizacja: wyjście sygnałowe DO – możliwość tworzenia sygnału zbiorczego z maksymalnie 30 urządzeń za pomocą mostków; sygnalizacja różnych stanów pracy dzięki zintegrowanej, wielokolorowej diodzie LED
- Zdalne sterowanie: możliwość resetowania, załączania i wyłączania bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie, za pomocą dwustanowego sygnału sterującego
- Mostkowanie: możliwość równoczesnego mostkowania nawet 10 modułów
Sygnalizacja dwustanowa (DI/DO)
- Wejście dwustanowe DI jako wejście do zdalnego resetowania wszystkich wyzwolonych kanałów
- Wyjście dwustanowe DO jako komunikat zbiorczy, informujący czy jeden z kanałów został wyzwolony w wyniku przeciążenia
- Łatwe tworzenie sygnałów zbiorczych dzięki wtykanym mostkom grzebieniowym