WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

Zasilacz Compact

Małe wydajne zasilacze w obudowie modułowej; napięcie wyjściowe 5/12/18/24 V DC; prąd wyjściowy do 8 A. Zostały one zaprojektowane przez WAGO do stosowania np. w puszkach instalacyjnych i rozdzielczych i pracują wyjątkowo niezawodnie.


Zalety:

  • Szeroki zakres napięcia wejściowego, jednofazowego 85 … 264 V AC: możliwość pracy w różnych sieciach zasilających
  • Idealne rozwiązanie do aplikacji w przemyśle i automatyce budynkowej oraz do urządzeń zgodnie z EN 60335.
  • Montaż na szynie i opcjonalnie wiele sposobów montażu śrubowego dzięki uchwytom mocującym: do każdej sytuacji montażowej
  • Oszczędność zapewnia nie tylko niska cena, lecz także łatwy montaż i brak konieczności serwisowania
  • Napięcie wyjściowe ustawiane od frontu za pomocą narzędzia

Oszczędność miejsca i czasu

  • Kompaktowa konstrukcja do zabudowy w rozdzielnicach budynkowych oraz licznikach
  • Oszczędność czasu dzięki wstępnemu oprzewodowaniu za pomocą wielowtyków picoMAX® z techniką zacisku Push-in CAGE CLAMP®.

Zasilacze Compact – obudowy

787-10xx

  • Obudowa została wykonana zgodnie z normą EN 43880 i jest przeznaczona do zastosowania w rozdzielnicach.
  • Jeszcze większe oszczędności dzięki niskim kosztom zakupu, prostej instalacji oraz eksploatacji bez konieczności serwisowania.
  • Odporne na wibracje, proste w obsłudze oraz niewymagające serwisowania połączenia dzięki zastosowaniu CAGE CLAMP®

787-12xx

  • Bogata oferta produktów do montażu na szynie DIN oraz do montażu śrubowego
  • Idealny do urządzeń domowych i komercyjnych zgodnych z normą EN 60335 (np. pompy ciepła, elektrociepłownie, automaty do gier i automaty sprzedające)
  • Bezpieczna instalacja dzięki zastosowaniu wielowtyków picoMAX® z techniką zacisku Push-in

Pozostałe zasilacze

Efektywne zasilacze

Stały poziom napięcia zasilającego o każdej porze – w różnych aplikacjach, na całym świecie. Dlatego zasilacze WAGO są tak chętnie stosowane!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: