[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe","name":"Moduły interfejsowe","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania","name":"Systemy zasilania","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania/zasilacze","name":"Zasilacze","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania/zasilacze/zasilacze-pro2","name":"Zasilacze Pro 2","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/moduly-interfejsowe/poznaj-systemy-zasilania/zasilacze/zasilacze-pro2/zasilacze-eco2","name":"Zasilacze WAGO Eco 2 ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/zasilacze-eco2" }, "headline": "Zasilacze WAGO Eco 2 ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-427331-3d-greup-picture-Eco2-01-01-C1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE5DOHhNemt6T0RJNE1UWTBOREEyTWk5TlRTMDBNamN6TXpGZk0yUmZaM0psZFhCZmNHbGpkSFZ5WlY5RlkyOHlYekF4WHpBeFgwTXhYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDY3MTYzNWVlYzc5NjI2YjUzNjBmOTAxZjhlN2NmZTFlNjU3OTY1MzY4MGY3MTAwZTgwNTUwZTMxNTZiM2Q5MGE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Feb 11 14:43:46 CET 2025", "dateModified": "Tue Dec 02 13:52:22 CET 2025" }

Systemy zasilania WAGO

21 stycznia 2025

Wydajne i ekonomiczne zasilanie

Zasilacze Eco 2 w wersji 1- i 3-fazowej

Rodzina zasilaczy WAGO Eco 2 to idealne rozwiązanie do zastosowań, w których wymagane są wytrzymałe, ekonomiczne i wydajne zasilacze o podstawowej funkcjonalności. Dzięki sprawności sięgającej 95% seria ta jest jedną z najbardziej wydajnych na rynku. Niska moc strat zmniejsza zużycie energii i wydłuża żywotność urządzeń. Z kolei kompaktowa budowa zapewnia oszczędność miejsca i redukcję kosztów. Sprawdzona technika podłączania za pomocą dźwigni umożliwia montaż bez użycia narzędzi w bardzo krótkim czasie. Urządzenia o mocy 120 W i więcej są wyposażone w wytrzymałą, metalową obudowę, pozwalającą na instalację w trudnych warunkach przemysłowych. Wszystkie zasilacze Eco 2 są kompatybilne z naszymi elektronicznymi wyłącznikami nadprądowymi i modułami redundancyjnymi, dzięki czemu idealnie nadają się do tworzenia niezawodnych systemów zasilania.

Zalety:

  • wydajny i ekonomiczny system zasilania

  • kompaktowa konstrukcja i wysoka sprawność <=95%

  • mniejsza moc strat i niższe zużycie energii

Numery katalogowe

2687-2143: 1-faz. / 24 V DC / 2,5 A

2687-2147: 1-faz. / 24 V DC / 20 A

2687-2148: 1-faz. / 24 V DC / 40 A

2687-2344: 3-faz / 24 V DC / 5 A

2687-2346: 3-faz. / 24 V DC / 10 A