Nowe produkty 28 marca 2025

Nowe przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem, bezpośrednim podłączaniem przewodów i mostkiem zwierającym

Rozszerzenie oferty dla nowych i istniejących instalacji

Czy to w budynkach, czy bezpośrednio w maszynach – jeśli nie chcesz przerywać aktywnych przewodów pod napięciem, zastosuj nasze przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem. Oferta przekładników prądowych WAGO z dzielonym rdzeniem powiększyła się właśnie o 19 nowych produktów.

Zalety:

  • łatwy montaż dzięki kompaktowej konstrukcji z całkowicie zdejmowaną górną częścią i techniką łączeniową WAGO

  • zintegrowany mostek zwierający dla bezpiecznego montażu, uruchamiania i serwisowania

  • możliwość indywidualnego doboru długość przewodu przyłączeniowego

Nowe przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem mają wytrzymałe obudowy, wykonane z trudnopalnego poliamidu. Ich dwuczęściowa konstrukcja połączona zawiasem pozwala na całkowity demontaż górnej części. Takie rozwiązanie ułatwia instalację nawet w trudnych i ciasnych warunkach. Możliwość bezpośredniego i beznarzędziowego podłączania przewodów linkowych i sztywnych do przekładników dzięki zintegrowanej przelotowej złączce instalacyjnej WAGO z serii 221 z dźwigniami zapewnia dodatkową oszczędność czasu. Dołączony do zestawu mostek zwierający, z możliwością wtykania w dwóch pozycjach (pozycja zwarcia i pozycja przechowywania), umożliwia bezpieczny montaż, uruchamianie i serwisowanie. Użytkownik może indywidualnie dobrać przewód przyłączeniowy, określając jego przekrój, długość oraz inne właściwości. Nowa seria obejmuje pierwotne prądy znamionowe do maksymalnie 250 A i jest dostępna w wariantach z przełożeniem 1 A, 5 A i 333 mV. Wyrafinowany system sprężyn zapewnia stały docisk połówek rdzenia, a tym samym spójne, dokładne odczyty – nawet przez lata.

Numery katalogowe

855-4201/075-103

855-4201/125-103

855-4201/200-203

855-4201/100-001

855-4201/150-001

855-4201/250-201

855-4205/200-001

855-4201/060-103

855-4201/100-103

855-4201/150-203

855-4201/250-303

855-4201/125-001

855-4201/200-101

855-4205/150-001

855-4205/250-001

855-4209/0060-0003

855-4209/0100-0001

855-4209/0200-0001

855-4209/0150-0001

Dowiedz się więcej: