[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/pelna-moc-na-18-mm","name":"Pełna moc na 18 mm","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/pelna-moc-na-18-mm"
},
"headline": "Mały, wydajny zasilacz WAGO Compact",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/Copact-Stromversorgung-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGpPQzlvTjJJdk9UVXlNVEUxTkRrNE1Ua3hPQzVxY0djfDBjMDIyMTM4ZjkyNjM2ODljYjdkOWM2NjZiNDFhNjUwM2FiZGU1ZTk0OTcyNTM2NjYzYzUyZmM2N2Q3ZTNlZmU"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Thu May 16 12:36:06 CEST 2019",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:35:39 CEST 2026"
}
Mały, wydajny zasilacz WAGO Compact
Pełna moc na 18 mm
Zasilacz Compact (787-1200) o szerokości jedynie 18 mm zapewnia prąd wyjściowy 0,5A i działa niezawodnie nawet w wymagających temperaturach otoczenia.
Wymiary modułowej obudowy zasilacza Compact (787-1200) spełniają wszystkie wymagania normy DIN 43880. Został on zaprojektowany do użytku w rozdzielnicach, działa niezawodnie i spełnia wymagania bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z EN 60335-1.
Zasilacz Compact znajduje wielorakie zastosowanie dzięki prostemu montażowi na szynie lub opcjonalnemu montażowi śrubowemu za pomocą uchwytów mocujących.
W skrócie:
niezawodność
zakres temperatur od -25 do +70°C, ograniczenie obciążenia > +55°C
wąska konstrukcja – oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
Tylko 18 mm szerokości
idealna do zastosowania w rozdzielnicach
modułowa obudowa o wymiarach zgodnych z DIN 43880