Jak podłączyć płytę indukcyjną

Wiele domowych urządzeń wymaga podłączenia do sieci elektrycznej w taki sposób, aby w razie potrzeby była możliwość prostego i szybkiego rozłączenia. W najprostszym, 1-fazowym wariancie można wykorzystać połączenie wtykowe z gniazdem 230 V i typową wtyczką. Jednak coraz częściej urządzenia zasilane są 2- lub 3-fazowo, co wymaga znacznie więcej miejsca, którego często brakuje. Rozwiązaniem jest system prefabrykowanej instalacji wtykowej WINSTA®.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania

UWAGA: należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem ciała lub utratą życia!

  • Obsługa wyłącznie przez wykwalifikowany personel!
  • Przekazywać tylko z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania!
  • Montować/instalować wyłącznie w układach nie będących pod napięciem/ obciążeniem!
  • Zawsze podłączać gniazdo WINSTA do kabla, który będzie znajdować się stale pod napięciem (od strony instalacji), a wtyk od strony beznapięciowej (od strony płyty)!
  • Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem!
  • Przestrzegać obowiązujących przepisów/norm/dyrektyw!
  • Nie przekraczać podanych parametrów technicznych!
  • Przestrzegać podanej długości odizolowania żył kabla – 8 mm!
  • Przestrzegać podanej długości poszczególnych żył!
  • Podłączać poszczególne żyły kabla: L1, L2, L3, N i PE do odpowiednich zacisków!
  • Przewody jednodrutowe bądź linkowe zakończone tulejką można wtykać bezpośrednio do odpowiedniego zacisku, bez konieczności stosowania jakiegokolwiek narzędzia!
  • Do otwierania zacisków wtyku i gniazda, w celu montażu przewodów linkowych lub demontażu wszystkich rodzajów przewodów, stosować przyrząd montażowy o nr. kat. 210-719!
  • Przewody wprowadzać aż do wyczuwalnego oporu!
  • W celu zabezpieczenia połączenia gniazdo-wtyk przed niezamierzonym rozłączeniem, zastosować zaczep ryglujący!
  • Nie stosować uszkodzonych/zabrudzonych komponentów!
  • Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria!
  • Stosować wyłącznie w obudowach zapewniających wymaganą szczelność!
  • Stosować tylko z kablami miedzianymi!

Podłączenie wtyków i gniazd WINSTA® jest niezwykle łatwe. Wszystkie złączki WINSTA® bazują na połączeniu sprężynowym Push-in CAGE CLAMP® – które zapewnia trwałe, szybkie i bezpieczne przyłączenie przewodów. Do gniazd i wtyków WINSTA® można podłączyć całą gamę przewodów od 0,5 do 4 mm2, zarówno jednodrutowych, jak i wielodrutowych czy linkowych. Te ostatnie mogą, ale nie muszą być zakończone tulejką. Komponenty WINSTA® nadaję się podłączenia każdego typu urządzenia o prądzie znamionowym do 25 A.

Winsta_plyta_indukcyjna_grafika3_2000x1125.JPG

Instrukcja obsługi

W opisywanym przypadku wykorzystujemy złącza 3-fazowe z dwoma zaciskami pod każdy biegun, dzięki temu możemy przyłączyć każdy typ kuchenki, zarówno 1-,2- czy 3-fazowej.

Jak podłączać przewody do WINSTA®

Odizolowany przewód jednodrutowy wetknąć do oporu.

Winsta_plyta_indukcyjna_grafika7_2000x1125.jpg

Odizolowany przewód jednodrutowy wetknąć do oporu.

W celu podłączenia przewodów linkowych, otworzyć sprężynę zaciskową przyrządem montażowym o szerokości klingi 2,5 mm, po czym wprowadzić odizolowany przewód aż do ogranicznika.

Winsta_plyta_indukcyjna_grafika8_2000x1125.jpg

W celu demontażu przewodu otworzyć zacisk śrubokrętem (szerokość klingi 2,5 mm) i wyciągnąć przewód.

Winsta_plyta_indukcyjna_grafika9_2000x1125.jpg

Zobacz jak to zrobić

Poniżej znajduje się film prezentujący podłączenie kuchenki elektrycznej.

Przed przystąpieniem do podłączania przewodu zaleca się przeciągnąć go przez rozwartą obudowę odciążającą przewody. Element odciążający przewody można również założyć później
Winsta_plyta_indukcyjna_grafika4_2000x1125.jpg

  • Docinamy przewód na określoną długość, przy czym żyła PE (żółto-zieloną) powinna być dłuższa od pozostałych o około 9 mm.
  • Ściągamy izolację z przewodu na długość około 6 cm, tak aby nie uszkodzić izolacji żył.
  • Ściągamy izolacje z żył przewodów na długość około 8 mm.
Winsta_plyta_indukcyjna_grafika5_2000x1125.jpg

Wprowadzamy żyły przewodu pod zaciski zgodnie z oznaczeniami na wtyku.

Dla podłączenia 3-fazowego:

  • PE – żyła żółto-zielona
  • N – niebieska
  • L1 – brązowa
  • L2 – czarna
  • L3 – szara


W celu podłączenia przewodów linkowych, otworzyć sprężynę zaciskową przyrządem montażowym o szerokości klingi 2,5 mm, po czym wprowadzić odizolowany przewód aż do ogranicznika.

Winsta_plyta_indukcyjna_grafika6_2000x1125.jpg

Obudowę odciążającą przewody nasunąć na wtyk/gniazdo. Należy zwrócić uwagę na napis „TOP”.

Winsta_plyta_indukcyjna_grafika10_2000x1125.jpg

Ścisnąć obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Winsta_plyta_indukcyjna_grafika11_2000x1125.jpg

Obejrzyj tutorial