Przygotowanie urządzeń elektronicznych i opraw oświetleniowych do zastosowania w instalacji wtykowej
Komponenty o prądzie nominalnym 16 A wyróżniają się ekstremalnie małymi rozmiarami przy rozstawie biegunów 4,4 mm i są przeznaczone do napięcia znamionowego 250 V lub 400 V. Wtyki i gniazda mają konstrukcję prostą lub kątową. Dzięki temu mogą być wykorzystywane do realizowania techniką wtykową dowolnych układów i funkcji w budynku.
Nowe moduły z rodziny WINSTA®MINI przekonują dużym bezpieczeństwem połączeń dzięki zastosowaniu trzech typów mechanicznego kodowania. Kolory biały i czarny charakteryzują elementy o kodowaniu A do sieci 230 V. Kodowanie B oznaczono kolorami szarym, jasnozielonym i różowym; elementy te mają jeszcze tę zaletę, że można je zamawiać z fabrycznym opisem biegunów zgodnym z życzeniem klienta. Do realizacji funkcji ściemniania, np. oświetlenia sterowanego na DALI, przeznaczone są elementy w kolorze niebieskim, o kodowaniu I.