Referencje

Bezpieczeństwo w szybie windy

  • 12/6/2021
  • „Ahead Door Show“ – Schindler pokazuje, że nawet windy mogą stać się częścią cyfrowego modelu biznesowego. Dbając o bezpieczeństwo podczas montażu systemów przez swoich instalatorów, szwajcarska firma Schindler wykorzystuje zalety wielowtyków WINSTA®, które gwarantują ochronę przed błędnym podłączeniem.

    Główne korzyści:

    • Plug-and-play, rozwiązanie spełniające światowe normy dla podłączania urządzeń elektrycznych

    • Prosta obsługa w miejscach z ograniczonym dostępem

    • Beznarzędziowy montaż zwiększający efektywność pracy i redukujący ryzyko urazów



    Każdego dnia prawie 1,5 miliarda ludzi na całym świecie korzysta przynajmniej raz dziennie z windy firmy Schindler. Dla firmy z kantonu Lucerna to ogromna liczba kontaktów, które mogą być bazą do wdrażania cyfrowych modeli biznesowych. Jednym z takich modeli, wchodzącym w skład usług Digital Media Services, jest „Ahead Door Show”. Schindler wykorzystuje tu unikalną zaletę swoich wind, której inne rozwiązania Digital-Out-of-Home nie mogą zaoferować. Claudio Haas, odpowiedzialny za Product Management Digital Media Services, tłumaczy: „W porównaniu z innymi miejscami, przed windą mamy zazwyczaj dłuższy czas oczekiwania i wysoką koncentrację uwagi, ponieważ skupiamy wzrok na środku drzwi, czekając, aż się otworzą.”

    Bezpieczny montaż

    Dokładnie ten fakt wykorzystuje model „Ahead Door Show”. Nad drzwiami windy zamontowany jest projektor, który wyświetla na nich wiadomości i reklamy, umilając czas oczekiwania pasażerom. Z centralnego systemu zarządzania treścią Ahead teksty są przesyłane do projektorów, które są połączone ze sobą za pomocą sieci ETHERNET obejmującej wszystkie piętra budynku.

    I właśnie to połączenie stanowi wyzwanie. „Ponieważ mamy do czynienia z dodatkową instalacją, system potrzebuje zasilania, które trzeba jakoś doprowadzić” – wyjaśnia Claudio Haas. „W szybie windy nie znajdziemy wolnego gniazdka, tak jak w domu. Potrzebne jest bezpieczne i profesjonalne połączenie z systemem windy”.

    Takie bezpieczeństwo gwarantuje system połączeń WINSTA®. Przy tradycyjnej instalacji monter musiałby odwinąć przewód z bębna, przeciąć go, odizolować żyły, zacisnąć końcówki i podłączyć je do „Ahead Door Show”.

    Dzięki rozwiązaniu od WAGO monter po prostu przemieszcza się z piętra na piętro, beznarzędziowo podłączając gotowe, czterometrowe przewody. Fakt, że nie musi do tej pracy używać narzędzi, takich jak ściągacz izolacji czy śrubokręt, eliminuje ryzyko ich upuszczenia w szybie windy. Dodatkowo beznarzędziowe złącza zmniejszają ryzyko obrażeń.

    Dzięki wielowtykom WINSTA® możemy pracować bezpiecznie i efektywnie.

    Claudio Haas, Lead Product Management for DMS, Schindler Lifte AG

    WINSTA® na całym świecie

    Beznarzędziowy montaż to zaledwie jeden wielu z powodów, dla których Claudio Haas wybrał system WINSTA®. Kolejnym jest fakt, że jest on zgodny ze światowymi normami i spełnia międzynarodowe przepisy. „Na całym świecie obowiązują różne regulacje dotyczące tego, co elektroinstalatorowi wolno zrobić na obiekcie. W Szwajcarii wymagania są szczególnie rygorystyczne. Osoba bez odpowiednich kwalifikacji nie może podłączać gniazdek w szybie ani samodzielnie wykonywać rozgałęzień elektrycznych” – wyjaśnia Haas.

    Innym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem plug-and-play są specyficzne warunki pracy. Szyby wind to przestrzenie wysokiego ryzyka, często osiągające kilkaset metrów wysokości. „Nasi pracownicy są doskonale zabezpieczeni i wyszkoleni do pracy w takich miejscach” – mówi Claudio Haas i dodaje: „Naszym zadaniem jest dostarczenie im rozwiązań, które umożliwiają im efektywną pracę w terenie, mimo konieczności korzystania ze sprzętu ochronnego”. Dokładnie tę potrzebę spełnia WAGO, dzięki swojemu systemowi WINSTA® odpornemu na błędne podłączenie.

    Zdjęcia: Schindler Aufzüge AG

    Przegląd produktów

    winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

    WINSTA® – perfekcyjne połączenie instalacji elektrycznych

    WINSTA® to system wielowtyków, który jest optymalnie dostosowany do wysokich wymagań instalacji w budynkach. Umożliwia on realizację instalacji elektrycznych na zasadzie połączeń wtykowych, gwarantujących bezpieczeństwo, bezawaryjność i szybkość montażu. Nasze rozwiązanie sprawdza się również w innych branżach, takich jak przemysł stoczniowy, kolejowy czy produkcyjny.

    WAGO w praktyce

    Referencje dotyczące techniki budynkowej

    Jako partner i lider innowacji WAGO realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w zakresie techniki budynkowej.

    MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

    Referencje – technika budynkowa

    Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają nasze rozwiązania w praktyce? Zachęcamy do dalszej lektury! Znajdziesz tam referencje dotyczące naszych realizacji z zakresu automatyki i instalacji budynkowych, sterowania oświetleniem, systemów HVAC i zarządzania energią.

    MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

    Referencje WINSTA®

    Przeczytaj o doświadczeniach innych użytkowników z naszym systemem wielowtyków WINSTA® i modułowymi instalacjami elektrycznymi.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: