MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

Referencje WINSTA®

Budynek administracyjny, szkoła lub szpital – wiele budynków użyteczności publicznej zaprojektowano tak, aby układ instalacji elektrycznej był powtarzalny, zgodnie z przyjętym rastrem. Właśnie do takich aplikacji przeznaczony jest system WINSTA®. Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają nasze rozwiązania w praktyce? Zachęcamy do dalszej lektury! Tutaj znajdziesz przegląd naszych wyróżnionych projektów WINSTA®, które zostały zrealizowane z wykorzystaniem wtykowych instalacji budynkowych.

Przeczytaj o doświadczeniach innych użytkowników z naszym systemem wielowtyków WINSTA® i modułowymi instalacjami elektrycznymi.

Wyróżnione referencje

Wtykowa instalacja elektryczna w praktyce

DSC03111.JPG

Zrównoważone budownictwo dzięki modułowej instalacji elektrycznej w głównej siedzibie firmy Bravida

Przy instalacji oświetlenia w nowej siedzibie Bravida postawiła na prefabrykowane wiązki elektryczne – oszczędzając w ten sposób cenny czas.

  • Cel: instalacja elektryczna w budynkach

  • Zadanie: montaż kompletnej instalacji budynku w minimalnym czasie, z łatwym podłączeniem komponentów elektrycznych.

  • Wyzwanie: 400 lamp za jednym kliknięciem

FA_2021_WIN_Schindler_1.jpg

Ebikon (CH), Schindler Aufzüge

W projekcie „Ahead Door Show” firma Schindler musiała zainstalować projektory nad drzwiami wind. Rozbudowa instalacji w szybie windy została bezpiecznie zrealizowana dzięki systemowi Plug&Play WINSTA®.

  • Cel: rozbudowa instalacji

  • Zadanie: bezpieczne i profesjonalne podłączenie systemu „Ahead Door Show” do instalacji wind – z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów

  • Wyzwanie: szyby wind należą do stref wysokiego ryzyka – systemy wtykowe sprawdzają się tutaj dzięki beznarzędziowemu montażowi instalacji.

768-MM-4103-Reference-Kita-Dissen-2000x1125

Dissen, zespół przedszkolny

Przy budowie nowego żłobka i przedszkola w drewnianej konstrukcji szkieletowej projektanci instalacji elektrycznych postawili na wtykowe instalacje budynkowe – wkraczając na nieznany dotąd teren.

  • Cel: instalacja elektryczna w budynkach

  • Zadanie: montaż kompletnej instalacji budynku w minimalnym czasie, z łatwym podłączeniem komponentów elektrycznych.

  • Wyzwanie: pierwsze grupy dzieci miały rozpocząć naukę już po zaledwie 12 tygodniach od rozpoczęcia budowy.



MM-4113_Reference_Duborg_Skole_Flensburg_18_7188_2000x1125.jpg

Flensburg, Duborg-Skolen

W tym ambitnym projekcie modernizacji szkoły historyczne mury zyskały nowe życie dzięki nowoczesnemu konceptowi oświetlenia.

  • Cel: automatyzacja oświetlenia i systemów budynkowych

  • Zadanie: realizacja nowoczesnego konceptu oświetleniowego dla sal lekcyjnych, pomieszczeń wspólnych oraz administracyjnych.

  • Korzyść: inteligentny system sterowania oświetleniem umożliwił symulację naturalnego światła dziennego.

building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Osnabrück, L&T Sporthaus

Zawsze w najlepszym świetle: fala surfingowa pod dachem i najnowsze trendy sportowej mody to prawdziwe atrakcje w centrum sportowym Sporthaus L&T.

  • Cel: instalacja i automatyzacja oświetlenia

  • Zadanie: atrakcyjne wyeksponowanie produktów i wydarzeń dzięki elastycznemu konceptowi oświetlenia.

  • Korzyść: każda oprawa LED może być sterowana indywidualnie za pomocą centralnego systemu zarządzania.

building_referenz_klinikum-herford_gebaeude_2000x1125.jpg

Herford, klinika

Projekt wymagający elastyczności: pomieszczenia na łącznie 700 łóżek w klinice w Herford zostały wyremontowane i zmodernizowane podczas nieprzerwanej działalności placówki.

  • Cel: instalacja budynkowa

  • Zadanie: wyposażenie pomieszczeń w jednolity standard oprzewodowania z gwarancją łatwego montażu.

  • Korzyść: dzięki zastosowaniu systemu wtykowej instalacji elektrycznej zaoszczędzono 70% czasu i 30% kosztów.

building_referenz_majowa_gebaeude_aussen_zug_bahn_1_2000x1500.jpg

Bern (CH), Poczta Szwajcarska

Wielka przeprowadzka – imponujący nowy budynek „Majowa“ to także szczególne wyzwanie dla elektroinstalatorów. Wybierając system instalacji wtykowej, projektanci postawili na eliminację błędów i oszczędność czasu.

  • Cel: instalacja elektryczna w budynkach

  • Zadanie: instalacja wszystkich systemów technicznych budynku – oświetlenia, sterowania zacienieniem, wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją – możliwie szybko i bezpiecznie.

  • Korzyść: system wielowtyków sprawia, że zarówno instalacja, jak i późniejsze prace konserwacyjne są prostsze i bardziej efektywne.

Tübingen, dom mody Zinser

Tradycja spotyka nowoczesność. W ramach modernizacji oświetlenie domu mody zostało całkowicie przestawione na technologię LED. Zamontowano około 7500 opraw oświetleniowych w obiekcie, nie przerywając jego działalności handlowej.

  • Cel: instalacja oświetlenia

  • Zadanie: wprowadzenie nowego konceptu lepszego oświetlenia przestrzeni handlowych oraz zwiększenia efektywności energetycznej dzięki technologii LED.

  • Korzyść: dzięki wtykowej instalacji elektrycznej wszystkie oprawy zostały zainstalowane szybko i bezbłędnie, bez przerywania działalności obiektu. Dodatkowy atut – dzięki prostocie obsługi drobne prace konserwacyjne może w przyszłości przejąć wewnętrzny dział zarządzania obiektem.

Herborn, Rittal

Szybki i prosty montaż oświetlenia nawet w najdalszym kącie: LED-owe lampy do szaf sterowniczych od Rittal wykorzystują wielowtyki WINSTA®.

  • Cel: montaż/podłączanie opraw oświetleniowych

  • Zadanie: certyfikowane na całym świecie bezpieczne i proste podłączenie LED do szaf sterowniczych.

  • Korzyść: szafa sterownicza jest optymalnie oświetlona, a lampy zostały prosto i bezbłędnie zamontowane.

building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg

Genewa (CH), Siedziba Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

W nowym budynku Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) mieszczą się największe w Genewie sale konferencyjne. Zamontowany na stałe, podwieszany sufit przypomina rozgwieżdżone niebo – zamontowano w nim 1200 reflektorów LED.

  • Cel: instalacja oświetlenia

  • Zadanie: wygodne podłączenie opraw oświetleniowych z łatwym dostępem dla serwisu.

  • Korzyść: oprzewodowanie sufitu przy użyciu wielowtyków WINSTA® skracające znacząco czas montażu

To też może Cię zainteresować

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® – perfekcyjne połączenie instalacji elektrycznych

WINSTA® to system wielowtyków, który jest optymalnie dostosowany do wysokich wymagań instalacji w budynkach. Umożliwia on realizację instalacji elektrycznych na zasadzie połączeń wtykowych, gwarantujących bezpieczeństwo, bezawaryjność i szybkość montażu.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Technika budynkowa

Możliwości dostępne obecnie w dziedzinie automatyki i instalacji budynkowych są prawie nieograniczone. WAGO wykorzystuje je i przekształca w rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie pomożemy.