Zastosowanie WINSTA® MIDI ułatwiło Światowej Organizacji Własności Intelektualnej realizację ergonomicznego oświetlenia sufitowego w nowej sali konferencyjnej.
W nowym budynku Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) mieszczą się największe w Genewie sale konferencyjne. Zamontowany na stałe, podwieszany sufit przypomina rozgwieżdżone niebo – zamontowano w nim 1200 [reflektorów] LED. W jaki sposób można teraz podłączać i serwisować lampy? WAGO Contact SA. podjęło się tego zadania. Dzięki zastosowaniu systemu wielowtyków WINSTA® osiągnięto wszystkie cele: ergonomię, oszczędność czasu i ekonomiczność.
Otwarta w roku 2014 sala konferencyjna Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) jest nie tylko całkowicie nowa, lecz także wyróżnia się unikalną architekturą. Budynek, który składa się z czterech połączonych ze sobą, nowoczesnych prostopadłościanów, został zaprojektowany przez niemieckie biuro architektoniczne Behnisch ze Stuttgartu. Sala o powierzchni 1600 m2 dzięki tarasowo rozmieszczonym rzędom siedzeń, może pomieścić prawie 900 gości. Forma i fasada nadają budynkowi reprezentacyjny wygląd. Architekci wzorowali się na pływającej rzeźbie. Największy z tych czterech powiązanych ze sobą elementów, który dzięki występowi z drewna o długości 35 m nadaje budynkowi spektakularną geometrię, wydaje się być zawieszony nad ziemią.
Sala konferencyjna WIPO – jak każda innowacyjna i wyznaczająca trendy budowla – spełnia wszystkie wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ergonomii. Realizując założenia zrównoważonego rozwoju, architekci wykorzystali regionalne gatunki drewna, naturalne źródła światła, wentylację hybrydową (naturalną i mechaniczną) oraz chłodzenie, do którego zastosowano wodę z Jeziora Genewskiego.