Referencje

WINSTA®: unikaj błędów i zyskaj na czasie

Podczas przenoszenia głównej siedziby poczty szwajcarskiej, system wielowtyków WINSTA® przyczynił się do szybkiej i bezpiecznej realizacji instalacji elektrycznej.

Szwajcarska Poczta w 2015 roku przeniosła swoją główną siedzibę do Berner Wankdorf City. Do instalacji elektrycznych w tym imponującym nowym budynku firma Elektro Burkhalter AG wykorzystała system wielowtyków WINSTA® firmy WAGO. Nie bez powodu.

Co ma się wkrótce stać nową dzielnicą miasta, jest obecnie wielkim placem budowy: Na terenie Wankdorf City w północnym Bernie powstają nowe siedziby SBB, firmy Losinger Marazzi oraz Poczty Szwajcarskiej. Ta ostatnia na początku 2015 roku wprowadziła się do imponującego budynku o nazwie „Majowa”. Na ośmiu piętrach i 30 000 metrach kwadratowych znajduje się 1800 stanowisk pracy. To imponująca przestrzeń, która stanowi wyzwanie dla elektroinstalatorów. Oświetlenie, żaluzje, systemy przeciwpożarowe, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, multimedia, monitoring drzwi, kontrola dostępu oraz sieć IT – wszystkie te systemy wymagają zasilania i odpowiedniego podłączenia.

Ciśnienie rośnie

Przed takim wyzwaniem stoi Stefan Iseli, kierownik projektu w firmie Elektro Burkhalter AG, która wspólnie z Scherler AG odpowiada za instalacje elektryczne. Dla niego największym wyzwaniem nie jest ogromny zakres prac, ale rozpisany co do minuty harmonogram. „Czas realizacji projektów budowlanych jest dziś coraz krótszy, a presja stale rośnie” – mówi Iseli, odnosząc się do projektu Majowa. To właśnie czas jest jednym z powodów, dla których firma Burkhalter nie polega wyłącznie na tradycyjnym oprzewodowaniu, lecz korzysta z systemu wielowtyków WINSTA® WAGO. Prefabrykowane komponenty są dostarczane na plac budowy w formie gotowej do montażu, co znacznie usprawnia pracę elektryków. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu. Mniej błędów, większa precyzja, ponieważ system wielowtyków WINSTA® można podłączyć tylko w jeden sposób – ten właściwy. „Brzmi to być może zbyt prosto” – przyznaje Stefan Iseli. „Nasi instalatorzy i tak muszą pracować bardzo uważnie, ponieważ zawsze coś może pójść nie tak. W końcu mamy tu do czynienia z prądem”. Co więcej, nie we wszystkich połączeniach wystarczy samo podłączenie wtykowe. W zależności od urządzenia końcowego i typu połączenia, elektryk musi nieraz ręcznie podłączyć przewody do zacisków. Mimo to, jak mówi, liczba błędów przy zastosowaniu WINSTA® jest i tak znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnych metod.

building_referenz_majowa_1_2000x1500.jpg

Klucz do sukcesu? Dobre planowanie

Wieloletnia, udana współpraca między WAGO i Elektro Burkhalter AG przyniosła już efekty w innych projektach. Remo Marti, przedstawiciel WAGO, przywołuje podobne projekty – jak choćby budowę nowej siedziby Poczty Szwajcarskiej, gdzie również zastosowano system WINSTA®. Jego doświadczenie pokazuje, że kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie całego procesu. „Nasze produkty dostosowujemy do potrzeb klienta, a niektóre komponenty produkujemy na specjalne zamówienie” – mówi Marti. Iseli podsumowuje: „Musimy wcześniej dokładnie określić nasze potrzeby i w odpowiednim czasie złożyć zamówienie. Wsparcie i doradztwo ze strony WAGO na etapie planowania są tutaj nieocenione". „Nie postrzegam WAGO jedynie jako dostawcę, ale jako ważnego partnera projektowego”. W przypadku głównej siedziby poczty liczba elementów sięga tysięcy: 1300 puszek podłogowych, przyłącza do około 3000 opraw oraz 1600 zaworów mieszających do instalacji sanitarnych, ogrzewania i wentylacji. Do tego ponad 1800 przyłączy do czujników oraz około 2000 adapterów do przewodów taśmowych. Przechowywane są w halach w pobliżu placu budowy i są gotowe do natychmiastowej instalacji. W porównaniu do tradycyjnego oprzewodowania, oszczędność czasu jest ogromna. Ale to nie wszystko – system połączeń wtykowych ułatwia nie tylko montaż, ale także późniejszą konserwację.

Kiedy rozbłysną światła

Do czasu uruchomienia instalacji prace na budowie idą pełną parą. Oprócz prac elektroinstalatorskich trwa intensywne wykańczanie wnętrz. Wszystko po to, by na czas przygotować miejsce dla 1800 pracowników poczty. Stefan Iseli, kierownik projektu, jest pewien, że światła zapalą się zgodnie z planem. Jednak, jak sam podkreśla: „Elektryk jest pierwszym, który pojawia się na budowie, i ostatnim, który z niej wychodzi. Musimy być elastyczni do samego końca". Wybierając produkty WINSTA® Iseli może być pewny, wszystko pójdzie zgodnie z planem.

etextera.ch | 01.11.2014Ilustracje: etextera.ch, Losinger Marazzi AG

Przegląd produktów

wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; kodowanie A; 4,00 mm²; czarny
Nr kat. 770-113

wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; kodowanie A; 4,00 mm²; czarny

gniazdo; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; kodowanie A; 4,00 mm²; czarny
Nr kat. 770-103

gniazdo; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; kodowanie A; 4,00 mm²; czarny

konfekcjonowany przewód łączący; Eca; gniazdo wtyk; 5-bieg.; kodowanie I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; niebieski
Nr kat. 771-9985/006-301

konfekcjonowany przewód łączący; Eca; gniazdo wtyk; 5-bieg.; kodowanie I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; niebieski

konfekcjonowany przewód łączący; Eca; gniazdo wtyk; 5-bieg.; kodowanie I; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; niebieski
Nr kat. 771-9985/007-301

konfekcjonowany przewód łączący; Eca; gniazdo wtyk; 5-bieg.; kodowanie I; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; niebieski

wielowtyk typu T Linect®; 5-bieg.; kodowanie I; 1 wejście; 2 wyjścia; niebieski
Nr kat. 770-7105

wielowtyk typu T Linect®; 5-bieg.; kodowanie I; 1 wejście; 2 wyjścia; niebieski

rozgałęźnik 3-torowy; 5-bieg.; kodowanie I; 1 wejście; 3 wyjścia; niebieski
Nr kat. 770-618

rozgałęźnik 3-torowy; 5-bieg.; kodowanie I; 1 wejście; 3 wyjścia; niebieski

WAGO w praktyce

Referencje – technika budynkowa

Jako partner i lider innowacji WAGO realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w zakresie techniki budynkowej.

building_referenz_wipo_gebaeude_2000x1125.jpg

Oświetlenie typu „gwiaździste niebo"

W suficie sali konferencyjnej WIPO zamontowano ponad 1000 punktów LED, które są łatwe zarówno w instalacji, jak i w konserwacji.

building_referenz_modehaus-zinser_2000x1125.jpg

W modnym stylu razem z WINSTA®

Historyczny dom mody Zinser w Tybindze przechodzi modernizację i wkrótce rozbłyśnie światłem 7 500 diod LED. Aby montaż oświetlenia mógł odbyć się w jak najkrótszym czasie i bez przerywania działalności handlowej, firma Elektro Kürner GmbH zdecydowała się na zastosowanie systemu wielowtyków WINSTA® MIDI firmy WAGO.