Referencje

Goodbye kominy – inteligentne zarządzanie energią w nowym centrum logistycznym WAGO

CH-1348261_GWA Sondershausen_Logistikzentrum_2000x1125

Nowy, bezemisyjny budynek logistyczno-biurowy WAGO

W nowym centrum logistycznym w Sondershausen WAGO pokazuje, jak zrównoważone zasilanie energetyczne bez użycia paliw kopalnych staje się rzeczywistością – i to bez kompromisów dla komfortu użytkowania. Budynek od samego początku był projektowany z myślą o energooszczędnej koncepcji, która w optymalny sposób łączy wytwarzanie energii, technologię budynkową, magazynowanie ciepła, hydraulikę oraz inteligentne systemy sterowania. Inteligentna automatyka budynkowa zapewnia precyzyjne sterowanie przepływem energii i umożliwia przyszłościowe, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska użytkowanie.

CH-1348261_GWA Sondershausen_Christian-Zortea_2000x2000.jpg

Optymalnie zaprojektowany układ hydrauliczny pozwala nam zaoszczędzić ostatecznie od 15 do 25% energii pierwotnej.

Christian Zortea, CEO, Zortea Gebäudetechnik GmbH

Innowacja dzięki współpracy

Wspólna ekspertyza dotycząca zrównoważonej techniki budynkowej – z udziałem Wyższej Szkoły Zawodowej w Nordhausen oraz firm EE.Concept, Lübbing Elektrotechnik i Zortea

Interdyscyplinarna współpraca na rzecz inteligentnych koncepcji energetycznych

Opracowanie i wdrożenie koncepcji energetycznej odbyło się w ścisłej współpracy między WAGO, EE.Concept, Wyższej Szkoły Zawodowej w Nordhausen, Lübbing Elektrotechnik i Zortea. Wspólnie analizowano i symulowano różnorodne odnawialne źródła energii – od fotowoltaiki, przez energię geotermalną, aż po magazyny energii. Wyniki pokazują, że rezygnacja z paliw kopalnych jest nie tylko możliwa, ale także ekonomicznie opłacalna.

Hydraulika i monitoring jako klucz do efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji

Centralnym elementem koncepcji energetycznej jest hydraulika Zortström, która dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zapewnia stabilne i efektywne zasilanie wszystkich obszarów budynku. Precyzyjną regulację przepływu energii wspiera otwarta architektura interfejsów sterowników WAGO, umożliwiająca inteligentne połączenie wszystkich komponentów. Dopełnienie całego rozwiązania stanowi kompleksowy monitoring techniczny, który zapewnia stałą optymalizację przepływu energii. W ten sposób powstaje system, który nie tylko działa efektywnie, ale także przyczynia się do długoterminowej redukcji CO₂ i zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji.

Rozwiązania WAGO dla inteligentnych budynków

Techniczne wdrożenie systemu opiera się na wydajnej i elastycznej automatyce. Umożliwia ona inteligentne sterowanie wszystkimi przepływami energii – od regulacji warunków w pomieszczeniach za pomocą WAGO flexROOM®, poprzez zarządzanie ładowaniem dla e-mobilności, aż po odczyt i rejestrację danych o zużyciu energii i sterowanie oświetleniem. Dzięki architekturze otwartych interfejsów można bez problemu zintegrować także komponenty zewnętrzne. Sterowniki WAGO nie tylko zarządzają procesami, ale także prowadzą ich ciągłą analizę i optymalizację. W ten sposób powstaje całościowy system, który łączy efektywność, przejrzystość i przyszłościowe podejście.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj referencję w pełnej wersji i poznaj szczegóły dotyczące naszych rozwiązań.

Komponenty WAGO

Produkty WAGO wykorzystane w projekcie

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Sterowniki

Dzięki sterownikom WAGO PFC200 projektowanie, sterowanie i wizualizacja stają się jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe. Oprócz przemysłu procesowego i automatyki budynkowej znajdują one również zastosowanie w klasycznej budowie maszyn i instalacji. Nadają się szczególnie do złożonych aplikacji.

Zalety:

  • system operacyjny Linux® i programowanie e!COCKPIT (CODESYS V3)

  • wysokie standardy cyberbezpieczeństwa

  • zdalny dostęp radiowy ze zintegrowaną wizualizacją webową

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2) (1).png

Cyfryzacja na wyciągnięcie ręki – WAGO IoT Box

W przyszłości przedsiębiorstwa będą kompleksowo połączone w sieć. Wszystkie obszary, które nie są jeszcze zintegrowane z systemem IT, będą musiały stać się jego częścią – najczęściej dotyczy to produkcji. Wiele firm nie jest jednak na to gotowych. Ich maszyny oraz instalacje nie są w stanie przesyłać danych. W tym zakresie WAGO oferuje rozwiązania oparte na IoT-Box.

Zalety:

  • kompletne rozwiązanie do cyfryzacji maszyn i instalacji,

  • możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań dla szaf sterowniczych,

  • wykorzystanie zalet Przemysłu 4.0.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: