Referencje

Więcej niż tylko światło: słupki oświetleniowe RZB ze zintegrowaną technologią ładowania pojazdów elektrycznych

  • 2/19/2024
  • Oświetlenie i ładowane: czy da się to połączyć? Takie pytanie zadał sobie zespół RZB, na które jednoznaczną odpowiedzią było „tak“. Firma stworzyła inteligentne oświetlenie słupkowe zintegrowane z technologią ładowania pojazdów elektrycznych, a WAGO wyposażyło je w liczniki MID i elementy techniki łączeniowej.

    Od ponad 80 lat RZB (Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH) produkuje wydajne oprawy oświetleniowe o wysokiej jakości. W tym czasie pracownicy firmy nauczyli się, że warto ciągle się rozwijać i być otwartym na nowe pomysły. Udowodnili to po raz kolejny dzięki oprawie słupkowej „Lupalo“. Oprawa ta łączy funkcje oświetlenia z e-mobilnością, ponieważ wyposażono ją w punkt ładowania pojazdów elektrycznych.

    Głównym pomysłodawcą był właściciel firmy, dr Alexander Zimmermann. Przy okazji przebudowy fabryki w Bambergu, wpadł on na pomysł zainstalowania ukrytej stacji ładowania w oprawie oświetleniowej. Zespół kierowany przez Sebastiana Zajonza i Andreasa Becka stanął przed wyzwaniem zintegrowania technologii ładowania z oprawą oświetleniową. Początkowo oświetlenie to było przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w RZB, jednak działało tak dobrze, że firma zdecydowała się je sprzedawać. Dało to początek marce RZB Energy.

    Redukcja liczby przewodów dzięki połączeniu dwóch rozwiązań

    Dlaczego integracja infrastruktury ładowania z oświetleniem zewnętrznym ma sens? „Jedną z zalet jest to, że wygląda schludniej. Eliminuje również podwójne nakłady związane z instalacją stacji ładowania i oświetlenia miejsc parkingowych. Wystarczy tylko jeden fundament i o połowę mniej połączeń kablowych, niż w przypadku rozwiązań dzielonych. Mniejsze są również nakłady pracy, co ostatecznie oszczędza czas i koszty” – wyjaśnia Sebastian Zajonz, kierownik grupy ds. rozwoju i budownictwa w RZB.

    Słupki oświetleniowe można umieścić na publicznych parkingach, przed centrami handlowymi i szpitalami, na parkingach firmowych i oczywiście również na prywatnych posesjach właścicieli domów. „Myślę, że nasze słupki mogą pomóc w rozwoju publicznej infrastruktury ładowania, ponieważ ich instalacja jest bardzo prosta. Wiele osób staje przed wyzwaniem, gdzie zainstalować i jak zabezpieczyć wallboxa, aby był łatwo dostępny i jednocześnie chroniony przed wandalizmem” – mówi Zajonz, opisując zalety zewnętrznego oświetlenia słupkowego ze zintegrowaną technologią ładowania.

    Liczniki MID – beznarzędziowe oprzewodowanie za pomocą dźwigni

    WAGO wsparło ten projekt. Ładujący słupek oświetleniowy można zamówić z licznikiem energii WAGO (nr kat. 879-3000). Licznik zgodny z MID mierzy prąd z dokładnością co do 1 kilowatogodziny. „To właśnie dźwignia przechyliła szalę na korzyść liczników energii MID od WAGO. Pozwala ona na łatwe podłączenie przewodów bez użycia śrub lub narzędzi” – wyjaśnia Zajonz swoją decyzję. Dzięki zaciskowi Push-in i dźwigniom podłączenie przewodów do licznika energii jest szybkie, wygodne i eliminuje potrzebę stosowania narzędzi.

    Szerokość liczników w wersji z pomiarem bezpośrednim wynosi jedynie 72 mm. To z kolei oszczędza miejsce. Oprócz wartości energii czynnej i biernej, liczniki rejestrują również częstotliwość sieci oraz prąd, napięcie i moc dla wszystkich faz. Kolejną zaletą jest duży, podświetlany wyświetlacz, na którym użytkownik może odczytać wszystkie ważne informacje, o ile jest on zainstalowany w widocznym miejscu. Dzięki interfejsom M-Bus i Modbus® oraz dwóm wyjściom impulsowym licznik zapewnia pełną komunikację. Jest to bardzo praktyczne na przykład przy konfigurowaniu licznika MID. „Takie rozwiązanie znacznie ułatwia cały proces” – wyjaśnia Sebastian Zajonz.

    Niezawodne połączenie dzięki złączkom WAGO

    Oprócz liczników energii, przy realizacji projektu RZB wybrało z oferty WAGO również złączki. W słupku można znaleźć złączki instalacyjne, złączki listwowe, złączki do PCB oraz złączki SMD do PCB. Do połączenia przewodów wychodzących z płyty bazowej słupka użyto złączek listwowych TOPJOB® S z przyciskami do przewodów o przekroju 16 mm². Przy realizacji pozostałych zadań związanych z oprzewodowaniem wykorzystano złączki TOPJOB® S w wersji do 6 mm². Do podłączania komponentów oświetleniowych zastosowano złączki z serii 221 z dźwigniami, a do sterowników LED – złączki do PCB z serii 250. W modułach LED w górnej części słupka zainstalowano natomiast 1- i 2-biegunowe złączki SMD do PCB z serii 2060. „Wielu elektryków zna produkty WAGO i wie, jak działają. To był jeden z powodów naszej decyzji. Produkty WAGO wyróżniają się także wysoką jakością i dużą elastycznością“ – wyjaśnia projektant RZB.

    W zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

    „Wszystkie komponenty naszego produktu są wymienne. To sprawia, że ich serwisowane jest wyjątkowo łatwe. Dzięki montażowi na szynie wszystko można bez trudu zamienić. Nasze oświetlenie jest zatem trwałe i nie jest produktem jednorazowego użytku” – wyjaśnia Zajonz. Licznik energii i zintegrowana technika połączeń WAGO również ułatwiają wymianę komponentów. Obsługa za pomocą przycisku i dźwigni umożliwia łatwy i bezpieczny montaż oraz demontaż przewodów, np. podczas serwisowania.

    Projekt „Lighting and Charging Technology” pokazuje, co może powstać z myślenia „Out Of The (Wall) Box“. Hybrydowe rozwiązanie, które wspiera przejście na e-mobilność przy wsparciu od WAGO.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.