Referencje

Tam, gdzie automatyka wspiera efektywność energetyczną!

Elastyczność i komfort – inteligentne sterowanie dzięki automatyce pomieszczeniowej WAGO

W dobie rosnących wymagań środowiskowych i wzrastających kosztów energii automatyka budynkowa zyskuje coraz większe znaczenie. Jeśli za sterowanie oświetleniem, klimatyzacją i żaluzjami odpowiadają inteligentne systemy, to komfort użytkowników wzrasta, a zużycie energii maleje. Najlepszym przykładem na to jest biurowiec „Flow“ w dzielnicy Gateway Gardens we Frankfurcie. Zastosowane tam skalowalne rozwiązanie w postaci aplikacji WAGO flexROOM® zapewnia maksymalną elastyczność i efektywność. To projekt, który pokazuje, jak innowacyjna automatyka budynkowa wspiera zrównoważony rozwój.

WAGO Europa Center - Carreiro_2000x1125 (1).jpg

W EUROPA-CENTER AG budujemy, wynajmujemy i zarządzamy nieruchomościami i zamierzamy robić to przez kolejne 50 lat. W tym czasie wymagania mogą się zmieniać, dlatego bardzo cenimy elastyczność, jaką dają nam rozwiązania od WAGO.

Victor Carreiro
Kierownik techniczny biurowca „Flow“ w dzielnicy Gateway Gardens we Frankfurcie, EUROPA-CENTER AG

Innowacja dzięki współpracy

Oto jak Kynast Elektroanlagen i WAGO łączą aspekty techniczne z oczekiwaniami użytkowników.

Inteligentne sterowanie, zrównoważona eksploatacja

Umiejętność precyzyjnego sterowania zużyciem energii zgodnie z zapotrzebowaniem odgrywa kluczową rolę w obniżaniu kosztów eksploatacyjnych oraz redukcji emisji CO₂. W szerokim kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu“ oraz związanych z nim wymogów taksonomii i ESG („Environmental, Social, Governance“) kwestia zrównoważonego rozwoju zyskuje coraz większe znaczenie we wszystkich gałęziach gospodarki. Poprzez poprawę efektywności energetycznej automatyka budynkowa aktywnie wspiera proces dekarbonizacji, a tym samym jest kluczem do osiągnięcia celów klimatycznych w sektorze budowlanym.

Automatyka – klucz do elastyczności

Aby osiągnąć maksymalną efektywność energetyczną, automatyka budynkowa musi pełnić rolę centralnego systemu, który integruje dane z automatyki pomieszczeń i przekształca je w konkretne działania. W biurowcu „Flow” we Frankfurcie wdrożono zaawansowaną infrastrukturę techniczną, która umożliwia właśnie taką integrację. System obejmuje aż 121 urządzeń Modbus®, takich jak sterowniki, agregaty chłodnicze i stacje pogodowe, ponad 16000 punktów danych, osiem platform integracyjnych i interfejsowych w trzech częściach budynku. Wszystko po to, aby ponad 100 rozdzielnic flexROOM® do automatyki pomieszczeniowej mogło prawidłowo przekazywać wszystkie sygnały sterujące oświetleniem, ochroną przeciwsłoneczną i regulacją temperatury do systemu sterowania budynkiem.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj referencję w pełnej wersji!

Komponenty WAGO

Szczegóły dotyczące rozwiązań zastosowanych w projekcie

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Aplikacja WAGO flexROOM®

flexROOM®to elastyczna koncepcja automatyki budynkowej, która obejmuje system oświetlenia, zacieniania i regulacji temperatury, bez konieczności programowania. Aplikacja przeznaczona jest szczególnie do średnich i dużych budynków biurowych i administracyjnych, a także do obiektów nowo powstających i modernizowanych.

Zalety:

  • prosta konfiguracja zamiast programowania

  • możliwość dopasowania rozwiązań do indywidualnych wymagań

  • bezpieczna konfiguracja przez HTTPS i SFTP

  • nowoczesna wizualizacja oparta na HTML5

  • odpowiednie rozwiązanie dla automatyki pomieszczeniowej, zgodne ze wszystkimi certyfikatami dotyczącymi energooszczędności i funkcjonalności w zakresie wyposażenia i eksploatacji (DGNB, LEED itp.)

MM-43051_graphic_anpassungen-startmonitore_08-2021_2000x1125.jpg

Aplikacja WAGO Weather Station

Aplikacja WAGO Weather Station dostarcza wszystkie istotne dane pomiarowe z podłączonych czujników, takie jak temperatura, poziom opadów, prędkość wiatru i nasłonecznienie. Są one następnie przetwarzane i wyświetlane w systemie wizualizacji lub zarządzania.

Zalety:

  • dostępność wszystkich istotnych danych z czujników do dalszego przetwarzania i wizualizacji

  • optymalny dopływ światła dziennego dzięki korekcji zacienienia i sterowaniu lamelami żaluzji w oparciu o położenie słońca

  • ochrona przed warunkami atmosferycznymi, automatyka systemów ochrony przeciwsłonecznej i programy czasowe

  • dynamiczny monitoring wiatru

WAGO Building Ecosystem

W ciągu ostatnich lat zarządzanie nieruchomościami przeszło znaczną ewolucję, a dzięki automatyce budynkowej staje się coraz bardziej inteligentne i efektywne. Oczywiście nie można pomijać przy tym kwestii takich jak wydajność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników. WAGO Building Ecosystem – kompleksowy system automatyki budynkowej do zarządzania budynkami i raportowania – stanowi doskonałe narzędzie do realizacji tych celów.



Zalety:

  • maksymalna elastyczność

  • optymalne wykorzystanie zasobów

  • maksymalna transparentność

  • intuicyjna obsługa

  • najwyższe bezpieczeństwo

Nasze wspólne osiągnięcia

Spotkanie partnerów – wrażenia uchwycone w kadrach