CH-1751864_New_Website_Home_Automation_Content_PageElectricians_25_2000x1125.jpg

Smart Home – szybko, bezpiecznie i bez kompromisów

Rozwiń swoją ofertę elektryczną o inteligentne, przyszłościowe rozwiązania i zapewnij klientom bezpieczeństwo elektrotechniczne oraz najwyższą jakość.

Inteligentna koncepcja, doskonała realizacja

Bez programowania. Bez kucia ścian. Bez skomplikowanego uruchamiania. Dzięki automatyce budynkowej WAGO, elektrycy śmiało wkraczają w świat automatyki domowej swoich klientów – zarówno w nowych budynkach, jak i przy modernizacji istniejących instalacji. Masz już doświadczenie ze Smart Home? Postaw na rozwiązania, które realnie zwiększają wartość Twoich realizacji!

Dlaczego WAGO Home Automation?

  • certyfikowane bezpieczeństwo i jakość elektrotechniczna oraz cyberbezpieczeństwo zgodne ze standardami przemysłowymi

  • maksymalna kompatybilność, elastyczność i gotowość na wyzwania przyszłości dzięki Matter®

  • szybka i wygodna instalacja, bezpieczeństwo połączeń

  • proste uruchomienie, bezproblemowe przekazanie klientowi, przejrzysta dokumentacja

Time to make a smart move!

Home Automation bez barier

Portfolio WAGO Home Automation do inteligentnego sterowania gniazdami, żaluzjami i oświetleniem obejmuje łącznie osiem modułów radiowych dostępnych w dwóch wariantach: Matter® over Thread® i Matter® over Wi-Fi®. Oba warianty obejmują po cztery produkty. Dodatkowo dostępna jest funkcja „Home Setup” w WAGO App, która zapewnia łatwe uruchomienie systemu oraz przejrzyste i sprawne przekazanie instalacji Twoim klientom.

Moduły radiowe WAGO Home Automation będą dostępne od lipca 2026. Zapisz się do newslettera WAGO i bądź zawsze na bieżąco!

Home Automation – możliwe zastosowania

Większy komfort, poczucie bezpieczeństwa czy ułatwienie codziennych czynności – klienci znają swoje potrzeby, a elektroinstalatorzy znają dostępne możliwości. Dzięki Matter® można zintegrować WAGO Home Automation z istniejącymi systemami Smart Home.

Sterowanie oświetleniem

Włączanie, wyłączanie, ściemnianie światła – ze smartfona, komendą głosową oraz tradycyjnie, za pomocą włącznika lub przycisku. Taką elastyczność sterowania oświetleniem oferuje WAGO Home Relay o prądzie wyjściowym do 6 A, umożliwiający 2-kanałowe sterowanie oświetleniem. Dodatkowo ściemniacz WAGO Home Dimmer zapewnia nastrojowe światło. Co ważne: odpowiednie krzywe ściemniania możesz ustawić już na etapie konfiguracji, korzystając z funkcji „Home Setup” w WAGO App, jeszcze przed przekazaniem instalacji klientowi.

Sterowanie żaluzjami

Jasno, ciemno, jasno: automatyczne, inteligentne zacienianie z wykorzystaniem elektrycznych żaluzji, rolet lub markiz zwiększa komfort, a pod nieobecność domowników lub w skrajnych warunkach pogodowych decyduje o bezpieczeństwie. Do inteligentnego sterowania napędami z funkcją sterowania czasowego lub zależnego od natężenia światła służy moduł radiowy WAGO Home Blind Control o prądzie wyjściowym do 3 A. Warto wiedzieć: czasy pracy żaluzji możesz ustawić jeszcze przed uruchomieniem instalacji dzięki funkcji „Home Setup” w WAGO App.

Sterowanie gniazdami elektrycznymi

Z gniazda elektrycznego mamy prąd, a teraz także inteligentne sterowanie. Do obsługi wysokich obciążeń dużych odbiorników podłączanych do gniazd służy WAGO Home Relay o prądzie wyjściowym do 16 A. Umożliwia on bezpieczną integrację różnych urządzeń domowych z popularnymi systemami Smart Home, zapewniając ich niezawodne i komfortowe sterowanie.

Uruchomienie Home Automation – profesjonaliści robią to z WAGO App

Kluczowym elementem podczas uruchamiania WAGO Home Automation jest funkcja Home Setup w aplikacji WAGO App. Dzięki niej jeszcze przed instalacją u klienta można utworzyć projekt oraz dodać urządzenia WAGO Home Automation poprzez zeskanowanie kodów QR Matter®, wstępnie je skonfigurować, a po zakończeniu montażu przekazać klientowi cały projekt w uporządkowanej formie.

Z kolei klient korzysta z aplikacji WAGO Home Setup aby zaimportować dane projektu. Integruje on w swojej centrali Smart Home moduły radiowe poprzez proces w procesie komisjonowania Matter®.

Do pobrania

Potrzebujesz kompletnych informacji o WAGO Home Automation dla siebie i swoich klientów? Pobierz materiały o WAGO Home Automation!

FAQ na temat Matter® i Thread®

To może Cię zainteresować

h_ur_2273_0203_001_2000x2000.jpg

Praktyczne wskazówki

Efektywne wykorzystanie produktów WAGO: zapewniamy fachowe doradztwo i praktyczną pomoc w bezpiecznym oraz skutecznym korzystaniu z naszych produktów i rozwiązań.

MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

Instalacje budynkowe

Montaż klasyczny z wykorzystaniem złączek instalacyjnych czy wygodne rozwiązania wtykowe z WINSTA®? Każda metoda instalacji elektrycznej znajduje wsparcie w bogatej ofercie produktów techniki łączeniowej, zaprojektowanych z myślą o dynamicznie zmieniających się wymaganiach nowoczesnych instalacji budynkowych.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Technika łączeniowa

Łatwo, bezpiecznie, bez konieczności serwisowania: dla szyn montażowych, puszek rozdzielczych, płytek drukowanych lub jako wielowtyki w kanale kablowym czy też w szafach sterowniczych: WAGO oferuje odpowiednią technikę połączeń elektrycznych dla każdego obszaru.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki