Otwarta automatyzacja

Otwarte środowisko programistyczne dzięki ctrlX OS

Elastyczność i otwartość to główne czynniki napędzające automatyzację. W tym temacie WAGO stawia na silnego partnera, ponieważ dzięki współpracy możemy stworzyć jeszcze lepsze rozwiązania zgodne z ideą Przemysłu 4.0.

Niezależny system operacyjny opary na Linux®

Pewna przyszłość dzięki ctrlX OS

System operacyjny oparty na Linux® oferuje korzyści użytkownikom z różnych branż. ctrlX OS zapewnia elastyczność, pozwalającą zredukować nakłady związane z integracją, a tym samym skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. Jednocześnie zapewnia duży zakres swobody, ponieważ umożliwia nie tylko łatwe wykorzystanie wszystkich popularnych protokołów komunikacyjnych i sieci obiektowych, lecz także wybór środowiska programistycznego. Dzięki temu w przyszłości użytkownicy będą mieli większą swobodę w dostosowaniu funkcji sterowania do swoich potrzeb. Ponadto system operacyjny jest kompatybilny z językami wysokiego poziomu i innymi narzędziami programistycznymi. WAGO wzmacnia tym samym ideę otwartej platformy automatyzacji i umożliwia użytkownikom sprostanie wyzwaniom naszych czasów za pomocą przyszłościowych rozwiązań.

Jeden system operacyjny – liczne korzyści

System operacyjny ctrlX OS idealnie wpisuje się w koncepcję otwartości i spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym projektom automatyki.

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Otwartość i rozszerzalność

  • architektura zorientowana na usługi

  • łatwy dostęp do aplikacji firm Bosch Rexroth i innych dostawców

  • możliwość tworzenia własnych aplikacji

Łatwe zarządzanie

  • zdalny dostęp, zdalne sterowanie i zarządzanie urządzeniami za pośrednictwem ctrlX Device Portal

  • zdalna instalacja, aktualizacje i poprawki

Łączność we wszystkich kierunkach

  • obsługa różnych protokołów sieci obiektowej

  • połączenie z chmurą

  • otwarte interfejsy (REST, OPC UA, Pub/Sub)

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Wysoki poziom bezpieczeństwa i certyfikaty

  • certyfikowana ochrona danych zgodnie z IEC 62443

  • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

  • bezpieczne uwierzytelnianie w zarządzaniu użytkownikami

Sprawna integracja danych

  • wydajna i bezpieczna sieć danych w ramach systemu automatyki

  • scentralizowany dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym i nierzeczywistym w całej sieci bez konieczności programowania

ctrlX OS – rynek możliwości

Od sieci obiektowej, poprzez urządzenia Edge, aż po chmurę – system operacyjny ctrlX OS nie zna granic i może być stosowany na wszystkich poziomach automatyki. Dzięki swojej otwartości oparty na Linux® system operacyjny stwarza wiele możliwości dla użytkowników z różnych branż. Wspólnie z firmą Bosch Rexroth stworzyliśmy „rynek możliwości“, zapewniający dostęp do rozbudowanego systemu. Oferujemy przy tym ogromną różnorodność aplikacji, które można pobrać w naszym eShopie, WAGO Downloadcenter, bądź w sklepie ctrlX. Pozwala to na łatwiejsze i bardziej elastyczne projektowanie, instalowanie, aktualizację i eksploatację funkcji programowych.

Nasze produkty z systemem operacyjnym ctrlX OS

MM-430834_new-website-page_betriebssystem_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125.jpg

Komputery WAGO Edge

WAGO wdraża na swoich komputerach Edge o średnich i wysokich klasach wydajności bazujący na Linux® system operacyjny czasu rzeczywistego ctrlX OS firmy Bosch Rexroth. Programiści i deweloperzy mogą teraz sami zdecydować, czy chcą korzystać ze sterownika WAGO Edge 400, przystosowanego do systemu crtlX OS, czy też z wydajnego komputera WAGO Edge, oferującego wybór między ctrlX OS a standardowym systemem Linux®.

Sterownik WAGO Edge 400

Teraz realizacja złożonych zadań automatyki może być dużo prostsza. Można wykorzystać dane z maszyn i urządzeń bezpośrednio na poziomie sieci obiektowej, zamiast tracić czas i pieniądze na przesyłanie ich do chmury. Sterownik WAGO Edge 400 jest przystosowany do systemu ctrlX OS, zapewnia optymalne wykorzystanie danych na obiekcie i dzięki różnorodności interfejsów można go łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.

Połączenie sił

Silne partnerstwo w automatyce – Bosch Rexroth i WAGO

Dzięki rozszerzeniu naszej współpracy z firmą Bosch Rexroth możemy zaoferować wiele korzyści użytkownikom z różnych branż. Jako pierwszy partner w zakresie systemów i technologii wprowadziliśmy do naszych urządzeń system operacyjny ctrlX OS. Dzięki swojej elastyczności pozwala on zredukować nakłady związane z integracją, a tym samym skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. W ten sposób realizujemy ideę otwartej platformy i umożliwiamy użytkownikom sprostanie obecnym wyzwaniom za pomocą przyszłościowych rozwiązań.

Obszary zastosowań ctrlX OS

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energetyka

Otwarty system operacyjny ctrlX OS stwarza nowe możliwości także w energetyce. W przyszłości użytkownicy będą mogli z jeszcze większą swobodą realizować zadania sterowania zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami. Poznaj naszą wszechstronną ofertę produktów i rozwiązań, która opiera się na otwartych standardach i uwzględnia nowe technologie, a także aspekty bezpieczeństwa.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

Przemysł maszynowy

Korzystaj z zalet ctrlX OS w sektorze budowy maszyn i połącz się w prosty sposób ze światem Industrial IoT! WAGO łączy w sieć nowe i istniejące technologie i umożliwia optymalną komunikację – od poziomu sieci obiektowej aż do rozwiązań chmurowych.

FAQ – ctrlX OS

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami