Tematy

Transformacja cyfrowa w centrum uwagi

„Transformacja cyfrowa stanowi ważny czynnik decydujący o naszym sukcesie.”

„WAGO koncentruje się na strategii, która obejmuje wszystkie działy firmy i jest konsekwentnie dostosowywana do potrzeb naszych klientów.” – wyjaśnia dyrektor działu marketingu Christian Sallach, który w maju tego roku objął także kierownictwo nowo utworzonego departamentu „Digital Transformation Office“ na stanowisku „Chief Digital Officer“, czyli dyrektora ds. cyfryzacji. Dla zagadnień związanych z cyfryzacją przedsiębiorstwa opracowywany jest strategiczny kierunek rozwoju.

Rozwiązania dla cyfrowej przyszłości

Poprzez nowe produkty i usługi WAGO wspiera swoich klientów jako partner wytyczający drogę w kierunku przyszłości. Pomagają nam w tym rozwiązania w zakresie zintegrowanych czujników i elementów wykonawczych, Cloud Connectivity, cyberbezpieczeństwa, łatwych w modyfikacji procesów produkcyjnych, poziomych połączeń w sieć oraz Smart Data. „Trend w kierunku cyfryzacji stawia przed firmami produkcyjnymi liczne wyzwania, które należałoby rozwiązać w niedługim czasie" - podkreśla Christian Sallach.

Gotowi na Inteligentną fabrykę

WAGO intensywnie zajmowało się tymi wymaganiami i wypracowało konkretne koncepcje rozwiązań. Bazują one na dostępnych dzisiaj technologiach, przynoszących wymierną wartość dodaną. I tak na przykład sterowniki PFC WAGO, dzięki prostej aktualizacji oprogramowania, stają się sterownikami IoT, które przekazują do chmury dane z obiektu technologicznego. Tam informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane do analiz.

Można przy tym skorzystać z WAGO Cloud Data Control, rozwiązania, które łączy dwa światy: realny i cyfrowy. Dzięki niemu można monitorować i zarządzać sterownikami, ich aplikacjami i danymi – i to niezależnie od lokalizacji.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Dla przemysłu jutra

Globalna komunikacja poprzez chmurę lub niewielki system sterowania: cyfryzacja w przemyśle ma wiele aspektów, jeszcze większy potencjał i stanowi duże wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inspiracja dla Ciebie

Warto przeczytać

digitalisierung_cloud-connectivity_mann_tablet_anlage_sichtfenster_GettyImages-556419007_2000x2000.jpg

Sieć z wykorzystaniem chmury

Rozwiązania wykorzystujące chmurę są coraz częściej stosowane także w przemyśle. Są one elementem łączącym świat realny i wirtualny, pozwalają efektywnie wykorzystywać dane istotne dla procesów produkcyjnych i ułatwiają budowę sieci bez względu na lokalizację.

MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1500.jpg

Elastyczna produkcja dzięki rozproszonej automatyce

Możliwość modyfikacji procesów produkcyjnych to większa elastyczność, efektywność i wydajność. Dzięki opracowanej przez WAGO koncepcji DIMA dostosujesz produkcję do aktualnych wymagań.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1500.jpg

Projektowanie elektryczne

Realizujemy nieprzerwaną dostawę wszystkich informacji, narzędzi programistycznych i interfejsów, które są niezbędne do opracowania projektu w zakresie elektrycznym i mechanicznym, jak również do zamówienia i wykonania skonfigurowanych lub pojedynczych produktów.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami