explosionsschutz_industrie_nacht_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Ochrona przeciwwybuchowa w praktyce

Więcej informacji o różnych możliwościach zastosowania produktów WAGO w strefach zagrożonych wybuchem i w trudnych warunkach środowiskowych.

WDP_116_Vorsicht explosiv_iStock_000056636014_Large.jpg

Ochrona przeciwwybuchowa ludzi i maszyn

Temat ochrony przeciwwybuchowej wywodzi się z sektora górniczego. Wybuchowe mieszanki metanu z powietrzem, powstające przy wydobyciu węgla, były do drugiej połowy zeszłego stulecia w sposób kontrolowany doprowadzane do wybuchu. Jak to wygląda dzisiaj?

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1125.jpg

Niezawodne wyposażenie dla stref zagrożonych wybuchem

Każdego dnia na lotniskach całego świata cysterny pracują na najwyższych obrotach. Napięte harmonogramy lotów i surowe przepisy bezpieczeństwa określają codzienną rutynę pracy tych pojazdów i ich kierowców. Brazylijska firma Rucker, specjalizująca się w wyposażaniu cystern lotniczych, zrealizowała niedawno duży projekt dla państwowego operatora lotnisk Infraero.

process_referenz_pumpstationen_land_bohrung_oel_schnee_xtr_2000x1125.jpg

Ekstremalna niezawodność w ekstremalnych warunkach

Lód, pustynia też czy wzburzone morze nie mogą mieć wpływu na niezawodność urządzeń – w stacjach pomp, służących do wydobycia ropy naftowej i gazu wszystkomusi działać bez zarzutu przez dziesiątki lat, mimo trudnych warunków środowiskowych. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR został opracowany specjalnie do takich zadań.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1125.jpg

Bezpieczeństwo pod ziemią

Energia elektryczna to jedno z możliwych źródeł zapłonu, które niesie ze sobą ogromne ryzyko w górnictwie. Pod ziemią nawet mała iskra może wywołać wybuch. Producenci maszyn górniczych, tacy jak HAZEMAG & EPR, muszą więc zadbać o to, aby ich urządzenia nie generowały ryzyka zapłonu. Aby zagwarantować najwyższe bezpieczeństwo swoich rozwiązań firma HAZEMAG & EPR zdecydowała się na sterowniki WAGO.

Tematy i rozwiązania na dziś i na jutro

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

Produkty do ochrony przeciwwybuchowej

Nasze produkty do ochrony przeciwwybuchowej można ze sobą łączyć. Dzięki temu zyskujesz bezpieczny, ekonomiczny i spójny system dla całej produkcji – zarówno do obszarów niezagrożonych wybuchem, jak i do obszarów Ex. WAGO oferuje dokładnie to, czego potrzebują projektanci i integratorzy systemów, również w zakresie rozwiązań na indywidualne zamówienie.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.