Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania
Przekładnik prądowy z odejściem napięciowym
do 2-przewodowej złączki przelotowej
Seria adapterów pomiarowych prądu i napięcia jest teraz kompletna. Oprócz znanych już wariantów 50 mm2 i 95 mm2 dostępny jest teraz przekładnik prądowy z odejściem napięciowym dla złączki przelotowej 185 mm2 . W ten sposób na małej przestrzeni można sprawnie dokonać pomiaru energii.
To proste jak nigdy dotąd
Połączenie przekładnika prądowego z odejściem napięciowym ma tą samą szerokość jak 2-przewodowa złączka przelotowa, przez co prawie nie zajmuje dodatkowego miejsca w szafie sterowniczej. Montaż w kanale do mostkowania jest prosty i szybki.
Zintegrowany przekładnik prądowy ma przełożenie 350 A/1 A i spełnia wymagania klasy dokładności 0,5 zgodnie z PN-EN 61869-2. W redundantnej ścieżce napięciowej zintegrowany jest bezpiecznik ze wskaźnikiem zadziałania, chroniący podłączone urządzenia pomiarowe. Na wyjściach prądowych przewidziano zaciski do zwierania przekładnika i mostkowania w gwiazdę.
W skrócie:
ta sama szerokość jak w przypadku 3-przewodowej złączki przelotowej
łatwy montaż wtykowy w otworze na mostek
brak konieczności stosowania dodatkowych bloków zaciskowych do zwierania przekładnika i łączenia w gwiazdę
ochrona podłączonych urządzeń pomiarowych przez zabezpieczony tor napięciowy