Regulator_sterownik_app_2000x2000.jpg

Regulacja mocy

WAGO Solar Park Management

Koncepcja WAGO Solar Park Management, to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach.

  • Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie.
  • Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC).


Rozwiązania „ready to use”

Regulacja Power Plant Control

Regulacja (mocy) systemu wytwarzania

Wymagania zwarte w kodeksach sieciowych OSD (NC RfG) wprowadzają dla pewnych grup źródeł OZE wymóg regulacji tak mocy czynnej jak i mocy biernej.

Koncepcja WAGO Solar Park Management to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach. Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie - poziomami procentowymi mocy czynnej i biernej. W tym rozwiązaniu sterownik WAGO stanowi połączenie pomiędzy źródłem i OSD i w ramach komunikacji do farmy trafia od operatora sieci komenda obniżenia mocy o kreślony procent, czy blokady generacji i dalej te informacje przekazywane są do inwertera czy dataloggera.

Drugą formą regulacji jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem bibliotek WAGO Power Plant Control (PPC). Biblioteka ta może być wykorzystana do płynnej regulacji mocy czynnej i biernej z konkretną charakterystyką pracy zadaną przez OSD (w komunikacji z zewnętrznym systemem SCADA). W tym przypadku sterownik po pozyskaniu danych z modułu pomiarowego, informacji z punktu przyłączenia do sieci, jest w stanie ustawiać punkty charakterystyki i przekazywać je do inwertera.

Jakie urządzenia są niezbędne do tego, aby prowadzić regulację?

Centralnym elementem jest sterownik komunikacyjny z rodziny PFC200 wyposażony w bibliotekę Power Plant Control. Biblioteka spełnia wszelkie wymogi podane w kodeksach sieciowych RfG i przenosi język wymagań na język programistyczny, aby była możliwa implementacji tej funkcjonalności w sterowniku WAGO.

Dostęp do samego sterownika z poziomu systemu SCADA lub innych systemów nadrzędnych jest możliwy z wykorzystaniem znanych w polskiej energetyce protokołów telemetrycznych (DNP 3.0, czy z rodziny ICE 60870). Aktualne wartości pomiarowe w punkcie przyłączenia farmy PV do sieci możemy uzyskać przez zintegrowany w sterowniku WAGO moduł pomiaru mocy. Moduł ten umożliwia odbierania, odczytywanie informacji za pomocą przekładników, cewek Rogowskiego i innych rozwiązań. Mówimy tu o pomiarach takich parametrów, jak prądy, napięcia, moce, częstotliwość sieciowa, czy analiza wyższych harmonicznych. Jest również możliwość wykorzystania już istniejącego na obiekcie zewnętrznego analizatora sieci. W tym jest możliwa komunikacja cyfrowa np. poprzez Modbus RTU czy Modbus TCP.

Same nastawy regulacyjne (Set Point-y) czy punkty pracy charakterystyki przekazywane są z poziomu sterownika i regulatora systemu wytwarzania do inwertera lub datalogera. Następuje to poprzez standardową komunikację cyfrową np. Modbus TCP, ale również z wykorzystaniem protokołów do współpracy z inwerterami, takimi jak protokół SunSpec.

W zależności od tego, jak dany projekt jest zorganizowany, punkty pracy charakterystyki z regulatora do datalogera czy inwertera możemy przesyłać również drogami niecyfrowymi. Można do tego celu wykorzystać wyjścia analogowe np. 4,20 mA lub 0,10 V lub w przypadku prostej regulacji skokowej - wyjścia bitowe dla kombinacji mocy czynnej i cos φ.

Charakterystyki regulacyjne
Power Plant Control

Ustawienia wartości zadanej mocy czynnej
P (Set)

Kodeksy sieciowe dają możliwość zadania konkretnej wartości, a spełniająca te wymagania biblioteka Power Plant Control również zapewnia taką funkcjonalność. W tym przypadku z poziomu systemu SCADA wysyłana jest informacja o konkretnej wartości mocy zadanej, z jaką dana farma lub grupa farm ma pracować. Jednak należy wziąć pod uwagę jeszcze kilka wymogów kodeksów sieciowych. Chodzi między innymi o dokładność samej regulacji, która w kodeksach jest ustalona na poziomie 2 proc. wartości mocy zadanej (uwzględnia to biblioteka PPC). Kodeksy sieciowe precyzują też okres, w jakim ma zostać osiągnięta zadana wartość - maksymalnie czas do 15 min. Istotnym elementem jest również gradient, czyli szybkość zmian. Zgodnie z kodeksami sieciowym biblioteka Power Plant Control zapewnia możliwość modyfikacji ustawienia gradientu, zarówno jeśli chodzi o ograniczanie mocy czynnej, jak o jej zwiększanie.

Regulacja mocy czynnej w zależności od częstotliwości sieciowej

Jak wiadomo, częstotliwość powyżej 50 Hz oznacza, że zbyt dużo mocy czynnej trafia do sieci. Natomiast niedobór mocy powoduje spodek częstotliwości poniżej 50 Hz. Charakterystyka regulacji mocy czynnej w zależności od częstotliwości P(f) umożliwia pracę z ograniczeniem mocy czynnej w przypadku przekroczenia granicznej wartości częstotliwości. Pozwala lokalnemu OSD na stabilizację pracy sieci.

Taka regulacja to nie tylko korzyści dla OSD, ale również dla właścicieli farm. Regulacji P(f) pozwala na utrzymanie pracy farmy nawet przy zbyt wysokiej częstotliwości w sieci. W takim przypadku ogranicza ona jedynie moc farmy i nie dochodzi do zadziałania automatyki zabezpieczeniowej i tym samym całkowitego wyłączenia produkcji. Właściciel farmy nadal generuje moc i wprowadza ją do sieci maksymalizując zyski czerpane z OZE.

Kontrola wzrostu generowanej mocy

W przypadku przywracania instalacji PV do pracy normalnej, maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu mocy wynosi 10 proc. mocy maksymalnej na minutę.

Ograniczenie gradientu ma zapobiegać skokom mocy czynnej, co niewątpliwie doceni lokalny OSD odpowiedzialny za bilansowanie sieci.

Natomiast z punktu widzenia właściciela farmy istotne jest to, że przywracając do pracy instalację w sposób kontrolowany, zapobiega zbyt gwałtownemu przyrostowi mocy i ponownemu zadziałaniu zabezpieczenia.

Regulacja mocy biernej w funkcji napięcia Q(U)

Moduł regulacyjny musi mieć zdolność do wspierania regulacji napięcia w punkcie przyłączenia. Chodzi o zapewnienie wymiany mocy biernej z siecią przy nastawie napięcia obejmującej 0,95-1,05 napięcia znamionowego do aktualnie panującego na zaciskach.

Oznacza to, że w przypadku wahań napięcia źródło generuje moc bierną, która wspomaga pracę sieci.

Regulacja dostępna jest również z funkcją ograniczania napięcia Q(Udb).