[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka","name":"Automatyka","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc","name":"Sterowniki","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatyka/odkryj-plc/sterownik-kompaktowy-cc100","name":"Sterownik kompaktowy CC100","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).png

Sterownik kompaktowy CC100

Nowy sterownik kompaktowy CC100 ze zintegrowanymi I/O zapewnia maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni.

Sterownik kompaktowy CC100 z systemem operacyjnym Linux® czasu rzeczywistego zapewnia użytkownikom pełną swobodę. Dzięki konstrukcji przeznaczonej do montażu na szynie DIN idealnie nadaje się do instalacji w rozdzielnicach budynkowych. Sterownik można dowolnie programować za pomocą środowiska CODESYS. Dodatkowo w urządzeniu można w prosty sposób zainstalować oprogramowanie Docker® jako środowisko wirtualizacji.

Zalety:

  • swobodne, szybkie i proste programowanie
  • z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego Linux®
  • kompaktowy sterownik ze zintegrowanymi I/O w obudowie do montażu na szynie DIN

Który sterownik CC100 pasuje do Twojej aplikacji?

Sprawdź przewodnik z porównaniem modeli CC100 i wybierz świadomie

Nie wybieraj w ciemno – poznaj różnice

  • Zestawy IO dopasowane do potrzeb – od standardowych po rozbudowane konfiguracje
  • Zróżnicowane interfejsy komunikacyjne – CAN, DALI, RS485, Ethernet
  • Bogaty wybór protokołów – MQTT, OPC UA, Modbus, BACnet i inne
  • Szerokie spektrum zastosowań – od maszyn i budynków po SCADA i IoT

To oferuje CC100

Programowanie

  • Darmowy soft
  • CODESYS V3.5 – programowanie zgodne z IEC
  • Darmowe biblioteki
  • Możliwość tworzenia wizualizacji
  • Brak specjalistycznych przewodów konfiguracyjnych
  • Jedno środowisko dla programowania i wizualizacji
  • „Replace device”
  • Idealny do nauki programowania sterowników PLC

Komunikacja

  • Otwartość komunikacyjna
  • CC100 jako dodatkowe wejście/wyjście sieciowe
  • Konwerter komunikacyjny
  • Gateway sieciowy (między sieciami)
  • Gateway sieciowy (dla różnych produktów)
  • CC100 jako Hub Sieciowy
  • Łatwość podłączenia do dowolnej chmury - urządzenie brzegowe
  • Cyberbezpieczeństwo przemysłowe
  • Modbus

Otwartość

  • Protokoły telemetryczne
  • Modbus
  • CAN
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • DNP3
  • IEC60870
  • BACnet/IP
  • MQTT
  • OPC UA

System operacyjny

  • Linux
  • Docker. Duża liczba dodatkowych funkcjonalności
  • Uniwersalność
  • Wsparcie spoza serwisu producenta (GitHub)
  • WAGO Community

Wykonanie

  • Przemysłowe wykonanie
  • Bogaty zestaw wejścia/wyjścia
  • Wygodne podłączania sygnałowe
  • Odłączalne oprzewodowanie
  • Budowa modułowa

Więcej korzyści

  • Gotowe biblioteki CAD
  • Łatwo dostępne, darmowe szkolenia
  • Wsparcie techniczne
  • Certyfikaty
  • Zdalny dostęp serwisowy - aktualizacje firmware/programu (z poziomu chmury)
  • ,,Programowanie bez programowania”

Szeroki zakres zastosowań

Automatyka budynkowa, energetyka czy klasyczna budowa maszyn – sterowniki kompaktowe CC100 oferują wiele możliwości zastosowań. Do każdego rozwiązania dostarczamy właściwy sprzęt i odpowiednie oprogramowanie.

Zarządzanie obciążeniem dla infrastruktury ładowania

Pomagamy operatorom sieci, zarządcom obiektów oraz firmom przemysłowym w inteligentny zarządzaniu obciążeniem oraz odpowiednim rozmieszczeniu punktów ładowania, aby w przyszłości mogli sprostać wyzwaniom związanym z e-mobilnością.

Rejestrowanie danych z maszyn

Obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, sprostanie wymaganiom Przemysłu 4.0 i bardziej elastyczna produkcja – producenci maszyn i urządzeń stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami. Pomagamy im nadążyć za zmieniająca się rzeczywistością.

Dołącz do transformacji energetycznej!

Główny cel wytwórców i dystrybutorów energii elektrycznej to jej pewne i niezawodne dostarczanie odbiorcom. Sterownik kompaktowy WAGO CC100 zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych.

Sterownik OZE z biblioteką Power Plant Control

W obliczu rosnącej decentralizacji i wahań w produkcji energii instalacje wchodzące w skład systemu energetycznego muszą być inteligentnie połączone.

Automatyka budynkowa podstawą zrównoważonego budownictwa

Komfort użytkowania, efektywność i bezpieczeństwo – oto wymagania, jakie powinny spełniać nowoczesne budynki. W tym celu potrzebna jest inteligentna technologia, która kontroluje, reguluje i monitoruje wszystkie systemy w budynku.

Zacznij przygodę ze sterownikiem CC100 i automatyką WAGO!

Programowanie przez CODESYS V3

Sterownik CC100 jest programowalny przez niezależne od producenta, darmowe środowisko inżynierskie CODESYS V3. Poznaj korzyści jakie dzięki temu możesz uzyskać!

MM-337289_3d_group-picture_Codesys-3-for-Controllers.png

Dowiedz się więcej! Zajrzyj do broszury produktowej sterownika CC100

CC100_Broszura_2000x1125.jpg

Odwiedź naszą darmową platformę e-learningową "Akademię WAGO" i skorzystaj ze szkolenia na temat CC100

{ "id": "comp_pl_0000H95S", "headline": "Tips&Tricks", "duration": "", "videos": [ { "uid": "item_pl_0000HHP3", "videoId": "116100374", "caption": "Dowiedz się jak przygotować środowisko programistyczne CODES V3.5 dla sterownika kompaktowego CC100.", "subtitleLanguage": "pl", "imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968578/116100374/a55871202eede9bc378ca0347438baa6/standard/sterownikkompaktowycc100odc11920x10-9-thumbnail.jpg", "dynamicVisibility": "true", "title": "Przygotowanie środowiska programistycznego", "duration": "03:19" } ,{ "uid": "item_pl_0000HHP4", "videoId": "116098673", "caption": "Zobacz jak uruchomić sterownik CC100.", "subtitleLanguage": "pl", "imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968555/116098673/e0112ea13e64691fc9b073388f82306b/standard/sterownikkompaktowycc100odc21920x10-9-thumbnail.jpg", "dynamicVisibility": "true", "title": "Uruchomienie", "duration": "14:21" } ] }

Poznaj produkty WAGO

Odkryj nasze produkty dla automatyki

Panele dotykowe

Panele dotykowe HMI WAGO ułatwiają obsługę maszyn i urządzeń oraz cechują się atrakcyjnym designem i nowoczesną technologią.
MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

Urządzenia Edge

Inteligentne procesy wymagają coraz większej mocy obliczeniowej, a to z kolei przekłada się na coraz większe wymagania wobec baz danych bezpośrednio na obiektach. WAGO oferuje odpowiedni sprzęt dla każdej aplikacji Edge i optymalnego wykorzystania danych.

Sterowniki

Maksymalna wydajność, niewielkie zużycie prądu, liczne interfejsy, kompaktowe wymiary, wysokie bezpieczeństwo i łatwa obsługa – to wszystko sprawia, że nasze sterowniki są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla licznych zastosowań z zakresu automatyki.
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Dowiedz się więcej: