Tematy 13 marca 2026

Proste sterowanie zacienieniem

WAGO Sunblind Box 8DI/DO to pierwsze urządzenie w ramach WAGO Building Ecosystem, które można parametryzować bezpośrednio w WAGO App.

Efektywne sterowanie zacienieniem elewacji ma kluczowe znaczenie w budynkach. Dotyczy to zwłaszcza dużych obiektów z wieloma systemami ochrony przeciwsłonecznej, w których nasze rozwiązanie pomaga zwiększyć komfort użytkowników i poprawić efektywność energetyczną. WAGO Sunblind Box 8DI/DO znacząco upraszcza obsługę systemów zacienienia. W połączeniu ze sterownikami, jak np. sterownik kompaktowy WAGO CC100, umożliwia zdecentralizowane sterowanie żaluzjami. Szybka i intuicyjna parametryzacja, bezpośrednio w WAGO App, pozwala skonfigurować wszystko w kilka chwil, prosto ze swojego telefonu – bez dodatkowego sprzętu i bez zbędnych komplikacji.

Zalety:

  • parametry kluczowe dla pierwszego uruchomienia zapisane wstępnie w WAGO App
  • proste tworzenie aplikacji – moduł IEC umożliwiający integrację z WAGO Solution Builder
  • łatwe podłączanie dzięki wielotykom WINSTA® oraz topologia switchy w WAGO Sunblind Box

Prosta parametryzacja

WAGO Sunblind Box to pierwsze urządzenie w WAGO Building Ecosystem, które można parametryzować bezpośrednio za pomocą WAGO App.

Praktyczne funkcje i liczne możliwości instalacji

Dzięki połączeniu opartemu na ETHERNET (100BASE‑T) z wykorzystaniem złącza RJ‑45 oraz sterowaniu Modbus TCP, pozwala obsłużyć do czterech silników żaluzji za pomocą czterech kanałów wyjściowych (osiem wyjść). WAGO Sunblind Box ma również funkcję switcha, umożliwiającą podłączenie kilku skrzynek w jednym rzędzie. Wyposażony w 4-biegunowe gniazda WAGO WINSTA® MINI (230 V), ma tylko 30 mm wysokości i mieści się w puszkach podłogowych lub pod sufitami podwieszanymi. Umożliwia to instalację w pobliżu miejsca sterowania. Osiem wejść można dowolnie programować i nie mają one logicznego powiązania z kanałami wyjściowymi.

Łatwe uruchomienie dzięki innowacyjnej technologii

Uruchomienie WAGO Sunblind Box odbywa się za pomocą WAGO App i jest niezwykle proste i intuicyjne. Potrzeba jedynie wprowadzić adres IP podłączanego urządzenia w WAGO App i przesłać dane do WAGO Sunblind Box, kładąc na nim swój telefon z systemem iOS. W przypadku smartfonów z systemem Android wystarczy zbliżyć swój telefon komórkowy do WAGO Sunblind Box. Dzięki technologii NFC (Near Field Communication) parametryzacja jest możliwa nawet bez zasilania. To innowacyjne podejście i wstępnie zdefiniowane parametry sprawiają, że ustawianie i konfiguracja sterowania zacienieniem są tak proste, jak nigdy dotąd.

MM-518443_GWA_Sunblind-Box-8-DIDO_nfc_icon_2000x1125.jpg

Sunblind Box w praktyce

Automatyzacja pomieszczeń z aplikacją WAGO flexROOM® i zintegrowanym WAGO Sunblind Box

Aplikacja WAGO flexROOM®to elastyczna koncepcja automatyki budynkowej, która obejmuje system oświetlenia, zacieniania i regulacji temperatury, bez konieczności programowania. Teraz oferuje ona również możliwość integracji z WAGO Sunblind Box. Możliwe jest połączenie do 32 urządzeń WAGO Sunblind Box, z których każde, dzięki czterem kanałom wyjściowym, może sterować czterema systemami żaluzji. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie nawet 128 obszarami zacienienia za pomocą Modbus TCP i sterownikaflexROOM®. Osiem dostępnych wejść cyfrowych w WAGO Sunblind Box może być wykorzystywane przez flexROOM® również do innych celów – niezależnie od pierwotnego przeznaczenia samego urządzenia. Można na przykład zintegrować kontakty okienne lub czujniki punktu rosy.

WAGO Sunblind Box 8 DI/DO to idealne uzupełnienie WAGO Building Ecosystem do automatyzacji pomieszczeń w budynkach.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Obejrzyj nasze tutoriale i dowiedz się jak w pełni wykorzystać potencjał WAGO Sunblind Box 8DI/DO w swoim budynku – od szybkiej instalacji po niezawodną pracę na co dzień.

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Inne ciekawe rozwiązania z zakresu techniki budynkowej, ułatwiające pracę po integracji z WAGO Sunblind Box 8DI/DO.

Wielowtyki instalacyjne WINSTA®

System wielowtyków do instalacji budynkowych, przemysłu stoczniowego i kolejnictwa.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Sterownik kompaktowy CC100

Nowy sterownik kompaktowy CC100 ze zintegrowanymi I/O zapewnia maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).png

WAGO Building Ecosystem

System automatyzacji budynków, zarządzania i raportowania Sprawdź i się przekonaj!

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO App

Cyfrowa pomoc w codziennej pracy profesjonalistów! Oferuje wiele przydatnych funkcji, jak np. wyszukiwanie produktów po zdjęciu, narzędzia do obliczeń elektrycznych oraz kalkulator przekroju przewodów.