[{"url":"/branze","name":"Branże","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-budynkowa","name":"Technika budynkowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-budynkowa/automatyka-pomieszczeniowa","name":"Automatyka pomieszczeniowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-budynkowa/automatyka-pomieszczeniowa/flexroom","name":"flexROOM®","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Łatwa automatyzacja dzięki flexROOM®
flexROOM®, elastyczna koncepcja automatyki budynkowej obejmuje system oświetleniowy, zacieniania i regulacji temperatury, bez konieczności programowania.
Zalety:
- prosta konfiguracja zamiast programowania
- możliwość dopasowania rozwiązań do indywidualnych wymagań
- bezpieczna konfiguracja przez HTTPS i SFTP
- nowoczesna wizualizacja oparta na HTML5
- optymalizacja zużycia energii na oświetlenie, zacienienie, ogrzewanie i klimatyzację
- rozwiązanie do realizacji rozgałęzień: bezpieczna wygodna w obsłudze wtykowa technika łączeniowa WINSTA®
- do automatyki pomieszczeniowej, zgodnej ze wszystkimi certyfikatami dotyczącymi energooszczędności i funkcjonalności w zakresie wyposażenia i eksploatacji (DGNB, LEED itp.)
- Nowa wersja 3.6:
- wentylacja dostosowana do zapotrzebowania dzięki sterowaniu przepływem powietrza wraz z regulacją jakości powietrza
- sterowanie klimakonwektorami typu fan coil
- sterowanie temperaturą barwową (HCL) poprzez wywołanie scen
- większa elastyczność sterowania żaluzjami dzięki przygotowaniu do obsługi Sunblind Box
- szablon flex ROOM® w WAGO Solution Builder umożliwiający efektywną konfigurację i uruchomienie systemu, szczególnie przy większych projektach
Rozwiązanie dla kompleksowej automatyki pomieszczeniowe
Wygodne rozwiązanie pozwala w każdej chwili, nawet w już użytkowanym budynku, przeprowadzić nowy podział biura lub całego piętra. System flexROOM® wraz z gotową aplikacją programową podnosi potencjał energooszczędności i zapewnia maksymalny komfort.
Konfiguracja zamiast programowania
Aplikacja WAGO flexROOM® to skalowalne rozwiązanie z zakresu automatyki pomieszczeniowej, przeznaczone do dużych i średnich budynków administracyjnych oraz biurowych. Może być stosowana zarówno w nowych obiektach, jak i w budynkach modernizowanych pod kątem efektywności energetycznej.
Pozwala sterować wszystkimi istotnymi funkcjami w pomieszczeniach, w tym oświetleniem, ochroną przeciwsłoneczną i klimatyzacją. Tym samym WAGO flexROOM® wspiera zarządców w uzyskaniu dla ich budynków klasy efektywności energetycznej A według normy EN 15232 oraz certyfikatów zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi systemami oceny zrównoważonego budownictwa, jak np. DGNB lub LEED.
Gotowe rozwiązanie aplikacyjne pozwala na automatyzację bez znajomości programowania.
Graficzny interfejs użytkownika oparty na sieci Web umożliwia integrację i konfigurację opraw oświetleniowych, żaluzji, siłowników, czujników i sterowników pomieszczeniowych. Koncepcja opiera się na segmentach jako najmniejszych jednostkach funkcjonalnych w budynkach, w których funkcje automatyki pomieszczeniowej są realizowane dla wszystkich systemów budynkowych. Dzięki temu możliwe jest elastyczne łączenie przestrzeni biurowej z pomieszczeniami lub obszarami typu open space przez cały cykl życia budynku.
Aplikacja umożliwia bezpośrednie podłączenie zadajników pomieszczeniowych z serii Novos firmy Thermokon® i obsługuje rozszerzony wybór bezprzewodowych urządzeń i czujników EnOcean®. W ten sposób do każdego zastosowania można dobrać odpowiednie urządzenie. W przypadku wykorzystania inteligentnych przepustnic z możliwością podłączenia rozproszonych czujników oraz z ekonomicznym oprzewodowaniem, integralną część aplikacji WAGO flexROOM® stanowi magistrala MP-Bus.
Rozwiązanie dla kompleksowej automatyki pomieszczeniowej
Wygodne rozwiązanie do automatyki pomieszczeniowej pozwala przeprowadzić nowy podział oraz reorganizację biura lub całego piętra – w dowolnym momencie, nawet w użytkowanych już budynkach. Sterownik PFC200 wraz z gotową aplikacją podnosi potencjał energooszczędności i zapewnia maksymalny komfort.
Wzrost efektywności energetycznej
Projektowanie, uruchomienie i eksploatacja budynku – na każdym z tych etapów pożądana jest elastyczność i optymalizacja kosztów. Dlatego koncepcja WAGO flexROOM® została opracowana szczególnie dla budynków z dużą liczbą pomieszczeń o powtarzalnej konstrukcji, takich jak biurowce, budynki administracyjne, szkoły, urzędy itp.
Oświetlenie
WAGO flexROOM® pozwala zarządzać oświetleniem w zupełnie nowym wymiarze – od prostego włączania i regulacji natężenia,, aż po inteligentne, zależne od potrzeb i nasłonecznienia sterowanie oświetleniem.
W pomieszczeniach z dostępem do światła dziennego pełne oświetlenie ogólne lub stanowiskowe nie zawsze jest konieczne. WAGO flexROOM® kompensuje różnicę między pożądaną jasnością a aktualnym światłem dziennym, zapewniając stałe oświetlenie sztuczne. Dzięki czujnikom światła poziom oświetlenia pozostaje niezmienny, gdy na zewnątrz robi się ciemniej lub jaśniej, system automatycznie dopasowuje natężenie sztucznego oświetlenia.
Ochrona przeciwsłoneczna
W nowoczesnej architekturze stosuje się coraz częściej szklane fasady. Wpuszczają one sporo dziennego światła do wnętrz, co nie tylko polepsza samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu, lecz także redukują różne zakłócenia, jak np. efekt olśnienia. Z drugiej zaś strony, ze względu na większą ilość światła, pomieszczenia te ulegają w lecie silniejszemu nagrzewaniu. Wysokie temperatury i bezpośrednie nasłonecznienie jest uciążliwe dla użytkowników oraz ma szkodliwy wpływ na meble i rośliny. WAGO flexROOM® pozwala obniżyć koszty zużycia energii na ogrzewanie, klimatyzację i sztuczne oświetlenie. Automatyczna ochrona przeciwsłoneczna, uwzględniająca pory roku, chroni również klimat i zmniejsza zużycie paliw kopalnych.
Ogrzewanie i chłodzenie
WAGO flexROOM® obsługuje wszystkie funkcje – od odczytu wartości zadanych aż po sterowanie zaworami grzewczymi i chłodzącymi. Użytkownik pomieszczenia ma przy tym możliwość zmiany zadanych wartości. Opuszczenie pomieszczenia powoduje obniżenie temperatury, podobnie otwarcie okna. Nieogrzewane pomieszczenia są utrzymywane w optymalnym stanie przy minimalnym zużyciu energii, tak aby były gotowe do późniejszego użytkowania.
Perfekcyjne połączenie sprzętu i oprogramowania
Dzięki połączeniu sterownika PFC200 z modułem DALI multimaster, koncepcja flexROOM® oferuje wydajny i nowoczesny sprzęt w dobrze znanej, wysokiej jakości WAGO.
Konfiguracja zamiast programowania
WAGO flexROOM® umożliwia konfigurację poprzez przeglądarkę internetową. Integratorzy oraz późniejsi użytkownicy mogą w ten sposób zdalnie parametryzować sterowniki dla każdego pomieszczenia poprzez przeglądarkę WWW, lub bezpośrednio w zamontowanej rozdzielnicy.
Dodatkowe funkcje
Oprócz automatyzacji pomieszczeń według segmentów, możliwa jest automatyzacja obszarów o szczególnym przeznaczeniu, jak np. klatki schodowe, korytarze, czy pomieszczenia sanitarne – za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych wariantów flexROOM®.
Inspiracje, trendy i aktualne tematy
Obejrzyj film i odkryj zalety WAGO flexROOM®
Krótko i na temat: wszystko co warto wiedzieć o flexROOM® oraz obszarach jego zastosowań.
Oprogramowanie i sprzęt do automatyki pomieszczeniowej
Poznaj produkty WAGO
Odkryj nasze produkty do automatyzacji pomieszczeń z WAGO flexROOM®: sterowniki PFC200, instalacje wtykowe, mastery SMI – z flexROOM® można łączyć różne produkty WAGO.
Oprogramowanie – aplikacja WAGO flexROOM®
Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji sterownika, konieczne jest oprogramowanie WAGO flexROOM®. Oprogramowanie można otrzymać po rejestracji. Wszyscy użytkownicy zarejestrowani na naszej stronie otrzymują najnowszą wersję oprogramowania drogą mailową, a w razie pytań mogą w każdej chwili uzyskać wsparcie.
Inteligentna automatyka pomieszczeniowa zapewniająca ekonomiczną eksploatację
Efektywność ekonomiczna jest uwzględniana na wszystkich etapach – od projektowania, przez realizację, aż po samą eksploatację budynku. Równie ważna jest jednak uniwersalność rozwiązań, od niej zależy bowiem możliwość rozbudowy.