Jak powiedział, tak zrobił. Eksperci z firmy mrm² opracowali system, pozwalający na utrzymywanie w pomieszczeniach pożądanej temperatury podczas przebywania w nich ludzi. W tym celu wykorzystano sztuczną inteligencję (AI). Zintegrowane metody uczenia maszynowego pozwalają przewidzieć, kiedy i jak długo będą wykorzystywane poszczególne pomieszczenia. Dzięki tej wiedzy można sterować grzejnikami lub powierzchniami grzewczymi w taki sposób, aby zapewniały komfortową temperaturę przy możliwie najniższym zużyciu energii. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego ogrzewania pomieszczeń oraz ciągłej pracy elementów grzewczych. Z kolei w lecie system zapewnia wydajne działanie klimatyzacji w zależności od potrzeb. Dane niezbędne do prognozowania zajętości pomieszczeń są dostarczane przez czujniki ruchu, które i tak są często instalowane, zwłaszcza w biurach, w celu sterowania oświetleniem.
„Optymalne współdziałanie systemów budynkowych“
„Dzięki sztucznej inteligencji nasze rozwiązanie jest w stanie uwzględniać informacje o zmianach w sposobie użytkowania poszczególnych pomieszczeń i bardzo szybko włączać je do procesu sterowania“ – wyjaśnia Gruber. W swoich obliczeniach system uwzględnia również prognozy pogody. Jeśli na przykład w zimowy dzień w jednym z pomieszczeń spodziewane jest nasłonecznienie, to temperatura zasilania ogrzewania jest ustawiana na nieco niższą niż w pochmurne dni.
W podobny sposób ustawiane są również żaluzje, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Jest to szczególnie ważne wiosną i jesienią, kiedy pomieszczenia muszą być ogrzewane lub chłodzone w zależności od temperatury zewnętrznej i promieniowania słonecznego. Według Grubera, jest to rozwiązanie unikalne na rynku. „Inne rozwiązania to izolowane aplikacje, które sterują tylko ogrzewaniem lub tylko żaluzjami. My natomiast łączymy to wszystko w jedną całość" – wyjaśnia. Po czym podkreśla: „technologia WAGO pozwala nam integrować heterogeniczne systemy automatyki budynkowej w najlepszy możliwy sposób!“
Inteligentny system sterowania generatorami ciepła
Aby w pełni wykorzystać potencjał AI, program użytkownika posługuje się zintegrowaną inteligencją do sterowania samymi generatorami ciepła. W tym celu system wykorzystuje obliczenia dokonane dla zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach. W większych budynkach technologia ta jest często złożona i obejmuje systemy kogeneracyjne, kotły gazowe, pompy ciepła i solarne systemy grzewcze. „Problemy z wydajnością występują szczególnie w przypadku systemów hybrydowych. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ich sterowanie nie jest prostą sprawą. Nasze rozwiązanie zapewnia, że generatory ciepła pracują z maksymalną wydajnością energetyczną" – zapewnia Gruber.
W sumie system pozwala obniżyć koszty energii o 15-20%, co wykazały testy praktyczne w budynkach referencyjnych. Oszczędność tego rzędu można osiągnać jedynie poprzez kosztowne modyfikacje, takie jak ocieplenie elewacji. Oznacza to, że w wielu przypadkach koszt zakupu zwraca się już w ciągu roku lub dwóch lat. „Obniżamy koszty, eliminując źródło błędów, czyli pomyłki człowieka" – podsumowuje szef mrm². Żaden człowiek nie jest w stanie sterować technologią budynkową z taką precyzją i przewidywalnością, jak jest to możliwe dzięki sztucznej inteligencji.
{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBESk5XIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000DJNW","quote":"Technologia WAGO pozwala nam integrować heterogeniczne systemy automatyki budynkowej w najlepszy możliwy sposób!","modifiedtime":"2026-07-01T16:37:05+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-42925_picture_set_reference_mrm_3_2000x1125_.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-42925-picture-set-reference-mrm-3-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnNU9TOHhNalk0TnpBeU5EWTROVEE0Tmk4eU1EQXdYMDFOTFRReU9USTFYM0JwWTNSMWNtVmZjMlYwWDNKbFptVnlaVzVqWlY5dGNtMWZNMTh5TURBd2VERXhNalZmTG1wd1p3fDkxYzJiNDc2MDdhZTJkNzEyNjgwYjFjMmE1NWY4NGU2NmE2YzlkZGU3OWM2ZDdhYjIyNzY5ZWZiYTNkNzc2NzE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-42925-picture-set-reference-mrm-3-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQ5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnelpDOHhNalk0TnpBeU5USTNORGt4TUM4eE5qQXdYMDFOTFRReU9USTFYM0JwWTNSMWNtVmZjMlYwWDNKbFptVnlaVzVqWlY5dGNtMWZNMTh5TURBd2VERXhNalZmTG1wd1p3fDQwYzVkNjYxMjgzMjEwY2IwMGMxOTIyODEwYmZlODk3YjdjMTZiMTcyYzI5NWI3ZjNhZDk5YWI4YjFjOTJlNTE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-42925-picture-set-reference-mrm-3-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTAwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmc1TXk4eE1qWTROekF5TkRneE5qRTFPQzh4TWpnd1gwMU5MVFF5T1RJMVgzQnBZM1IxY21WZmMyVjBYM0psWm1WeVpXNWpaVjl0Y20xZk0xOHlNREF3ZURFeE1qVmZMbXB3Wnd8YmIwMWM4YTkzNDU1MTIyOWYwZDc3YzYxMTRjMjU5OTVmNjRiYmExMDRmOGFjY2JlOTEzY2I0YTFlMjRjMGVhYg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-42925-picture-set-reference-mrm-3-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmc1TWk4eE1qWTROekF5TkRnNE1UWTVOQzh4TURJMFgwMU5MVFF5T1RJMVgzQnBZM1IxY21WZmMyVjBYM0psWm1WeVpXNWpaVjl0Y20xZk0xOHlNREF3ZURFeE1qVmZMbXB3Wnd8NjY5MjAyODMxMjcwMmE3YmI4Y2Y5N2U3ODRlNzJjZjJjZDdlNGZhNDNkYTJlMWU2NzJmN2FlN2EyYjRhOGE2MA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-42925-picture-set-reference-mrm-3-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0Wmk4eE1qWTROekF5TkRrME56SXpNQzgzTmpoZlRVMHROREk1TWpWZmNHbGpkSFZ5WlY5elpYUmZjbVZtWlhKbGJtTmxYMjF5YlY4elh6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufGUxZGQyZDJiNWQwNjdjNGQxNmNkMTQxMjliMzQ4MWJiODA2ODk3ZDkwMjk2NjI3ZTVlYjkyZDI3ODIzZjU4Mzk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-42925-picture-set-reference-mrm-3-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwTlM4eE1qWTROekF5TlRBeE1qYzJOaTgwT0RCZlRVMHROREk1TWpWZmNHbGpkSFZ5WlY5elpYUmZjbVZtWlhKbGJtTmxYMjF5YlY4elh6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufDRiMWYxZmExNTRjZDY4YjAwNjkzNmU1Nzc1OTYzZDhlMmVhODc5MTU5NDQzOGJhMTE2MWI0NDE3ZjAwOTZmZDM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-42925-picture-set-reference-mrm-3-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3paUzh4TWpZNE56QXlOVEl3T1RNM05DOHlNREJmVFUwdE5ESTVNalZmY0dsamRIVnlaVjl6WlhSZmNtVm1aWEpsYm1ObFgyMXliVjh6WHpJd01EQjRNVEV5TlY4dWFuQm58N2I4MmFhNzFiZjg1MGYwZjVkY2I2YjRjYTEwYWZmNzQxNWQ3NWJmODAxMDE5MDIyNjkyNjM0ODk1Mjg5YzAyZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1782923825315,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Marc Gruber | dyrektor zarządzający w mrm²</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwQ0tYUyIsImNhdGFsb2dJZCI6InBsLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2022-05-10T07:18:59+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
Maksymalna elastyczność dzięki sterownikowi PFC200
Aby móc sterować budynkiem za pomocą inteligentnej i bezpiecznej komunikacji między różnymi systemami mrm² stawia na WAGO w zakresie kluczowych komponentów. Firma z regionu Jury Szwabskiej ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z WAGO. „Używaliśmy produktów WAGO już wtedy, gdy nasza firma liczyła zaledwie trzech lub czterech pracowników. Bez WAGO nigdy nie bylibyśmy w stanie zrealizować wielu projektów" – wspomina Gruber.
W nowo opracowanym rozwiązaniu oprócz komponentów takich jak zasilacze czy wyświetlacze mrm² wykorzystuje również sterownik PFC200 i komputer Edge. „Sterownik PFC200 jest bardzo wydajny, a przy tym oferuje wysoki stopień elastyczności. Różne karty wejść i wyjść pozwalają nam bez problemu korzystać zarówno z komunikacji przewodowej, jak i bezprzewodowej" – wyjaśnia Johannes Siegle, który nadzorował prace nad nowym systemem w firmie mrm². Do instalacji w budynkach referencyjnych firma wykorzystała moduły KNX firmy WAGO, ponieważ w istniejących budynkach były już dostępne odpowiednie systemy sieci obiektowej.
Komputer Edge z obsługą Docker®
Sterownik PFC200 zbiera dane i przesyła je do bazy danych na lokalnym komputerze Edge. Tam też są zainstalowane modele uczenia maszynowego, który wykorzystują te dane do prognozowania zajętości pomieszczeń. Alternatywnie można również przenieść bazę danych i sztuczną inteligencję do chmury. Wówczas szacunkowe dane są z powrotem przesyłane do urządzenia PFC200. Na podstawie tych informacji, uzupełnionych o prognozy pogody i aktualne dane meteorologiczne, algorytm w sterowniku wyprowadza niezbędne sygnały sterujące. „Mówiąc prościej: komputer Edge dostarcza inteligentne rozwiązanie, a PFC200 organizuje komunikację" – mówi Siegle.
Baza danych i modele uczenia maszynowego działają w kontenerach Dockera na komputerze Edge. „Ważne jest dla nas, aby sprzęt obsługiwał Docker®, ponieważ tylko dzięki niemu możemy używać sztucznej inteligencji w sposób, jaki sobie wymyślimy. Prognozy są również dość pracochłonne dla procesora" – wyjaśnia Siegle. Ekspert chwali również łatwość obsługi: „Jak ogólnie wiadomo, inżynierowie automatycy są bardziej przywiązani do sterowników PLC. Mimo to bardzo szybko udało nam się przyzwyczaić do komputera Edge“.
Najpierw biurowce i budynki przemysłowe, potem budynki mieszkalne
Zespół mrm² nazwał swój nowy system „WICKIE M“, na cześć sprytnego małego wikinga z serialu animowanego, którego bystra głowa zawsze znajduje rozwiązania nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Po intensywnych testach w dwóch budynkach referencyjnych system jest już dostępny w sprzedaży. Na początek firma kieruje swoją ofertę do projektantów i operatorów budynków biurowych i przemysłowych. „W obecnej konfiguracji WICKIE M jest przeznaczony do budynków, w których znajduje się więcej niż dwadzieścia ogrzewanych/klimatyzowanych pomieszczeń" – wyjaśnia dyrektor zarządzający Gruber. W perspektywie średnioterminowej firma mrm² chce dalej rozwijać swój system, tak aby również gospodarstwa domowe mogły obniżyć koszty ogrzewania. Dzięki funkcji „plug and play“ system WICKIE M będzie mógł zapewnić większą efektywność energetyczną w domach jednorodzinnych i budynkach mieszkalnych.
Tekst: Ralph Diermann
Zdjęcia: Ian Siepmann/Tremonia
[{"code":"752-9800","name":"Edge Computer; 4 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 16 GB RAM; 256 GB FLASH","url":"/edge-devices/edge-computer/p/752-9800","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyZ3lOUzh4TlRBM01qWTJPVE0yT0RNMU1BfDVkNmRhMWQyMjBlODE0M2U4YzU1OGEzYWI0MjAzODcyYjdkZjc3NjYwNzBmMDJlM2VjNjA4MGU2ZjYzYTM5NTA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk15OHhOVEEzTWpZM01UQTNNakk0Tmk4eU1EQXdYell3TVRrNU1ERmZSRVV1YW5Cbnw0YjQyMWE1MDEzYjAyNDA3ZTE3MWQ4N2Q5ZDAxYzYzMDg2NmRkYmE0OTM5NjZhMWIyNWUzYzQ1NzljMmI2MTA5","altText":"2000_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk15OHhOVEEzTWpZM01UQTNNakk0Tmk4eU1EQXdYell3TVRrNU1ERmZSRVV1YW5Cbnw0YjQyMWE1MDEzYjAyNDA3ZTE3MWQ4N2Q5ZDAxYzYzMDg2NmRkYmE0OTM5NjZhMWIyNWUzYzQ1NzljMmI2MTA5","altText":"2000_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk15OHhOVEEzTWpZM01UQTNNakk0Tmk4eU1EQXdYell3TVRrNU1ERmZSRVV1YW5Cbnw0YjQyMWE1MDEzYjAyNDA3ZTE3MWQ4N2Q5ZDAxYzYzMDg2NmRkYmE0OTM5NjZhMWIyNWUzYzQ1NzljMmI2MTA5","altText":"2000_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMk15OHhOVEEzTWpZM01UQTNNakk0Tmk4eU1EQXdYell3TVRrNU1ERmZSRVV1YW5Cbnw0YjQyMWE1MDEzYjAyNDA3ZTE3MWQ4N2Q5ZDAxYzYzMDg2NmRkYmE0OTM5NjZhMWIyNWUzYzQ1NzljMmI2MTA5","altText":"2000_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODA0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxTlM4eE5UQTNNalkzTVRRMk5UVXdNaTh4TkRRd1h6WXdNVGs1TURGZlJFVXVhbkJufGU1MzcwMzcyNjVjNTU1ODMzOWNkYmU2ODEzMjZmNTYxYmZmMTEwODZmZTQ1NTM5YjI4N2YzNDgzY2JlOTJlNmY","altText":"1440_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcwTlM4eE5UQTNNalkzTVRreU5ESTFOQzh4TWpnd1h6WXdNVGs1TURGZlJFVXVhbkJufGU1NDVmNmZkNmQxMWU0NDk5NzAyNDAwMTJiNTY3YzdkYjRkZDEzOGVmMGE0MTlkYjQ4YmQ4NTJjYjI1NTM0ZGM","altText":"1280_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd3WkM4eE5UQTNNalkzTWpJNE5EY3dNaTh4TURJMFh6WXdNVGs1TURGZlJFVXVhbkJufDRiYWM4NTA1YTFkM2JmNGRlZmQ5N2ExNDE0ZDY3NmY2N2U5MWJlZDI0OWE3MmI5NWMwNTZkYWI3MTU2M2ExNjM","altText":"1024_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjgzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmd5TUM4eE5UQTNNalkzTWpnd09EazVNQzgzTmpoZk5qQXhPVGt3TVY5RVJTNXFjR2N8MTc3NjE4MzU4YTA2ZWRkZTlkZDQ5NDZiNWE3YjA5NmJiZTUwMTlhYzNkMTY0ZjM0NDJjYzcyYWM3NGVjYzQ1Ng","altText":"768_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmczT1M4eE5UQTNNalkzTXpNek16STNPQzgwT0RCZk5qQXhPVGt3TVY5RVJTNXFjR2N8OTAwMDdkYzZkMzAwNWUzNTMxZTZmYmMwNDE4MzBiNjEwMzEyZDViZTBkZTIyMDQwMTBjNzlhZGEyNzBkMzUyOQ","altText":"480_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzRaUzh4TlRBM01qWTNNemt5TXpFd01pOHlNREJmTmpBeE9Ua3dNVjlFUlM1cWNHY3w4MGQ4OTRhODUzZTU0MWQ1ZmYyYzJlOGRlNTllMjg0NTM2M2JlNTg4ZWFhMGIyMTZhZDQ3N2MzZjRjNjgwM2Yy","altText":"200_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzRaUzh4TlRBM01qWTNNemt5TXpFd01pOHlNREJmTmpBeE9Ua3dNVjlFUlM1cWNHY3w4MGQ4OTRhODUzZTU0MWQ1ZmYyYzJlOGRlNTllMjg0NTM2M2JlNTg4ZWFhMGIyMTZhZDQ3N2MzZjRjNjgwM2Yy","altText":"200_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzRaUzh4TlRBM01qWTNNemt5TXpFd01pOHlNREJmTmpBeE9Ua3dNVjlFUlM1cWNHY3w4MGQ4OTRhODUzZTU0MWQ1ZmYyYzJlOGRlNTllMjg0NTM2M2JlNTg4ZWFhMGIyMTZhZDQ3N2MzZjRjNjgwM2Yy","altText":"200_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_6019901_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-6019901-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyaG1OeTh4TlRBM01qWTNORGt3TmpFME1pOHhNakJmTmpBeE9Ua3dNVjlFUlM1cWNHY3wxYmU0MjVhZDc5N2I4N2M5NWJhMzIxMmQyNWVkMzM1MjRhMmRmMmQyMWE0Y2M1YWFlZTY4NzAxOTcxNDI0OGQy","altText":"120_6019901_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_6019901_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"752-9800","stock":null,"url":"/edge-devices/edge-computer/p/752-9800","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["edge computing","data processing","computing power"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966169584","primaryCategoryName":"Edge Devices","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Edge Devices"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Edge Computer","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Edge Computer; 4 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 16GB RAM; 256GB FLASH","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60490967","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"komputer Edge","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"752-9400","name":"Edge Computer; 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 4GB RAM; 64GB FLASH","url":"/edge-devices/edge-computer/p/752-9400","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQyNzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZzVaQzh4TlRNNE1ESXdOelkyTlRFNE1nfDFjNzRmOTcxOTYzMDJjMDAxZjQ5ZDEwZjNkMjg1NjMwYTczYjVhNWY3ZWQ1YzY4YTVhMmViYTc5NjZkMDY0OWM","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnelpTOHhOVE00TURJd09ETTROakEzT0M4eE5EUXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5CbnxlODdiNTExZmRiMmMxMDBjNjZlNWMyNWI5MzU3YWIxZDk5NTlhNzRmYThhMWIwOWMxNmY0OWJmN2RiMDRmYjA4","altText":"1440_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek5DOHhOVE00TURJd09EWTBPREl5TWk4eE1qZ3dYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw0NzBmYTI3N2UwYmY4ZWY0NzQ1OTMzOGE3ZDA0NzE1ZmIwODQ0NmM4MzI4YjdkNjk5MjRhNjk0NzMwNzBmMGFm","altText":"1280_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQzNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneU1DOHhOVE00TURJd09UQTBNVFF6T0M4eE1ESTBYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw5YjQxZDhlOWIxNTg2MjNjNTJhOGJjNmRmMjA3YmE1YjI1YmZmYzMzNTIyZTQ3M2EyOGIzODBhODkzYTA4OTlk","altText":"1024_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd5WlM4eE5UTTRNREl3T1RRek5EWTFOQzgzTmpoZk1qazROamd6TjE5RVJTNXFjR2N8NjMzYjZlMzIyOWY3MDEwYWI0MzliMWNjOWE0Mjk0OWU0ZmEwNWM5ZmEzZjE5YzI1ZmUwZmM0MDNhOTNjOWFjZQ","altText":"768_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T1M4eE5UTTRNREl3T1RjNU5URXdNaTgwT0RCZk1qazROamd6TjE5RVJTNXFjR2N8NGExYzU1MTc2Mjg2YjgzMmE2NDhjZWY2NjJhM2RiYTJmNmJlZDlhMDllYmNiZTczYjYyOTM2ZWJlOTIyNzQ2NA","altText":"480_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBNQzh4TlRNNE1ESXdPVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3wyYmE1MjAyMTUyYjljZjZkMWI2NzE5ZDU3OGI0ZTY3MGQ5YzU4ZTFjYTVlYzdjOTg3ODhkYzIyNmM3ZmEwNTAw","altText":"200_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBNQzh4TlRNNE1ESXdPVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3wyYmE1MjAyMTUyYjljZjZkMWI2NzE5ZDU3OGI0ZTY3MGQ5YzU4ZTFjYTVlYzdjOTg3ODhkYzIyNmM3ZmEwNTAw","altText":"200_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBNQzh4TlRNNE1ESXdPVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3wyYmE1MjAyMTUyYjljZjZkMWI2NzE5ZDU3OGI0ZTY3MGQ5YzU4ZTFjYTVlYzdjOTg3ODhkYzIyNmM3ZmEwNTAw","altText":"200_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzQwfGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaGlNeTh4TlRNNE1ESXhNRFl4TkRNd01pOHhNakJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3w1ZjE4YjNlYWRiODAxZDdiYzhlZmY1MmY4MWYyZjcyYzk1NjA1OWYwYzQzYzFiOTIzYzNlODE5ZWU1NjdjZTNi","altText":"120_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_2986837_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"752-9400","stock":null,"url":"/edge-devices/edge-computer/p/752-9400","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["edge computing","data processing","computing power"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966429251","primaryCategoryName":"Edge Devices","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Edge Devices"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Edge Computer","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Edge Computer; 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 4GB RAM; 64GB FLASH","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60536537","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"komputer Edge","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"752-9401","name":"Edge Computer; 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 8GB RAM; 64GB FLASH","url":"/edge-devices/edge-computer/p/752-9401","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQyNzA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyZzVaQzh4TlRNNE1ESXdOelkyTlRFNE1nfDFjNzRmOTcxOTYzMDJjMDAxZjQ5ZDEwZjNkMjg1NjMwYTczYjVhNWY3ZWQ1YzY4YTVhMmViYTc5NjZkMDY0OWM","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnME5DOHhOVE00TURJd09ERTRPVFEzTUM4eU1EQXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw1YzY3ZTIwNmU1YjI4MjE1YTQ1ZTE2Y2M0NjU3MmNhMTZlODc3ZGFhZTJiZDM1NzYwYzc1NzY3ZDJmYzQ3MDcy","altText":"2000_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnelpTOHhOVE00TURJd09ETTROakEzT0M4eE5EUXdYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5CbnxlODdiNTExZmRiMmMxMDBjNjZlNWMyNWI5MzU3YWIxZDk5NTlhNzRmYThhMWIwOWMxNmY0OWJmN2RiMDRmYjA4","altText":"1440_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek5DOHhOVE00TURJd09EWTBPREl5TWk4eE1qZ3dYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw0NzBmYTI3N2UwYmY4ZWY0NzQ1OTMzOGE3ZDA0NzE1ZmIwODQ0NmM4MzI4YjdkNjk5MjRhNjk0NzMwNzBmMGFm","altText":"1280_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQzNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneU1DOHhOVE00TURJd09UQTBNVFF6T0M4eE1ESTBYekk1T0RZNE16ZGZSRVV1YW5Cbnw5YjQxZDhlOWIxNTg2MjNjNTJhOGJjNmRmMjA3YmE1YjI1YmZmYzMzNTIyZTQ3M2EyOGIzODBhODkzYTA4OTlk","altText":"1024_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd5WlM4eE5UTTRNREl3T1RRek5EWTFOQzgzTmpoZk1qazROamd6TjE5RVJTNXFjR2N8NjMzYjZlMzIyOWY3MDEwYWI0MzliMWNjOWE0Mjk0OWU0ZmEwNWM5ZmEzZjE5YzI1ZmUwZmM0MDNhOTNjOWFjZQ","altText":"768_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T1M4eE5UTTRNREl3T1RjNU5URXdNaTgwT0RCZk1qazROamd6TjE5RVJTNXFjR2N8NGExYzU1MTc2Mjg2YjgzMmE2NDhjZWY2NjJhM2RiYTJmNmJlZDlhMDllYmNiZTczYjYyOTM2ZWJlOTIyNzQ2NA","altText":"480_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBNQzh4TlRNNE1ESXdPVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3wyYmE1MjAyMTUyYjljZjZkMWI2NzE5ZDU3OGI0ZTY3MGQ5YzU4ZTFjYTVlYzdjOTg3ODhkYzIyNmM3ZmEwNTAw","altText":"200_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBNQzh4TlRNNE1ESXdPVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3wyYmE1MjAyMTUyYjljZjZkMWI2NzE5ZDU3OGI0ZTY3MGQ5YzU4ZTFjYTVlYzdjOTg3ODhkYzIyNmM3ZmEwNTAw","altText":"200_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBNQzh4TlRNNE1ESXdPVGs1TVRjeE1DOHlNREJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3wyYmE1MjAyMTUyYjljZjZkMWI2NzE5ZDU3OGI0ZTY3MGQ5YzU4ZTFjYTVlYzdjOTg3ODhkYzIyNmM3ZmEwNTAw","altText":"200_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2986837_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-2986837-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzQwfGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaGlNeTh4TlRNNE1ESXhNRFl4TkRNd01pOHhNakJmTWprNE5qZ3pOMTlFUlM1cWNHY3w1ZjE4YjNlYWRiODAxZDdiYzhlZmY1MmY4MWYyZjcyYzk1NjA1OWYwYzQzYzFiOTIzYzNlODE5ZWU1NjdjZTNi","altText":"120_2986837_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_2986837_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"752-9401","stock":null,"url":"/edge-devices/edge-computer/p/752-9401","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["edge computing","data processing","computing power"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966108262","primaryCategoryName":"Edge Devices","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Edge Devices"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Edge Computer","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Edge Computer; 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP; 8GB RAM; 64GB FLASH","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60484835","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"komputer Edge","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"752-8303/8000-002","name":"Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; sterowanie","url":"/edge-devices/edge-controller/p/752-8303_8000-002","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTQ2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobE5DOHhOVEEyT1RJNE9ERTJPVFV3TWd8YTgwZTc3MmYxMWU3ZjYzYWZmMjkyNWMyNjFhODliYmE2ODBiMjVjY2M3YjAxMzg2Y2Y3YmUyYTU1Mzg1YTI0MQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoaU1TOHhOVEEyT1RJNE9URTROVE14TUM4eU1EQXdYelF5TWpJMU1UaGZSRVV1YW5CbnwzYmRhMzVhODFkNThkODFmZDFhYjdjNmJhNGMwZjg5YmZlYjNlZDJjNGE0ZmU3YzgzMjBlY2M0ZDgzMTFkM2Zj","altText":"2000_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoaU1TOHhOVEEyT1RJNE9URTROVE14TUM4eU1EQXdYelF5TWpJMU1UaGZSRVV1YW5CbnwzYmRhMzVhODFkNThkODFmZDFhYjdjNmJhNGMwZjg5YmZlYjNlZDJjNGE0ZmU3YzgzMjBlY2M0ZDgzMTFkM2Zj","altText":"2000_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoaU1TOHhOVEEyT1RJNE9URTROVE14TUM4eU1EQXdYelF5TWpJMU1UaGZSRVV1YW5CbnwzYmRhMzVhODFkNThkODFmZDFhYjdjNmJhNGMwZjg5YmZlYjNlZDJjNGE0ZmU3YzgzMjBlY2M0ZDgzMTFkM2Zj","altText":"2000_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoaU1TOHhOVEEyT1RJNE9URTROVE14TUM4eU1EQXdYelF5TWpJMU1UaGZSRVV1YW5CbnwzYmRhMzVhODFkNThkODFmZDFhYjdjNmJhNGMwZjg5YmZlYjNlZDJjNGE0ZmU3YzgzMjBlY2M0ZDgzMTFkM2Zj","altText":"2000_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoaFlTOHhOVEEyT1RJNE9UTTRNVGt4T0M4eE5EUXdYelF5TWpJMU1UaGZSRVV1YW5Cbnw3MGJlNDNjOTM3ODNmZGI5MzRhNDNhNDk2ZjYyOTZmODJmZDdlZmNjYzc4YzRhNjAxM2I1MWM5MThjY2IzNzdk","altText":"1440_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoaE5DOHhOVEEyT1RJNE9UVTNPRFV5Tmk4eE1qZ3dYelF5TWpJMU1UaGZSRVV1YW5CbnxmN2Q1YjU1NTBiNjA4M2ZjNjgwYTFmMWY0N2E2OWMyY2RiY2M3MTc0YTRiNWJlN2RiNzQzMzE1OWExZjFhNTI5","altText":"1280_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmc1WVM4eE5UQTJPVEk0T1Rnd056a3dNaTh4TURJMFh6UXlNakkxTVRoZlJFVXVhbkJufGEyMzIyZTRkNmJlZTFkN2UxMzE1M2UyYjJhZDQ0MzU1MmQ3OWM4MmNiZWJhNTZhMDliMWVhYTQ2MzQ0YjI2Yjk","altText":"1024_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmc1T1M4eE5UQTJPVEk0T1RnM016UXpPQzgzTmpoZk5ESXlNalV4T0Y5RVJTNXFjR2N8OWVjMTMyMTMxNDM0MTc0OWZmZWRmZWRlOGQyYjY2NTliNWEzMWI4M2M1NDJlNTQ4Y2I3OTY5ZjI2OTMyN2Y2NQ","altText":"768_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyTlM4eE5UQTJPVEk1TURFek5UVTRNaTgwT0RCZk5ESXlNalV4T0Y5RVJTNXFjR2N8ZWM4M2E5YzZjNWVjNDZhNTE4NDZlNGUwMTg4MjBlODI1NjU1MzQ0MGU4ZTQ5NTJmNDc4MDFkOGQyMWY5NDI2Mw","altText":"480_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzJaaTh4TlRBMk9USTVNRFEyTXpJMk1pOHlNREJmTkRJeU1qVXhPRjlFUlM1cWNHY3xhZjM4NWZmYjcyNDkwY2QyZDU3YjJkZTcxOGJlNDdiMzAyNmNhOTJjMGU2NmQzYWJkN2U4OGE0MWE0NWZiOGQ1","altText":"200_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzJaaTh4TlRBMk9USTVNRFEyTXpJMk1pOHlNREJmTkRJeU1qVXhPRjlFUlM1cWNHY3xhZjM4NWZmYjcyNDkwY2QyZDU3YjJkZTcxOGJlNDdiMzAyNmNhOTJjMGU2NmQzYWJkN2U4OGE0MWE0NWZiOGQ1","altText":"200_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzJaaTh4TlRBMk9USTVNRFEyTXpJMk1pOHlNREJmTkRJeU1qVXhPRjlFUlM1cWNHY3xhZjM4NWZmYjcyNDkwY2QyZDU3YjJkZTcxOGJlNDdiMzAyNmNhOTJjMGU2NmQzYWJkN2U4OGE0MWE0NWZiOGQ1","altText":"200_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_4222518_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-4222518-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTc5fGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGtZeTh4TlRBMk9USTVNVFV4TVRnek9DOHhNakJmTkRJeU1qVXhPRjlFUlM1cWNHY3xmODI5ZmQyZGQzNGRlZjYxNWVlMTkzZjU0MmRiYWViM2MzNmRkMmMyYjcwZTFmYmQ3ODgwNDQ3ZjJiMjFmZmU0","altText":"120_4222518_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_4222518_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"752-8303/8000-002","stock":null,"url":"/edge-devices/edge-controller/p/752-8303_8000-002","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["edge computing","data processing","computing power"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966108996","primaryCategoryName":"Edge Devices","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Edge Devices"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Edge Controller","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60484908","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"sterownik Edge","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"750-8216","name":"sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave","url":"/sterowniki-plc/sterownik-pfc200/p/750-8216","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Njk2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnd09TOHhOak01TURNME1EazJPRFEzT0F8NzY0YWQzZDg5NWRhZTNiMGM4MTgxM2M4ODFmNjU1YjIwMDgyOTExZDZiYzFhOWFmNGNkOWJlMzQ0MzczNTgxYg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMU5TOHhOak01TURNME1UWXlNemd6T0M4eE5EUXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZhYjQzNzFiZjgxZTQ0NDYzZTU0ZmQxMGFlNzBkMjk3NDUzNmNlYjk2YjAwZjIyNjA5YzI2MDdhYjI0ZjEwNTg","altText":"1440_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMVl5OHhOak01TURNME1UZ3lNRFEwTmk4eE1qZ3dYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDcwZTg4YmU2ZDFjMmEyODI1NzcwNWEzZTNkZDc0NzIwMWE1ZmExZTc1NmU2NDY1YTU0NThlM2MxM2I2YzdlNjM","altText":"1280_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaFlTOHhOak01TURNME1qQTBPVGd5TWk4eE1ESTBYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDM5MjczYzhmMzZkOTExODA4MGU0ODU2ZDQ0NWEyNzdjNTZkOTM0Y2VmZTFjMjU1NGQ4YzkxNTNjZTM4OGY2NzI","altText":"1024_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpTVM4eE5qTTVNRE0wTWpJME5qUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpjd01EQXpNekUzTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNjIyYjE1NTYxMGQwYjZhNDA2YjI3YjMyYjQzNDI0MDUwNzNiNDYwM2M1N2Y0MDA3MTA1MDkzN2FiYjk4Nzdh","altText":"768_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhpWWk4eE5qTTVNRE0wTWpVd09EVTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpjd01EQXpNekUzTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NzZlYjYwZDU4YWE0NjJlZjI3MjVhMDI2MjFjZWVmMTdhZTUxOTdjYzBlN2NhZDFlZGZjNWZlYzY2ZjIyZThl","altText":"480_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNaTh4TmpNNU1ETTBNamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYWNlNDYyMGI0ZDk3MzZiNTI1MzE5NTZhMmEwNDBjYmIwYTU4MTQzMGZkMWI1NTAyYzFiZDRlNGIxNjRlMGM","altText":"200_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNaTh4TmpNNU1ETTBNamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYWNlNDYyMGI0ZDk3MzZiNTI1MzE5NTZhMmEwNDBjYmIwYTU4MTQzMGZkMWI1NTAyYzFiZDRlNGIxNjRlMGM","altText":"200_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNaTh4TmpNNU1ETTBNamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYWNlNDYyMGI0ZDk3MzZiNTI1MzE5NTZhMmEwNDBjYmIwYTU4MTQzMGZkMWI1NTAyYzFiZDRlNGIxNjRlMGM","altText":"200_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyaGxOQzh4TmpNNU1ETTBNekkyTWpJek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk4ZmU4NTM3ZmVhOTk0MTZlOWZhMTc1ZTU4ZWYxNWVlNGVhZDZiOGZiNjg0MzNlYzI5MmEzMGI3ODExMGYzYjA","altText":"120_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200002700033174000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-8216","stock":null,"url":"/sterowniki-plc/sterownik-pfc200/p/750-8216","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["ec000236","controller","plc","cpu","pfc","ecockpit","master","io controller","ethernet","fieldbus controller","27-24-26-07","can","head station","profibus","distributed i/o","modbus","remote i/o","bus controller","linux","wago io system","750-8216","io system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143759809","primaryCategoryName":"Sterowniki PLC","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Sterowniki PLC"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"sterownik PFC200","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60372882","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"sterownik PFC200","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[{"code":"124970014"}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"750-8216/025-000","name":"sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; rozszerzony zakres temperatury","url":"/sterowniki-plc/sterownik-pfc200/p/750-8216_025-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Njk2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnd09TOHhOak01TURNME1EazJPRFEzT0F8NzY0YWQzZDg5NWRhZTNiMGM4MTgxM2M4ODFmNjU1YjIwMDgyOTExZDZiYzFhOWFmNGNkOWJlMzQ0MzczNTgxYg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMFlpOHhOak01TURNME1UTTJNVFk1TkM4eU1EQXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDU2MDNjOTg3MWVhMDI1OGYxMzQ2YTE1ZjlhZmQxYmJkZDU5NmExZWNlZmJiYTE0NzQ5YjRlYzAxMDc1NWNlMTY","altText":"2000_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMU5TOHhOak01TURNME1UWXlNemd6T0M4eE5EUXdYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZhYjQzNzFiZjgxZTQ0NDYzZTU0ZmQxMGFlNzBkMjk3NDUzNmNlYjk2YjAwZjIyNjA5YzI2MDdhYjI0ZjEwNTg","altText":"1440_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMVl5OHhOak01TURNME1UZ3lNRFEwTmk4eE1qZ3dYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDcwZTg4YmU2ZDFjMmEyODI1NzcwNWEzZTNkZDc0NzIwMWE1ZmExZTc1NmU2NDY1YTU0NThlM2MxM2I2YzdlNjM","altText":"1280_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoaFlTOHhOak01TURNME1qQTBPVGd5TWk4eE1ESTBYekF5TURBd01ESTNNREF3TXpNeE56UXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDM5MjczYzhmMzZkOTExODA4MGU0ODU2ZDQ0NWEyNzdjNTZkOTM0Y2VmZTFjMjU1NGQ4YzkxNTNjZTM4OGY2NzI","altText":"1024_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpTVM4eE5qTTVNRE0wTWpJME5qUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TWpjd01EQXpNekUzTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNjIyYjE1NTYxMGQwYjZhNDA2YjI3YjMyYjQzNDI0MDUwNzNiNDYwM2M1N2Y0MDA3MTA1MDkzN2FiYjk4Nzdh","altText":"768_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhpWWk4eE5qTTVNRE0wTWpVd09EVTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TWpjd01EQXpNekUzTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NzZlYjYwZDU4YWE0NjJlZjI3MjVhMDI2MjFjZWVmMTdhZTUxOTdjYzBlN2NhZDFlZGZjNWZlYzY2ZjIyZThl","altText":"480_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNaTh4TmpNNU1ETTBNamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYWNlNDYyMGI0ZDk3MzZiNTI1MzE5NTZhMmEwNDBjYmIwYTU4MTQzMGZkMWI1NTAyYzFiZDRlNGIxNjRlMGM","altText":"200_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNaTh4TmpNNU1ETTBNamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYWNlNDYyMGI0ZDk3MzZiNTI1MzE5NTZhMmEwNDBjYmIwYTU4MTQzMGZkMWI1NTAyYzFiZDRlNGIxNjRlMGM","altText":"200_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNaTh4TmpNNU1ETTBNamMzTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYWNlNDYyMGI0ZDk3MzZiNTI1MzE5NTZhMmEwNDBjYmIwYTU4MTQzMGZkMWI1NTAyYzFiZDRlNGIxNjRlMGM","altText":"200_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200002700033174000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200002700033174000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzY2fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyaGxOQzh4TmpNNU1ETTBNekkyTWpJek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNamN3TURBek16RTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk4ZmU4NTM3ZmVhOTk0MTZlOWZhMTc1ZTU4ZWYxNWVlNGVhZDZiOGZiNjg0MzNlYzI5MmEzMGI3ODExMGYzYjA","altText":"120_0200002700033174000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200002700033174000100b6_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"750-8216/025-000","stock":null,"url":"/sterowniki-plc/sterownik-pfc200/p/750-8216_025-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["ec000236","controller","plc","cpu","pfc","ecockpit","master","io controller","fieldbus controller","can","27-24-26-07","ethernet","head station","profibus","distributed i/o","modbus","remote i/o","bus controller","linux","750-8216/025-000","wago io system","io system"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143765084","primaryCategoryName":"Sterowniki PLC","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Sterowniki PLC"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"sterownik PFC200","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Ext. Temperature","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60374122","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"sterownik PFC200","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"videos":[{"code":"124970014"}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]