Referencje

W modnym stylu razem z WINSTA®

Historyczny dom mody Zinser w Tybindze przechodzi modernizację i wkrótce rozbłyśnie światłem 7 500 diod LED. Aby montaż oświetlenia mógł odbyć się w jak najkrótszym czasie i bez przerywania działalności handlowej, firma Elektro Kürner GmbH zdecydowała się na zastosowanie systemu wielowtyków WINSTA® MIDI firmy WAGO.

W ten sposób udało się upiec kilka pieczeni na jednym ogniu: po pierwsze, udało się przeprowadzić modernizację w zaplanowanym, bardzo krótkim czasie. Po drugie, ryzyko błędów przy montażu lamp zostało praktycznie wyeliminowane. Po trzecie, późniejsza konserwacja oświetlenia będzie znacznie uproszczona.

Dom mody Zinser to firma z długą tradycją, której początki sięgają 1878 roku, gdy działała jako „sklep wielobranżowy”. Obecnie jest to przedsiębiorstwo rodzinne z oddziałami w Herrenbergu, Lahr, Offenburgu, Reutlingen, Singingen i Tybindze. Dom mody Zinser, położony w tzw. „trójkącie Zinser”, zbudowano w 1976 roku, a jego pierwotna powierzchnia sprzedaży wynosiła 3900 m2. Obiekt znajduje się w niewielkiej odległości od rzeki Neckar oraz zabytkowej starówki. Dzisiejsza powierzchnia sprzedaży to 9500 m2, a od końca 2015 roku budynek przeszedł gruntowną modernizację. We wrześniu, po roku prac budowlanych, został uroczyście otwarty jeszcze przestronniejszy, z powierzchnią 11 000 m2. Prace modernizacyjne prowadzone były etapami – piętro po piętrze – przy utrzymaniu bieżącej działalności sklepu. Jedne obszary budynku odzyskiwały już nowy blask, podczas gdy w innych trwały wciąż prace. Dodatkowo zaplanowano dobudowanie nowej powierzchni handlowej. Pozyskano więcej miejsca na sprzedaż i magazynowanie towarów.

Nowa koncepcja oświetlenia

W ramach przebudowy oświetlenie zostanie całkowicie zastąpione technologią LED. Dzięki temu przestrzenie sprzedażowe zyskają nie tylko ciekawsze, ale także znacznie jaśniejsze światło. Również energooszczędność uległa znaczącej poprawie: nowe lampy LED zużywają tylko 18 W, w porównaniu do poprzednich 35 W, co oznacza redukcję o 50%. „Kiedyś oświetleniem ogrzewaliśmy pomieszczenia, teraz musimy rzeczywiście korzystać z systemu grzewczego” – żartuje Davide Castiglione z Elektro Kürner GmbH, odpowiedzialny za obsługę techniczną budynków Zinser. Elektrotechnik pełniący funkcję jednego z kierowników budowy, odpowiada również za prace modernizacyjne w filii w Tybindze. Wraz ze swoim zespołem wdraża w życie projekt stworzony przez projektanta oświetlenia, obejmujący instalację około 7500 nowych lamp.

Czas to pieniądz

– nie inaczej jest w Badenii-Wirtembergii, modernizacja nie może zakłócać sprzedaży. Dlatego harmonogram prac był maksymalnie napięty. Tempo pracy było imponujące – w nowo dobudowanym skrzydle, zaledwie trzy tygodnie po zawieszeniu wiechy, zaczęto sprzedawać pierwsze towary. w nowo dobudowanym skrzydle, zaledwie trzy tygodnie po zawieszeniu wiechy, rozpoczęto sprzedaż. Modernizacja 4000 m2 powierzchni starej części budynku, włącznie z demontażem i przebudową, została zrealizowana w ciągu zaledwie 10 tygodni. Jeszcze krótszy czas przewidziano na montaż nowych lamp. Gdy tylko prace związane z zabudową gipsową zostały zakończone a malarze czekali już na swoją kolej, przewody były układane w przestrzeni międzysufitowej, w której wcześniej wycięto otwory na lampy. Bezpośrednio po zakończeniu malowania montowane były oprawy oświetleniowe. „Przy tradycyjnej instalacji elektrycznej byłoby to niemożliwe” – mówi Davide Castiglione, dla którego takie wyzwania nie są nowością. „Wszędzie wszystko musi być robione w zawrotnym tempie. Producenci komponentów już dawno dostosowali się do tych wymagań. Bez rozwiązań takich jak systemy wielowtyków firmy WAGO dziś po prostu nie da się tego zrobić”.

building_referenz_modehaus-zinser_lampe-zwischendecke_2000x1500.jpg

Prosty montaż wtykowy

W Tübingen firma Elektro Kürner stawia na produkty WINSTA® MIDI od WAGO. Zamiast ręcznego podłączania każdej z 2000 opraw oświetleniowych na każdym piętrze, wystarczy zamontować od 30 do 35 podrozdzielnic. Do każdej z nich podłączona jest skrzynka rozdzielcza, z której wystarczy tylko wpiąć wtyczki do gniazd. Oznacza to, że do pierwszej skrzynki rozdzielczej można podłączyć sześć lamp oraz kolejną skrzynkę, co znacząco przyspiesza montaż i praktycznie eliminuje błędy. Dzięki zastosowaniu połączeń wtykowych również późniejsza konserwacja oświetlenia staje się dużo prostsza, ponieważ oprawy są łatwiej dostępne. Przy 7500 oprawach to istotna zaleta. Komponenty WINSTA®MIDI są ponadto całkowicie bezobsługowe. „Od czasu do czasu trzeba wymienić uszkodzoną oprawę. Dobrze, jeśli może to zrobić zespół zarządzania budynkiem, zamiast każdorazowo wzywać specjalistę z zewnątrz. Ważne jest również, aby nie zakłócać bieżącej działalności budynku” – mówi Davide Castiglione.

WINSTA® MIDI:

  • przekrój podłączanych przewodów: do 4 mm2

  • prąd znamionowy: 25 A

  • 2 zaciski na biegun, dające możliwość powielania potencjału lub mostkowania

  • wersje od 2- do 7-biegunowej

  • możliwość dodatkowego indywidualnego kodowania

Łatwa instalacja – bez błędów

Montaż i demontaż opraw LED nigdy nie był prostszy – system złączek z ochroną przed błędnym podłączeniem sprawia, że pomyłki są praktycznie niemożliwe. Dzięki specjalnym oznaczeniom mechanicznym i barwnemu kodowaniu instalacja staje się intuicyjna i szybka. Lampy wystarczy wsunąć w przygotowane otwory w suficie podwieszanym, a następnie przymocować za pomocą dwóch klipsów. Bezpieczeństwo? Gwarantowane! System WINSTA® MIDI jest w pełni chroniony przed dotykiem (IP20), zapewniając pełne bezpieczeństwo zarówno podczas instalacji, jak i późniejszej eksploatacji.

Przyjemna atmosfera podczas zakupów

Dom mody Zinser od 140 lat cieszy się renomą, a to między innymi dzięki temu, że zawsze idzie z duchem czasu. Tak jest i tym razem – w sklepie w Tybindze wprowadzono nowoczesną technologię LED, która nie tylko odmieniła wygląd budynku, nadając mu zupełnie nowy blask, ale także znacząco obniżyła zużycie energii. Klienci mieli w jak najmniejszym stopniu odczuć konieczne prace modernizacyjne. „W domu mody Zinser w Tybindze stanęliśmy przed wyzwaniem, aby w możliwie najkrótszym czasie zainstalować tysiące diod LED. Potrzebowaliśmy rozwiązania, które umożliwi szybką, prostą i bezpieczną instalację elektryczną” – mówi Harald Walker, kierownik techniczny w Elektro Kürner GmbH. Takim produktem okazał się system złączek WINSTA® MIDI firmy WAGO, który spełnił nasze wymagania. System przyspieszył i uprościł montaż lamp, co nie tylko zwiększyło efektywność i komfort pracy, ale także sprawiło, że modernizacja w obiekcie handlowym w minimalnym stopniu wpłynęła na komfort klientów podczas zakupów.

Tekst: Uwe Dieter | WAGO

Zdjęcia: Lorenzo de Nobili | BILDSCHÖN

Przegląd produktów

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące techniki budynkowej

Jako partner i lider innowacji WAGO realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w zakresie techniki budynkowej.

Integrująca koncepcja budynku

Lanfer Automation GmbH projektuje inteligentne budynki i stosuje rozwiązania WAGO do łączenia komponentów technicznych.

building_referenz_lanfer_automation_xx_2000x1500.jpg

WINSTA®: unikaj błędów i zyskaj na czasie

Podczas przenoszenia głównej siedziby poczty szwajcarskiej, system wielowtyków WINSTA® przyczynił się do szybkiej i bezpiecznej realizacji instalacji elektrycznej.

building_referenz_majowa_gebaeude_aussen_zug_bahn_1_2000x1125.jpg

Dowiedz się więcej:

Warto przeczytać

Więcej informacji

Niezależnie od tego, czy chcesz zaprojektować instalację oświetleniową lub sterujący nią system, zmodernizować system HVAC, czy też ogólnie zajmujesz się automatyką pomieszczeń, rozwiązania WAGO pomogą Ci zrealizować wszystkie założenia i sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnym budynkom.

Automatyka budynkowa

Certyfikacja budynków

Zrównoważone budownictwo po prostu się opłaca. Wykorzystanie automatyki budynkowej do oszczędzania energii potwierdzają liczne certyfikaty. To także znacząco ułatwia proces planowania.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Automatyka budynkowa
Technika budynkowa

HVAC w instalacjach na miarę przyszłości

Ponad 55% całkowitego zużycia energii przypada na instalacje ogrzewania i chłodzenia. Nic dziwnego, że rewolucja energetyczna zaczyna się od modernizacji kotłowni. Postaw na przyszłościowe rozwiązania WAGO dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg
Technika budynkowa

To może Cię zainteresować

WAGO w innych branżach

Przemysł wytwórczy

Dla konstruktorów maszyn i użytkowników końcowych: dzięki rozwiązaniom WAGO, zgodnym z założeniami koncepcji Przemysł 4.0, nadążysz za szybko zmieniającymi się wymogami rynku.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg
Przemysł wytwórczy

Technika procesowa

Zarządzanie energią, ochrona przeciwwybuchowa w strefach Ex, Proces 4.0 czy cyberbezpieczeństwo: WAGO stale opracowuje nowe rozwiązania dla użytkowników i projektantów.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Technika procesowa