Referencje 20 lutego 2021

Podłączanie słupków oświetleniowych – szybko, łatwo, wygodnie

Firmy BEGA i WAGO stworzyły niezwykle efektywne połączenie – i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Znane wśród elektroinstalatorów złączki instalacyjne WAGO z serii 221 zainspirowały producenta opraw oświetleniowych BEGA do zaprojektowania optymalnego przyłącza. Dzięki niej podłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 w słupkach oświetleniowych jest jeszcze wygodniejsze, szybsze i bezpieczniejsze.

Świecimy przykładem:

  • W partnerskiej współpracy z WAGO, specjalistą od techniki łączeniowej, producent opraw oświetleniowych BEGA opracował nowe przyłącze, dzięki któremu podłączenie oprawy oświetleniowej jest realizowane znacznie szybciej, łatwiej i bezpieczniej.

Funkcjonalna obudowa dla zaawansowanej technologii

Przyłącze w słupku oświetleniowym BEGA wraz ze złączkami do wszystkich rodzajów przewodów z serii 221 jest przemyślanym rozwiązaniem, powstałym z myślą o użytkowniku. Materiał wzmocniony włóknem szklanym zapewnia wytrzymałość i funkcjonalność, którą użytkownicy opraw BEGA znają i której oczekują. Przezroczystą osłonę obudowy przyłącza można łatwo zdemontować wewnątrz opraw, co umożliwia wygodne serwisowanie. Stanowi ona także zabezpieczenie – skrzynka nie może być zamknięta, jeśli choć jedna ze złączek WAGO ma podniesioną dźwignię.

Dźwignia w górę, wprowadź przewód, dźwignia w dół! Nowe przyłącze w słupkach oświetleniowych BEGA wyposażone jest w złączki instalacyjne WAGO z serii 221. Dzięki temu podłączenie oprawy jest dziecinnie proste.

Oszczędność czasu wynosi około 30 procent

Rozmieszczenie złączek na szynach montażowych pozwala instalatorowi na wygodne podłączenie przewodów od czoła urządzenia. Zwłaszcza przy pracy w ciasnych przestrzeniach instalatorzy widzą kolosalną różnicę między złączką WAGO a konwencjonalnym przyłączem śrubowym. Test porównawczy przeprowadzony przez instalatorów z firmy BEGA wykazał, że oszczędność czasu to średnio 30 procent. Przyłącze jest gotowe do produkcji seryjnej. Dostępne jest w wersji standardowej lub ze zintegrowanymi ochronnikami przeciwprzepięciowymi (stopień ochrony IP54).

Koniec z czasochłonnym przykręcaniem zacisków śrubowych: nowe przyłącza BEGA są wyposażone w złączki instalacyjne z serii 221, firmy WAGO, specjalizującej się w technice łączeniowej. Oznacza to, że zewnętrzne oprawy oświetleniowe można podłączać bez użycia narzędzi, a średnia oszczędność czasu na podłączenie jednej oprawy wynosi 30 procent.

Samodzielny dział badań i rozwoju

Rozwój tych produktów odbywa się w firmie BEGA w dziale aplikacji. W tym celu kierownik działu Markus Schnitker i jego współpracownicy stale poszukują punktów zaczepienia w celu stałego udoskonalania opraw BEGA. Powód jest prosty – „Chcemy stale ulepszać nie tylko nasze produkty, ale także ich obsługę. Procesy wokół ciekawych pomysłów na rynku trwają, jak dla nas, zbyt długo. Jesteśmy szybsi, gdy sami się tym zajmujemy" – mówi Schnitker. W rezultacie powstała nowa generacja przyłączy w dobrej, akceptowanej przez rynek cenie. „Ponadto obsługa złączki WAGO z serii 221 jest niezwykle prosta i intuicyjna. Zna ją i docenia każdy elektroinstalator" – mówią jednym głosem Markus Schnitker i Andreas Brettschneider, menedżerowie produktu 221 w WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Przezroczystą osłonę przyłącza można łatwo zdemontować wewnątrz opraw, co umożliwia wygodne serwisowanie. Stanowi ona także zabezpieczenie, skrzynka nie może być zamknięta, jeśli choć jedna złączka instalacyjna z serii 221 ma podniesioną dźwignię.

Tam, gdzie odwaga, zaufanie i przekonanie, rodzi się innowacja

Jak jednak doszło do współpracy między BEGA a firmą WAGO? Kiedyś odbyła się rozmowa pomiędzy wieloletnimi partnerami, o projektach, problemach i wyzwaniach, a także o nowinkach na rynku. „Miejsce i czas były po prostu idealne" – mówi Schnitker, wspominając tamte czasy. Andreas Brettschneider dodaje: „Potem się już potoczyło, był to ciąg szybkich decyzji po obu stronach. Ale i odwaga, aby wspólnie powiedzieć „po prostu zróbmy to". To wymagało również obopólnego zaufania. Bo cała praca nad rozwojem produktu opierała się na udostępnieniu sobie nawzajem własnych prototypów. „Trzeba było sprawdzić teorię w praktyce“ – mówi Markus Schnitker. „Pomysł został w firmie bardzo dobrze przyjęty, zarówno przez konstruktorów, jak i elektroinstalatorów zakładowych".

Łatwość obsługi wpływa na popularność produktu

Renoma firmy to nie tylko długoletnia współpraca z rzetelnymi dostawcami. Nowe przyłącze jest dla firmy BEGA dodatkowym atutem, który podkreśla wysoką jakość opraw, także podczas ich montażu. "Instalatorzy często pełnią rolę doradczą dla projektantów i użytkowników końcowych. A jeśli instalator może wygodniej i szybciej podłączyć oprawy, wynika z tego korzyść dla wszystkich zainteresowanych" – podsumowują współpracę między firmami WAGO i BEGA Schnitker i Brettschneider współpracę między firmami WAGO i BEGA. Więcej informacji o nowych przyłączach i słupkach oświetleniowych firmy BEGA oraz produktach WAGO można znaleźć na stronie: www.bega.com i www.wago.com

Tekst: Linda Bögelein
Zdjęcia: BEGA Gantenbrink-Leuchten KG

Przyłącze wykonane jest z materiału wzmocnionego włóknem szklanym i zapewnia typową dla opraw firmy BEGA solidność i funkcjonalność.

Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Tematy i produkty powiązane z naszymi złączkami instalacyjnymi

Złączki oświetleniowe

Złączki oświetleniowe to doskonały sposób na połączenie przewodów jednodrutowych z linkowymi. To bezpieczna forma podłączenia lamp do instalacji stałej w budynkach. Na podstawie aprobat udzielonych zgodnie z normą EN 60998 złączki oświetleniowe WAGO mogą być stosowane w budynkach, jako samodzielne elementy instalacji elektrycznej.

Złączki do puszek instalacyjnych

Nasze bogate portfolio produktowe pokazuje, jak szeroki jest zakres przekrojów przewodów łączonych za pomocą złączek do puszek instalacyjnych. Złączki MICRO z serii 243 są idealnym rozwiązaniem do przewodów o małym przekroju (np. do obwodów niskoprądowych). Seria 2273 łączy przewody jednodrutowe o przekrojach do maks. 2,5 mm2; seria 773 natomiast do 4 mm2i 6 mm2.

Automatyka

Pomiar, sterowanie i regulacja: komponenty do systemów automatyki i odpowiednie oprogramowanie WAGO pozwala zaoszczędzić czas i jesteś gotowy na wyzwania przyszłości. Nasze systemy I/O, sterowniki, wyświetlacze i panele są niezawodne w eksploatacji – także w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Explore WAGO's product catalog for Automation Technology

Moduły interfejsowe

Wygodna obsługa przy zachowaniu maksymalnej sprawności systemu: moduły interfejsowe WAGO spełniają najwyższe wymagania. Zaplanuj i zrealizuj swoje zadania za pomocą naszych przetworników pomiarowych, przekaźników i optoseparatorów, przekładników prądowych i zasilaczy, jak również modułów przejściowych i oprzewodowania systemowego.

Explore WAGO's product catalog for Interface Electronics