[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa","name":"Technika łączeniowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-listwowe","name":"Złączki listwowe","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-listwowe/referencja-biprohut","name":"Referencja - Złączki rozgałęźne","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referencje 29 października 2024

Innowacyjne rozwiązania listew z wykorzystaniem złączek rozgałęźnych 284-621

Firma BIPROHUT działająca w ramach grupy MOSTOSTAL Zabrze, znana jest z tworzenia innowacyjnych systemów połączeniowych bazujących na standardowych złączkach listwowych WAGO. Jednym z nich jest zastosowanie złączek rozgałęźnych z serii 284-621, jako alternatywy szyn zbiorczych w rozdzielnicy, dla prądów do 125 A.

Zalety rozwiązania:

  • Alternatywa do systemów szynowych w rozdzielnicy
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obsługi przed porażeniem
  • Ułatwienie przyłączenia dodatkowych urządzeń w rozdzielnicy
  • Oszczędność miejsca
  • Efektywne zagospodarowanie części montażowej w rozdzielnicy

Złączka 284-621 umożliwia podłączenie przewodu zasilającego o przekroju 35 mm2 (zacisk śrubowy) i rozdzielenie go na trzy odejścia 10 mm2 (zaciski sprężynowe). Istnieje możliwość zmostkowania tych złączek i uzyskanie układów będących wielokrotnością potrójnych odejść 10 mm2.

Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie w rozdzielnicach nn, gdzie większa liczba kabli wychodzi poprzez górne pokrywy obudowy i ze względu na zastosowanie dławnic kablowych, nie ma możliwości zabudowania szyn.

Złączki znajdują również zastosowanie w istniejących rozdzielnicach z głównym systemem szyn zbiorczych, w których ze względu na brak miejsca (szyny, izolatory, osłony) oraz uniknięcie zagrożenia bezpośredniego dotyku elementów czynnych przez służby eksploatacyjne, eliminuje się dzięki nim dodatkowy wtórny układ szynowy.

Dzięki temu można efektywniej zagospodarować część montażową rozdzielnicy, zapewniając stopień ochrony przyłączy na poziomie IP20, bez stosowania dodatkowych osłon i zabezpieczeń.

Złączki 284-681 do tego typu zastosowań z powodzeniem wykorzystano w Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej, w Hucie Łabędy w Gliwicach oraz w fabryce BASF w Środzie Śląskiej.


Autor:
Jarosław Kohlbek
Menadżer ds.współpracy z biurami

Twoja osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: