betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Złączki listwowe WAGO z dźwignią, przyciskiem i otworem montażowym

Złączki listwowe WAGO są dostępne w trzech różnych wersjach: z dźwignią, przyciskiem i otworem montażowym – dla każdej aplikacji odpowiednia złączka.

Oczywiście można do nich stosować system oznaczania i pełen zestaw wielofunkcyjnych mostków, przeznaczonych dla rodziny złączek listwowych TOPJOB® S.

Zalety:

  • 3 warianty otwierania zacisku: dźwignia, przycisk, otwór montażowy
  • Możliwość opisu ciągłego
  • System mostkowania TOPJOB® S do wszystkich trzech wariantów
  • Technika Push-in: montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami do wszystkich wariantów
  • Możliwość pomiaru we wszystkich wariantach złączek

Przegląd produktów

3 warianty otwierania zacisku = 1 rodzina

Warianty otwierania zacisku

Do każdej aplikacji odpowiednia złączka: dźwignia, przycisk, otwór montażowy – wybierz najbardziej dogodny dla Ciebie wariant.

Złączki listwowe z dźwignią

Do montażu przewodu w złączkach listwowych z dźwignią nie są potrzebne narzędzia. Zacisk jest otwierany i zamykany ręcznie, za pomocą dźwigni. Zapewnia to intuicyjne i komfortowe podłączanie przewodów wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Podniesiona dźwignia maksymalnie otwiera zacisk i umożliwia podłączanie trudnych do zginania przewodów o dużych przekrojach. Technika Push-in CAGE CLAMP® umożliwia montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, wielodrutowych oraz linkowych zakończonych gazoszczelnie zaciśniętymi tulejkami przewodowymi i to bez użycia narzędzi.

Zalety:

  • Ręczna obsługa dźwigni – całkowicie beznarzędziowa i intuicyjna
  • Stabilnie otwarty zacisk; obie ręce wolne do montażu
  • Położenie dźwigni jednoznacznie wskazuje, czy zacisk jest otwarty, czy zamknięty
  • Beznarzędziowe podłączanie i odłączanie wszystkich rodzajów przewodów
  • Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®
  • Bezpieczne połączenie dzięki prostym w obsłudze zaciskom

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Złączki listwowe z przyciskiem

W programie złączek listwowych TOPJOB® S znajdziemy również warianty z przyciskiem. Złączki listwowe z przyciskiem są dostępne w wersjach o przekrojach znamionowych 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 oraz 16 mm2. Oferta obejmuje zarówno wersje 2-, 3-przewodowe, jak i (w zależności od wielkości złączki) wersję 4-przewodową. Aby otworzyć zacisk przyciskiem, można zastosować dowolny przyrząd montażowy. Pomarańczowy przycisk ułatwia jednoznaczne odróżnienie otworu na przyrząd montażowy od otworu, do którego należy wprowadzić przewód. Sercem złączek listwowych TOPJOB® S jest zacisk Push-in CAGE CLAMP®. Umożliwia on wtykowy montaż przewodów jednodrutowych, wielodrutowych oraz linkowych zakończonych gazoszczelnie zaciśniętymi tulejkami przewodowymi, i to bez użycia narzędzi.

Zalety:

  • Aby otworzyć zacisk przyciskiem, wystarczy dowolny przyrząd montażowy.
  • Łatwa obsługa; pomarańczowy kolor jednoznacznie wyznacza miejsce na przyrząd montażowy.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

Złączki listwowe z otworem montażowym

Złączki listwowe TOPJOB® S z otworem montażowym pozwalają na komfortowe podłączanie przewodu za pomocą przyrządu montażowego. Przyrząd montażowy, używany do przewodów linkowych, pozostaje w przeznaczonym dla niego otworze aż do zakończenia oprzewodowania. Zacisk pozostaje otwarty – masz obie ręce wolne do montażu! WAGO oferuje bogatą paletę złączek listwowych z otworem montażowym. Oprócz jednopiętrowych złączek do dużego zakresu przekrojów przewodów od 0,14 mm2 do 25 mm2, złączek dwu- i trzypiętrowych w ofercie są dostępne złączki funkcyjne do różnorodnych zastosowań.

Zalety:

  • Przyrząd montażowy pozostaje w otworze aż do momentu zakończenia oprzewodowania
  • Przyrząd montażowy w otworze jednoznacznie wskazuje otwarty zacisk
  • Stabilnie otwarty zacisk − obie ręce wolne do montażu
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

Złączki listwowe TOPJOB® S sprawdzają się w praktyce

Mistrzostwa świata w obieraniu szparagów – ze złączkami TOPJOB® S z dźwignią.

HEPRO to lider na rynku światowym w zakresie techniki obierania warzyw podłużnych. Łatwość obsługi komponentów jest dla niej bardzo ważna. Właśnie dlatego zdecydowano się na zastosowanie złączek listwowych TOPJOB® S z dźwigniami. Ich intuicyjna obsługa sprawia, że urządzenia pracują sprawniej i są bardziej wydajne.

Szybkość działania i wysoka jakość

Zespół SPIE Buchmann w Losheim (Saara) przetestował w praktyce złączki WAGO TOPJOB® S z dźwigniami i dostrzegł ich zalety. W filmie koledzy opowiadają o swoich doświadczeniach.

Złączka z dźwignią w akcji – obsługa materiałów sypkich

Sebastian Wiesenbart, szef działu automatyki w firmie Hecht, nie lubi przestojów. Dlatego wykorzystuje on złączki listwowe WAGO PJOB® S z dźwignią w często wymienianych instalacjach do transportu materiałów sypkich w zakładzie w Pfaffenhofen. W filmie wyjaśnia również, w jaki sposób ten innowacyjny produkt WAGO wspiera go w kontaktach z klientami.

Push-in CAGE CLAMP®

Do wszystkich rodzajów przewodów

Odkryj zalety złączek TOPJOB® S wyposażonych w uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów i z dużą rezerwą obciążenia, do zastosowań także w środowisku przemysłowym.

ZdjęcieOpisZdjęcieOpis
Jednodrutowy („j”)
Możliwy jest montaż wtykowy przewodów o przekroju znamionowym oraz dwa stopnie mniejszym.
Wielodrutowy („w”)
Możliwy jest montaż wtykowy przewodów o przekroju znamionowym oraz dwa stopnie mniejszym.
Linkowy („l”) z tulejką przewodową (krępowanie gazoszczelne)
Możliwy jest montaż wtykowy przewodów o przekroju znamionowym oraz dwa stopnie mniejszym.
Przewody linkowe („l”) ze spojoną końcówką
Możliwy jest montaż wtykowy przewodów o przekroju znamionowym oraz dwa stopnie mniejszym (w zależności od sztywności przewodu oraz długości usztywnienia końcówki przewodu).
Przewód linkowy ("l") z końcówką kołkową (krępowanie gazoszczelne)
Możliwy jest montaż wtykowy przewodów o przekroju znamionowym oraz dwa stopnie mniejszym (w zależności od średnicy końcówki kołkowej).
Przewody linkowe („l”), także z cynowanymi pojedynczymi drutami
Aby otworzyć zacisk za pomocą przyrządu montażowego, należy wprowadzić przewód, a następnie wysunąć przyrząd montażowy.

Program akcesoriów
do wszystkich złączek listwowych WAGO TOPJOB® S

Bogaty system mostkowania

Do złączek listwowych ze wszystkimi wariantami otwierania zacisków stosuje się uniwersalny system mostkowania TOPJOB® S. Pozwala on na tworzenie najbardziej złożonych układów mostkowania.

Zalety:

  • Złożone układy mostkowania realizowane w najprostszy sposób
  • Lepsza przejrzystość mostkowania
Złączki listwowe TOPJOB® S
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować.

Powiązane tematy i produkty

System oznaczania w rozdzielnicy

Lepsza przejrzystość, krótszy czas serwisowania: właściwe oznaczenia przynoszą trwałe korzyści. Oferujemy szereg oznaczników do różnych zadań.

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Przełomowa technika podłączania

Standardem jest większe bezpieczeństwo i niższe koszty: dzięki technice zacisku sprężynowego WAGO oferuje niewymagający serwisowania system połączeń do wszystkich zastosowań od 1951 roku.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg