[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa","name":"Technika łączeniowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-listwowe","name":"Złączki listwowe","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-listwowe/topjob-s","name":"Złączki listwowe TOPJOB®S","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-listwowe/topjob-s/zlaczki-listwowe-topjob-z-dzwignia-4mm2","name":"TOPJOB® S z dźwignią do 4 i 10 mm2","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/zlaczki-listwowe-topjob-z-dzwignia-4mm2" }, "headline": "<p>Rozszerzamy ofertę złączek listwowych TOPJOB<sup>&reg;</sup> S z dźwignią</p>", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-14512-2104-Terminal-Blocks-2000x1125-Stage.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlOQzlvWkdVdk1UQTBNamswTkRZeU9URTBPRFl1YW5CbnxmMTNlMTY5YzkzNTE2ZTA3MjIyNzQ0YWVmYjU4NjgwNmJlZjEyNDY1NWZhZGIzYTg2NzM4NjY3MDdjNDg1ZjVm" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Sat Dec 05 17:51:55 CET 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:19 CET 2024" }
Nowe produkty 5 grudnia 2020

Rozszerzamy ofertę złączek listwowych TOPJOB® S z dźwignią

PRZEKRÓJ 4 i 10 MM²

Teraz dostępne również przekroje 4 mm² i 10mm²

Złączki listwowe WAGO TOPJOB® S z dźwignią do przekroju znamionowego 4 mm² uzupełniają naszą dotychczasową ofertę złączek przelotowych. Rodzina złączek listwowych z dźwignią jest teraz dostępna w pełnym zakresie znamionowych przekrojów przewodów od 2,5 do 16 mm². W pisują się one idealnie w całą gamę złączek listwowych TOPJOB®. Można je integrować na listwie z innymi złączkami niezależnie od tego, czy mają otwory montażowe czy przyciski. Do wszystkich złączek stosuje się te same mostki i oznaczniki.

Ich zaletą jest przede wszystkim intuicyjny montaż przewodów przy użyciu dźwigni, które nie tylko eliminują potrzebę zastosowania innych narzędzi, lecz także wyraźnie zaznaczają otwarty zacisk, gdy są podniesione. Złączki listwowe z dźwignią są przeznaczone między innymi do szybkiego i prostego podłączania oprzewodowania obiektowego.

Dostępne są wersje 2- i 3-przewodowe w kolorze szarym, niebieskim i żółto-zielonym (PE). Do montażu przewodów dla połączeń zewnętrznych służy dźwignia, a do połączeń wewnętrznych, opcjonalnie,otwór montażowy lub przycisk. Dzięki dźwigni równoczesny montaż przewodów wielodrutowych, sztywnych przewodów płaszczowych nie sprawia problemu. Intuicyjna i beznarzędziowa obsługa podczas modyfikacji oprzewodowania znacznie skraca czas pracy.

Numer katalogowy:

  • 2104-120x
  • 2104-130x
  • 2104-520x
  • 2104-530X

W skrócie:

  • Pełny zakres znamionowy przekrojów przewodów od 2,5 do 16 mm²

  • Beznarzędziowa obsługa
  • Oszczędność czasu przy częstej modyfikacji oprzewodowania
  • Intuicyjna obsługa
Twoja osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: