Kompaktowe, płaskie i stosowane na całym świecie: złączki SMD do PCB dostępne w sześciu różnych seriach umożliwiają optymalny sposób montażu modułów LED.
Zalety:
Przegląd produktów
Poznaj rodzinę złączek SMD
Najmniejsza złączka WAGO o wysokości zaledwie 2,7 mm jest idealnym rozwiązaniem szczególnie do niewielkich modułów LED. Zakres przekrojów przewodów jednodrutowych do 0,5 mm2; seria 2059 umożliwia montaż wszystkich przewodów na niewielkiej przestrzeni. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.
Zalety:
Seria 2060 jest uniwersalnym rozwiązaniem do podłączania modułów LED. Dzięki zintegrowanym przyciskom i zakresowi podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 24 do AWG 18 (0,2 … 0,75 mm2) oferuje dużą swobodę podczas realizacji ręcznego i automatycznego oprzewodowania. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.
Zalety:
Złączki do PCB z serii 2061 o zakresie podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 20 do 16 (0,5 …1,5 mm²) to idealny wybór do bezpośredniego zasilania modułów LED oraz zastosowań przemysłowych.
Zalety:
Nowa złączka SMD do PCB z serii 2065 mimo małych wymiarów umożliwia wiele sposobów montażu przewodów. Ma zaledwie 2,7 mm wysokości i jest przeznaczona do przewodów jednodrutowych oraz linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18).
Zalety:
Nowe złączki WAGO SMD do PCB typu „Through-Board” (seria 2070) umożliwiają podłączanie modułów LED od tyłu. Powoduje to redukcję niepożądanych cieni oraz ułatwia oprzewodowanie. Seria 2070 WAGO oferuje nowe złączki do płytek drukowanych SMD, przeznaczone do przewodów jednodrutowych i linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm2 (AWG 24 do AWG 18). Ich specyfika: umożliwiają podłączanie modułów LED na odwrocie płytki
Zalety:
Przyłączanie modułów LED jest teraz jeszcze prostsze: w przypadku nowej złączki SMD Through-Board do PCB z serii 2075, przewód jest montowany prostopadle do płytki drukowanej, od tylnej strony modułu LED, zapewniając tym samym bardziej równomierne rozprowadzenie światła.
Zalety:
Seria 2086 – łatwa obsługa i uniwersalność
Łatwa obsługa i wszechstronność zastosowań – a to wszystko przy niewielkich wymiarach! Tym właśnie charakteryzuje się nowa złączka WAGO do PCB z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i przyciskiem, z serii 2086.
2:35
Udostępnij ten film
Udostępnij link
Seitec Elektronik GmbH, Elsterause
1:49
Udostępnij ten film
Udostępnij link
1:54
Udostępnij ten film
Udostępnij link
Elementy łączące SMD
Nowe elementy łączące pozwalają na tworzenie ciągów złożonych z modułów LED. Element należy po prostu wetknąć do złączki na jednym module, a następnie do złączki na kolejnym module ustawionym w tej samej osi. Taka prosta obsługa jest możliwa dzięki możliwości montażu wtykowego.
Zalety:
Złączki do PCB
WAGO oferuje szeroką paletę złączek do płytek drukowanych (PCB) z niezawodną techniką zacisku sprężynowego.
To może Cię zainteresować
Powiązane produkty i tematy
Instalacja elektryczna szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania: rozwiązania WINSTA® to więcej niż tylko produkt. WAGO oferuje także wsparcie specjalistów na etapie powstawania projektu.
Stalowa sprężyna z chromoniklowej stali sprężynowej, a do tego podwójne wykorzystanie siły docisku – dzięki temu picoMAX® jest o 30% bardziej kompaktowy niż inne systemy łączeniowe.
Od złączek zasilających moduły LED, poprzez komponenty do podłączania opraw oświetleniowych, aż po system zarządzania energią: WAGO ma w tym zakresie doświadczenie i oferuje rozwiązania, które pomogą Ci tworzyć efektywne i efektowne systemy oświetleniowe.
Złączki do PCB i wielowtyki
Do każdego zastosowania odpowiednia technika łączeniowa: złączki do płytek drukowanych (PCB) i wielowtyki WAGO montuje się szybko i pewnie.