Nowa złączka Mini, jeszcze więcej mocy
2052-xxxx
2252-xxxx
Złączki Mini z serii 2052 i 2252 w wariancie 2,5 mm² uzupełniają program złączek listwowych
Oto miniaturowa złączka TOPJOB® S Mini do przewodów o przekroju znamionowym 2,5 mm² (maks. 4 mm2 bez tulejki przewodowej). Uzupełnia ona już dostępną ofertę złączek Mini do przekroju 1mm2 o drugą, wydajniejszą złączkę Mini.
Mimo swoich niewielkich wymiarów, nowa złączka znajduje zastosowanie przy obciążeniach do 24 A (maks. 32 A bez tulejki przewodowej) i 800 V (IEC)/600 V (UL). Można teraz wygodnie podłączać przewody w ciasnych skrzynkach zaciskowych silników i innych urządzeń. Różne opcje montażu w obu wariantach (1 mm2 i 2,5 mm2) zapewniają niezwykłą wszechstronność zastosowań. Mogą być montowane na szynie TS15 x 5 mm lub na płycie montażowej przy pomocy uchwytu lub stopki montażowej.
Dostępne są dwa warianty, złączki z przyciskiem lub otworem montażowym, oba są wyposażone w zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwiający bezpośrednie wtykanie przewodów.
Zarówno złączki Mini dla przekroju 1 mm2 jak również dla 2,5 mm2 posiadają certyfikaty CCA, UL, CSA, IECEx oraz ATEX, AEX.
Nazwa złączek TOPJOB® S Mini wskazuje, że należą one do rodziny produktów TOPJOB® S. To oznacza, że można do nich stosować wszystkie znane akcesoria TOPJOB® S, np. mostki i paski oznacznikowe.
Planowana dostępność - 3. kwartał 2021 r.
Korzyści:
Pełna funkcjonalność złączek listwowych przy niewielkich rozmiarach
Różne opcje montażu
Montaż wtykowy przewodów dzięki zaciskom Push-in CAGE CLAMP®
Aplikacje do 800 V IEC/600 V U