[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/topjobs-z-nowymi-wariantami-otwierania-zacisku","name":"TOPJOB S z nowymi wariantami otwierania zacisku","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/topjobs-z-nowymi-wariantami-otwierania-zacisku" }, "headline": "TOPJOB® S z nowymi wariantami otwierania zacisku", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/TOPJOB-S-przycisk-2000x1125-3.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU5NjV8aW1hZ2UvcG5nfGFHVTVMMmhsWWk4eE1qSTRNRGN5TnpFd09UWTJNaTlVVDFCS1QwSmZVMTl3Y25wNVkybHphMTh5TURBd2VERXhNalZmTXk1d2JtY3w1OGVhYjJmNTkxNWEzODYyMmQ1MzEwOWEwODEyNzM4ODM0MTMwZjJmZGU2ODlkMjE2OGExYjFjMzAyYTY5NDA1" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jul 29 14:35:56 CEST 2021", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:23 CET 2024" }
Nowe produkty 28 lipca 2021

Instalacyjne złączki piętrowe TOPJOB® S
z nowymi wariantami otwierania zacisku

Nr kat.:
2203-6xxx
2203-7xxx
2205-7xxx

WAGO poszerza swój program instalacyjnych złączek piętrowych TOPJOB® S i oferuje nowy wariant otwierania zacisku – za pomocą przycisku.

Oprócz złączek z otworem montażowym lub przyciskiem, dostępne są złączki hybrydowe, z oboma wariantami. Dzięki temu jest jeszcze więcej możliwości wyboru, w zależności od osobistych preferencji i potrzeb danej aplikacji w budynku.

Za pomocą instalacyjnych złączek piętrowych można w prosty sposób realizować rozłączanie przewodu N. Dzięki kompaktowym wymiarom i konstrukcji piętrowej nie zajmują wiele miejsca w rozdzielnicy.

Złączki o wysokiej obciążalności prądowej występują w wersji z połączeniem z szyną zbiorczą dla przekrojów 4 mm2 (do maks. 32 A) i 6 mm2 (do maks. 36 A); w mniejszym wariancie także z wewnętrznym rozłączeniem N.

Zacisk Push-in CAGE CLAMP® i możliwość wstępnego oprzewodowania pozwalają na bardzo szybki montaż.

Instalacyjne złączki piętrowe należą do rodziny TOPJOB® S, popularnego programu złączek listwowych firmy WAGO. To oznacza, że można do nich stosować wszystkie znane akcesoria TOPJOB® S,np. mostki i paski oznacznikowe.

Planowana dostępność - 4. kwartał 2021 r.

Korzyści:

  • Proste i szybkie podłączenie rozdzielnic budynkowych, zajmujące niewiele miejsca

  • Możliwość indywidualnej rozbudowy i modyfikacji rozdzielnicy

  • Brak konieczności odpinania przewodu N aby wykonać pomiar rezystancji izolacji