Comtec GmbH

25 stycznia 2021

Cyfrowe narzędzia w projektowaniu skrzynek przytorowych

Firma Comtec GmbH wdrożyła cyfrową inżynierię opartą na platformie WAGO Smart Designer w projektowaniu skrzynek przytorowych do rozszycia sygnałów w systemach sterowania ruchem kolejowym. Rozwiązanie umożliwia skrócenie cyklu projektowego, elastyczną konfigurację oraz pełną dokumentację techniczną zgodną z wymaganiami operatorów infrastruktury i normami kolejowymi.

Projektowane skrzynki przytorowe znajdują zastosowanie m.in. w łączeniu sygnałów, sterowaniu ogrzewaniem rozjazdów oraz integracji rozproszonych czujników. Konstrukcja została przystosowana do trudnych warunków eksploatacyjnych – skrzynki spełniają wymagania stopnia ochrony IPX8 oraz uzyskały dopuszczenie Deutsche Bahn. Zastosowane złączki listwowe WAGO z technologią zacisków sprężynowych CAGE CLAMP® i Push-in CAGE CLAMP® zapewniają trwałe, bezobsługowe połączenia odporne na wibracje, wilgoć i skrajne temperatury.

WAGO Smart Designer integruje dane CAE/CAD, umożliwia modelowanie 3D oraz automatyczne generowanie dokumentacji produkcyjnej i zestawień materiałowych. Dzięki temu Comtec może realizować zarówno produkcję wewnętrzną, jak i zlecać prefabrykację listw połączeniowych, zachowując pełną zgodność z normami EN 61373, EN 45545 oraz wymaganiami branży kolejowej.

Technologie WAGO w skrzynkach przytorowych:

  • Smart Designer – cyfrowe projektowanie i dokumentacja

  • Złączki CAGE CLAMP® / Push-in – trwałe połączenia bez serwisu

  • Komponenty zgodne z normami kolejowymi

  • Modułowa koncepcja – elastyczne dopasowanie do aplikacji przytorowych

Łączenie przewodów – z bezpieczną technologią i solidnym partnerem

„Postępująca cyfryzacja i dynamiczne zmiany w projektach sprawiły, że konieczne było zrewidowanie procesów wewnętrznych, zmiana kierunku działań oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi i interfejsów, aby nadal skutecznie konkurować na rynku” – mówi dyrektor zarządzający Comtec, Axel Küster.

Firma Comtec GmbH z siedzibą w Stuhr koło Bremy produkuje i sprzedaje na całym świecie systemy do sterowania ruchem kolejowym. Do jej klientów należą między innymi operatorzy sieci kolejowych i ich dostawcy, firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii, firmy elektrotechniczne i hurtownie, a także wiele lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się rozbudową i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych. Firma Comtec, oprócz szerokiego portfolio produktów, zyskała z czasem renomę dzięki rozwiązaniom specjalnym, dopasowanym do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z takich rozwiązań są skrzynki przytorowe do rozszycia sygnałów w systemach sterowania ruchem kolejowym, wyposażone w złączki listwowe WAGO.

Wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą digitalizacja inżynieria cyfrowa, pozwala skutecznie i elastycznie odpowiadać na wymagania rynku. Takie podejście wymaga współpracy opartej na zaufaniu – podkreśla Axel Küster. Bez solidnego partnera trudno byłoby sprostać tym wyzwaniom. „Jednak z WAGO i jego narzędziem Smart Designer zyskaliśmy rozwiązanie dopasowane do naszych potrzeb i przemyślane w każdym detalu”.

MM-31067_GWA_Reference_Report_Comtec_001_2000x1125.jpg

Technika sterowania ruchem kolejowym: skrzynki przytorowe do różnych zastosowań w kolejnictwie na całym świecie

Dzięki cyfrowym możliwościom firma Comtec opracowała wielofunkcyjną skrzynkę przytorową, przeznaczoną specjalnie dla branży kolejowej. Jej przemyślana konstrukcja zapewnia klientowi maksymalną elastyczność wyboru, do jakiej aplikacji w infrastrukturze kolejowej zostanie wykorzystana. „Możliwości zastosowania na przytorzu są niemal nieograniczone: od prostego łączenia sygnałów, poprzez sterowanie ogrzewaniem zwrotnic, aż po okablowanie rozproszonych czujników" – Axel Küster wymienia tylko kilka przykładów. Aby sprostać surowym warunkom występującym na łożu torowym, skrzynka przytorowa została pomyślnie przetestowana do stopnia ochrony IPX8 i uzyskała dopuszczenie DB.

„Ze względu na międzynarodowy zasięg naszej firmy, bierzemy pod uwagę specyficzne wymagania klientów i produkujemy skrzynki w kolorach i wersjach dostosowanych do ich potrzeb – mówi dyrektor zarządzający Comtec. Na przykład kolory pokrywy i dolnej części mogą być wykonane w dowolnym kolorze palety RAL. „Stawiamy na przy tym na najwyższą jakość i trwałość. Dotyczy to również akcesoriów, takich jak maks. cztery przepusty kablowe w standardzie PG, które wyróżniają się najwyższą jakością, odpornością ogniową oraz różnorodnymi możliwościami montażu.

Inżynieria cyfrowa – od przyjęcia zamówienia po realizację i dokumentację

Do opracowywania swoich skrzynek przytorowych firma Comtec wykorzystuje narzędzie WAGO Smart Designer. Ten konfigurator produktów umożliwia cyfrową realizację procesu od momentu otrzymania zamówienia aż po jego zakończenie. Smart Designer obejmuje nie tylko wygodną integrację istniejących danych z CAE. Zapewniają to interfejsy do narzędzi wspomagających projektowanie, takich jak EPLAN i WSCAD. Smart Designer umożliwia także realistyczne modelowanie komponentów w 3D za pomocą danych CAD. „Smart Designer jest narzędziem webowym opartym na HTML5. Dzięki temu oprogramowanie może być używane niezależnie od lokalizacji i systemu operacyjnego" – wyjaśnia Steffen Winther, menedżer rynku WAGO Cax Engineering Services. Dodatkowo możliwa jest jednoczesna praca zespołowa nad różnymi projektami. „Każdy członek zespołu otrzymuje odpowiednie uprawnienia w zależności od roli w projekcie. „To rozwiązanie eliminuje potrzebę wymiany e-maili, ponieważ dyskusje i ustalenia można prowadzić bezpośrednio w systemie, korzystając z obiektów 3D i schematów elektrycznych” – dodaje Axel Küster, wskazując dodatkowy atut dla użytkowników.

Jednocześnie powstaje dokumentacja zawierająca specyfikacje materiałowe i rysunki montażowe do tworzenia dokumentacji produkcyjnej. Smart Designer wspiera również proces zakupowy – zamówienia na poszczególne komponenty można wygenerować bezpośrednio w konfiguratorze. „Rozwiązanie pozwala na automatyczne wczytywanie numerów katalogowych do ERP i przygotowanie kompletnej dokumentacji PDF zgodnej z normami, np FSF dla pojazdów szynowych" – zaznacza Axel Küster.

Elastyczność i know-how w realizacji projektów

Na końcu procesu Comtec decyduje, czy produkcja układów połączeniowych będzie odbywała się wewnętrznie, czy też w WAGO. „Dzięki temu możemy zarządzać nadwyżkami zleceń – w okresach dużego obciążenia wysyłamy zlecenie na kompletnie zmontowane listwy do WAGO” – mówi Axel Küster. W zależności od wielkości zamówienia i stopnia złożoności projektu, partnerzy tacy jak Comtec otrzymują gotowe zlecenie w ciągu pięciu dni roboczych”. „Jeśli zlecenie ma być realizowane przez WAGO, zapytanie ofertowe można wysłać bezpośrednio ze Smart Designer – wszystkie warunki klienta są tam zapisane, co umożliwia bardzo szybkie ustalenie ceny online” – dodaje Steffen Winther.

Steffen Winther zwraca uwagę, że cyfryzacja to nie tylko technologia, ale zmiana sposobu myślenia w organizacjach. Comtec podjął ten krok, decydując się na współpracę z WAGO. Axel Küster: „W WAGO otrzymujemy wszystko z jednego źródła – produkty, narzędzia inżynierskie i wsparcie merytoryczne w zakresie międzynarodowych specyfikacji dla branży kolejowej. To pozwala nam tworzyć realną wartość dla naszych klientów”.

Produkty WAGO dla projektów kolejowych – trwałe, niezawodne i zgodne z normami

Cyfryzacja usprawnia procesy rozwojowe. Jednak przy realizacji projektów kolejowych kluczowe są długie okresy eksploatacji i niezawodność produktów. „Skrzynki przytorowe stoją bezpośrednio przy torach ponad 40 lat i muszą działać bezawaryjnie” – mówi Axel Küster. Branża kolejowa stawia przed instalacjami trudne warunki: zmienne temperatury, wilgoć, wibracje i wstrząsy od przejeżdżających pociągów. „Przez lata muszą one zachować pełną funkcjonalność mimo tych obciążeń". W takich warunkach sprawdzona technika połączeń sprężynowych WAGO z zaciskiem CAGE CLAMP® i Push-in CAGE CLAMP® gwarantuje niezawodność.

Już na etapie projektowania WAGO poddaje swoje produkty rygorystycznym testom zgodnym z normami branżowymi. W zakresie wibracji i wstrząsów są to badania według EN 61373, a także IEC/EN 60068-2-6. Odporność komponentów elektromechanicznych na kondensację i korozję potwierdza test wilgotnego ciepła cyklicznego zgodnie z IEC/EN 60068-2-30. Wykonywane są również wewnętrzne testy SO² dla atmosfer przemysłowych zgodnie z EN ISO 6988, IEC/EN 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60. Zgodnie z UL 746C, poliamidy zastosowane przez WAGO charakteryzują się temperaturą dopuszczalną długotrwale 105°C w odniesieniu do indeksu temperaturowego RTIimp przy obciążeniu mechanicznym. Stanowi to gwarancję, że wszystkie wymagane mechaniczne i elektryczne własności izolacyjne zostaną zachowane przez dłuższy czas, z wystarczającym marginesem bezpieczeństwa. Górna wartość graniczna temperatury występująca krótkotrwale wynosi tutaj 200°C" – mówi manager produktu WAGO, Burkhard Niemann.

W dolnym zakresie temperatury podczas obsługi przy temperaturze do -35°C materiał izolacyjny nie ulega uszkodzeniu. Zamontowane i oprzewodowane produkty WAGO można eksploatować w temperaturze do -60 C. .W aplikacjach kolejowych starannie wybrane tworzywo izolacyjne złączek listwowych spełnia normę EN 45545 i jest klasyfikowane jako materiał V0.

Tekst: Kilian Fröhlich, Global Key Account Manager Railway Industry w WAGO

Referencje WAGO

Smart Data w praktyce

Od projektu po gotowy produkt

Przejrzystość danych w całym łańcuchu wartości pozwala obniżyć koszty. Dla integracji horyzontalnej WAGO oferuje rozwiązanie „Inżynieria cyfrowa”.

smartdata_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000_1500.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej:

Przegląd produktów

Inne produkty z obszaru „Technika łączeniowa”

Złączki listwowe TOPJOB® S

Nasze złączki listwowe z dźwignią i przyciskiem oferują w różnego typu aplikacjach przemysłowych oraz nowoczesnej automatyce budynkowej znacznie więcej, niż tylko bezpieczne połączenie elektryczne. Złączki listwowe TOPJOB® S – technika, która daje przewagę.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125.jpg

Złączki listwowe

Program złączek listwowych z zaciskiem CAGE CLAMP®, odpowiednich do każdego obszaru zastosowań: złączki bezpiecznikowe, rozłączalne, pomiarowe, diodowe i z LED, złączki do montażu wtykowego oraz złączki listwowe TOPJOB® S do oprzewodowania czujników i elementów wykonawczych.