Control-Cabinet

Innovativa apparatskåpslösningar från WAGO – modulära, flexibla och byggda för att anpassas med WAGOs komponenter och digitala verktyg

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Enklare anslutningar

TOPJOB® S kopplingsplintar ger säkra, underhållsfria och vibrationståliga anslutningar för industrin och byggbranschen.

Effektiva strömförsörjningssystem

WAGO erbjuder en heltäckande strömhanteringslösning som ger effektiv, pålitlig och kontinuerlig drift inom industriella tillämpningar. Genom att kombinera PRO 2, ECO 2 och BASE strömförsörjningsaggregat med 3-fas strömförsörjningsmoduler, energimätare och redundansmoduler levererar denna lösning högeffektiv kraftfördelning, smart övervakning och smidig energihantering.









Växling och skydd med hög precision

Elektroniska säkringar, UPS:er, signalomvandlare, strömtransformatorer och reläer säkerställer effektiv kraftfördelning, hög systemtillgänglighet och tillförlitlig signal. De tillhandahåller överströmsskydd, oavbruten strömtillförsel, exakt signalomvandling, noggrann energiövervakning och pålitlig växling. Det gör dem oumbärliga inom industriell automation, energihantering och styrsystemsoptimering.



Nära kontroll

WAGO erbjuder flexibla, skalbara och framtidsklara automationslösningar som ger effektiv kontroll, sömlös integrering och Industry 4.0-beredskap. Med ett heltäckande utbud av modulära I/O-system, kompakta PLC:er och smarta anslutningar hjälper WAGO till att optimera prestanda, minska driftavbrott och förbättra systemens tillförlitlighet.

Smart Marking

Våra Smart Marking-system erbjuder slitstarka märkningslösningar av hög kvalitet för industri- och automationstillämpningar. Dessa effektiva och exakta system effektiviserar märkning av ledningar, kopplingsplintar, komponenter och paneler, för tydlig identifiering och efterlevnad av industristandarder.

Smart Designer

WAGO Configurator Smart Designer möjliggör verklig 3D-konfiguration av WAGOs snabbkopplingssystem och automationskomponenter. GRATIS!

Nya apparatskåpsprodukter

Web Panel 400

 

WAGO Web Panel 400 imponerar med höga prestanda och modern design tack vare en kontinuerlig glasfront med limmad display.

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Base strömförsörjningsaggregat

Base strömförsörjningsaggregat är en kostnadseffektiv och kompakt lösning för grundläggande automationsbehov.

PFC300

PFC300 har ett minne på 2 GB och en 64-bitars processor med dubbla kärnor vilket gör den idealisk för krävande uppgifter inom processindustri, byggnadsautomation och maskinteknik.

CC100

WAGO Compact Controller 100 kör på RTLinux (WAGO OS) med en 650 MHz Cortex A8-processor, 4 GB flashminne och 512 MB RAM-minne.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

TOPJOB® S

Snabbare installation – tack vare Push-in CAGE CLAMP®-teknik kan ledningar anslutas snabbt utan verktyg, 264 % snabbare än med skruvar.

ECBer

Elektroniska säkringar ger ett exakt och tillförlitligt skydd för 24 V DC-kretsar genom att förhindra överbelastning och kortslutning.

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Reläer

WAGOs reläer och optokopplare medför tillförlitlig signalväxling och isolering för industriell automation.