"FJÄRRTERMINALENHETER" FÖR DIGITALISERING AV ENERGISTRIBUTIONSNÄTVERK

RTU FÖR FJÄRRSTYRNINGSTEKNIK

Som sin plattform använder WAGOs RTU-lösningar det modulära WAGO I/O-systemet, som har en lång erfarenhet av framgångar på marknaden. För detta ändamål, speciella telekontrolprotokoll lades (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) till de skalbara prestandacontrollers. Det är enkelt att sätta upp kommunikation enligt de standarder som är vanliga i energibranschen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). För lokala styrfunktioner programmeras styrsystemen enligt IEC-61131-3. Så oavsett om systemet ska fjärrstyras eller sköta uppgifter på plats så görs det flexibelt och framför allt enkelt.

Internationella godkännanden garanterar kontinuerlig drift under de mest utmanande miljöförhållandena. Linux® operativsystem säkerställer maximal flexibilitet tillsammans med långsiktig tillgänglighet för automationslösningen. De strängaste säkerhetskraven för applikationer för kritisk infrastruktur ingår också.

Systemets flexibla kommunikations- och programmeringsegenskaper, i kombination med en omfattande portfölj av I/O-gränssnitt och programmeringsbibliotek, erbjuder en oöverträffad öppenhet för automatiseringslösningar över branscher – särskilt för eldistributionsnät, vattenresursförvaltning, olja och gas och infrastrukturprojekt.

Mångsidiga kommunikationsgränssnitt

  • Kompatibel med alla viktiga fjärrstyrningsprotokoll: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®

  • Flera gatewayfunktioner möjliga (klient/server)

  • IoT (MQTT), OPC UA, fältbuss, industriell ETHERNET, etc.

Enkel hantering

  • Mycket modulära I/O-moduler för anpassade noddesigner

  • Intuitiva konfigurationsverktyg och projektspecifika webbgränssnitt gör driftsättningen enklare och minskar livscykelkostnaderna

  • Fritt programmerbar IEC 61131-3 styrlogik

  • Linux® MicroServices (Docker®) direkt applicerbar

Godkännanden för transformatorstationsautomation

  • Uppfyller de strängaste miljövillkoren enligt IEC 60255

  • Certifierat protokollöverensstämmelse (GL_DNV, KEMA)

  • Lång produkt- och livslängd

  • CPU-prestanda skalbar till komplexa uppgifter

Helt säker och pålitlig

  • Uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna för att garantera bättre systemupptid och dataintegritet (ISO27000).

  • Härdad firmware för "kritisk infrastruktur" (granskbar) + fjärruppdateringar av firmware

  • Inbyggd brandvägg och VPN-funktionalitet

RTU (Remote Terminal Unit)

Robust och mycket tolerant är nyckelkännetecknen för WAGO Remote Terminal Unit (RTU) för fjärrstyrningsteknik, Oavsett om det är temperaturfluktuationer, vibrationer, stötar eller elektromagnetisk störning – eftermontering av fjärrstyrningsteknik enligt dina behov och krav. WAGO Remote Terminal Unit (RTU) är redo för standardapplikationer eller extrema användningar.

Produkter

Serie 750 Telecontrol Station (RTU)

Kompakthet, värme- och kylbeständighet och exakt anpassning: Det här är fördelarna som WAGO Telecontrol Station (RTU) för telekontrollteknik erbjuder på produktsidan.

Dina fördelar:

  • Använd från 0 till 55 C / –20 till 60 C (−4 till 140 C) utan luftkonditionering

  • Utrymmessparande kompakt design

  • Industriell standard enligt IEC EN 61000-6-2/-3

  • Tål upp till 0,5 g acceleration

XTR Telecontrol Station (RTU)

WAGO XTR Telecontrol Station (RTU) – för miljöer som inga andra telekontrolllösningar kan hantera. Den har extrem temperaturbeständighet, immunitet mot störningar och motstånd mot vibrationer och impulsspänningar. Den är redo att användas i anläggningar för förnybar energi, distributionsstationer, den petrokemiska industrin och vattenrening/avloppsvattenanläggningar.

Dina fördelar:

  • Temperaturmotstånd från −40 to +70 °C

  • Klar att använda enligt IEC EN 60870-2-1; möjliggör större tillgänglighet även i oskyddade områden; även kompatibel med standard telekontrollteknik

  • Motstånd mot impulsspänning upp till 5 kV

  • Tål upp till 5 g acceleration

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Med de kraftfulla WAGO Touch Panels 600 förenas omfattande kontroll- och fjärrkontrollfunktioner av lokal grafisk användarvägledning – till exempel för direkt konfiguration av fjärrstyrningsapplikationer via operatörsgränssnittet.

Fördelarna för dig:

  • RTU och touchpanel integrerade

  • Kraftfull fyrkärnig processor möjliggör implementering av omfattande kontroll- och gateway-funktioner

  • “IoT” anslutning och “Docker®-ready”

  • Integrerat teknik- och cybersäkerhetskoncept

  • "Standard" variant eller "Advanced" variant med kapacitiv touch tillgänglig

  • UL- och DNC-godkänd för krävande miljöförhållanden

  • Omgivningstemperatur (drift): −20 … +55 C (−4 ... +131 °F)

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Edge Controller

WAGO Edge Controller är designad för omfattande RTU-protokollgateways, såväl som datakoncentratorer, IoT-anslutning och/eller dataförbehandling "på kanten".

Med sin enkla teknik i CODESYS, passar den sömlöst in i PFC- och TP-600 Controller-familjen och erbjuder obegränsade möjligheter med den öppna Linux® operatörssystem.

Fördelarna för dig:

  • Kraftfull ARM Cortex-A9 fyrkärnig processor möjliggör implementering av omfattande kontroll- och gateway-funktioner

  • “IoT” anslutning och “Docker®-ready” för specifika edge applikationer

  • Integrerat teknik- och cybersäkerhetskoncept

  • DRM-licensmodell för funktionsexpansion (RTU, BACnet®, EtherCAT® och många fler)

  • Utökat temperaturområde: −20 ... +60 C (−4 ... 140 °F):

Flexibel kontroll för små applikationer: PFC100

Den kompakta PFC100-controllern har 512 MB minne - idealisk för användning inom bygg- och maskinteknik.

  • Programmerbar med CODESYS enligt IEC 61131-1

  • Öppen Linux® plattform

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

Kraftfull och flexibel för medelstora till stora applikationer: PFC300

PFC300 är designad för krävande applikationer i maskin-, process- och fastighetsmiljöer. Den är utrustad med 2 GB RAM och en 64-bitars processor och ger hög prestanda och tillförlitlighet för storskaliga operationer.

  • Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-1) på ett Linux® operativsystem

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Dual-core processor

  • USB-C service port

Controller, Artikel nr. 750-890

750-890 Telecontrol Technology Controllers är kompakta kontroller som kan programmeras med CODESYS V2.3 och konfigureras för fjärrkontrollapplikationer. Det inställbara operativsystemet erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda.

PFC200 controllers

PFC200-prestandaklassen innehåller enheter som kan programmeras och konfigureras med CODESYS V2.3 eller med CODESYS (CODESYS V3-baserad). Det gör dem till ett utmärkt val för framtidssäkra migrationslösningar.

Andra generationens PFC200-kontroller har fått en uppgradering. Vissa kontroller av denna generation kan endast programmeras med CODESYS; telekontrollfunktioner kan enkelt utökas genom en mjukvarulicens (“DRM”).

Linux® operativsystem gör det möjligt att implementera omfattande cybersäkerhetsåtgärder eller använda din egen Linux® MicroServices eller IoT anslutningar med PFC200.

PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fjärrstyrningsteknologi; Extreme
Artikel nr. 750-8202/040-001

PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fjärrstyrningsteknologi; Extreme

PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-slav; Fjärrstyrningsteknologi; Extreme
Artikel nr. 750-8206/040-001

PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-slav; Fjärrstyrningsteknologi; Extreme

PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur
Artikel nr. 750-8207/025-001

PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur

PFC200-controller; 2 x ET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFI; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur
Artikel nr. 750-8208/025-001

PFC200-controller; 2 x ET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFI; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur
Artikel nr. 750-8212/025-001

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur; ECO
Artikel nr. 750-8212/025-002

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur; ECO

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-slav; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur
Artikel nr. 750-8216/025-001

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-slav; Fjärrstyrningsteknologi; Ext. temperatur

PFC200-controller; 2:a generationen; 4 x ETHERNET
Artikel nr. 750-8210

PFC200-controller; 2:a generationen; 4 x ETHERNET

PFC200-controller; 2:a generationen; 4 x ETHERNET; Ext. temperatur
Artikel nr. 750-8210/025-000

PFC200-controller; 2:a generationen; 4 x ETHERNET; Ext. temperatur

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul 4G; EU version
Artikel nr. 750-8217

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul 4G; EU version

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul 4G; EU version; Ext. temperatur
Artikel nr. 750-8217/025-000

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, mobil radiomodul 4G; EU version; Ext. temperatur

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
Artikel nr. 750-8211

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extreme
Artikel nr. 750-8211/040-000

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Extreme

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Fjärrstyrningsteknologi; Extreme
Artikel nr. 750-8211/040-001

PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Fjärrstyrningsteknologi; Extreme

Touch Panels 600 och Edge Controllers

Med sina fyrkärniga processorer är Edge Controller och Touch Panels 600 för närvarande de mest kraftfulla kontrollerna i WAGOs portfölj.

WAGOs CODESYS ingenjörsprogramvara kan användas för att skapa omfattande gateway- och datakoncentratorapplikationer. Telekontrollfunktionaliteten tillhandahålls via individuella licenser.

Både Edge Controller och Touch Panels 600 delar gemensam telekontrollteknik, och omfattningen av deras funktionalitet är för det mesta kompatibel med WAGOs PFC200 Controllers.

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-5204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-5304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-5203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 39.6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-5305/8000-002

Touch Panel 600; 39.6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 39.6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-5205/8000-001

Touch Panel 600; 39.6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-5306/8000-002

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-5303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-5206/8000-001

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-6204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-6304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-6202/8000-001

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-6203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-6301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-6303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-6302/8000-002

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-6201/8000-001

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Artikel nr. 762-4204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-4304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-4303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel
Artikel nr. 762-4301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixlar; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control Panel

Digital Rights Management

Med “Digital Rights Management” (DRM) kan specifika andra generationens telekontrollfunktioner licensieras till styrenheter från PFC200-familjen. Dessa licenser kan användas antingen individuellt eller i kombination.

New Column
License Type
M
L

IEC 60870

Server

License NumberServerRedundancy GroupsConnections

2759-290/211-10002x for -104 and 4x for -1013 for -1044 for -104

Client

License NumberConnections (-101, -104)Connections (-103)

2759-293/211-10001020

2759-296/211-10003040

DNP3

Server

License NumberServerConnections

2759-2290/211-100024

Client

License NumberConnections

2759-2293/211-10004

2759-2296/211-10004

IEC 61850

Server

License NumberServerConnectionsLogical Devicesper LD DataSetsper LD Reports CBper LD GOOSE CB

2759-2240/211-1000152020, each with 50 entries2020

Client

License NumberClientConnectionsRead requests per connectionGOOSE Subscriptions

2759-2243/211-10001203210 GCB

2759-2246/211-10001303210 GCB

IEC 60870 + DNP3 + IEC 61850



Bundle License Number

DRM: 2759-2253/211-1000

Total number of telecontrol objects

2500

5000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation
Artikel nr. 2759-290/211-1000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation
Artikel nr. 2759-293/211-1000

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Artikel nr. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation
Artikel nr. 2759-2293/211-1000

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation
Artikel nr. 2759-2243/211-1000

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation

Konfiguratorer och programmering

Telekontrollkonfiguratorerna är integrerade direkt i CODESYS V2.3 och CODESYS engineering miljön

Efter bekväm konfiguration av den önskade fjärrstyrningsapplikationen genereras motsvarande kod automatiskt för styrenheten.

Nu är det möjligt att programmera gatewayfunktioner eller ytterligare logik enligt IEC 61131-3, till exempel en matningsregulator med ett TÜV-certifierat bibliotek.

Den integrerade webbvisualiseringen är redo för diagnostik och/eller konfigurationer.

Implementering av enkla RTU-applikationer är också mycket bekvämt med den nya fristående telekontrollkonfiguratorn. Det betyder att kommunikationsobjekt snabbt och enkelt kan skapas och mappas till befintliga I/O-datapunkter – utan några komplexa tekniska verktyg.

CODESYS: CODESYS Konfigurera fjärrstyrningsstationer (RTU) och programmeringsapplikationer

CODESYS är baserad på CODESYS V3 och länkar IEC 61131-3-redigerarna med en kraftfull visualisering och en modern kontrollkonfiguration med topologivyer. Konfigurationerna för fjärrstyrningsteknik är redan integrerade.

Dina fördelar:

  • HTML5-baserad visualisering

  • Integrering av IEC 60870-5 (klient/server), DNP3 (master, utstation), IEC 61850 klient

CODESYS: WAGO Telecontrol Configurator: Enkel konfigurering av fjärrstyrningsstation (RTU)

WAGO Telecontrol Configurator är en fristående programvara som gör det enklare att konfigurera och använda din fjärrkontrollstation (RTU). Fjärrstyrningskonfiguratorn kan inte bearbeta ytterligare data i den decentraliserade fjärrstyrningsstationen (RTU) med denna programvara.

Dina fördelar:

  • Enkelt idrifttagande av en RTU-kopplare

  • Skicka data från WAGO I/O-systemets digitala och analoga mätmoduler till ett DNP3 eller IE-C60870-5-101-/-104 styrsystem (övervakningsriktning)

  • Både analog och digital dataöverföring från styrsystemet till I/O-modulen (kommandoriktning)

Certifikat och godkännanden

Giltiga godkännanden och certifieringar krävs för säker och säker drift av fjärrstyrningsteknik runt om i världen – särskilt när det gäller funktionaliteten hos försörjnings- och distributionsnäten.

Det är därför vi har certifikat för de tre viktigaste telekontrollprotokollen, IEC 61850, IEC 60870 och DNP 3, och förnyar dem regelbundet, så att du kan använda WAGOs telekontrollteknik med tillförsikt. De certifierade telekontrollprotokollen lägger till en extra säkerhetsnivå närhelst tredjepartskomponenter ansluts till eller integreras i WAGOs telekontrollsystem.

RTU-applikationer

Lösningar

Oavsett om elkraft, gas, vatten eller värme: På grund av den ökande decentraliseringen av energiproduktion och integrerade nät, såväl som sektorkoppling, växer dataöverföringsvolymer och kommunikationsutmaningar. Som leverantör av telestyrteknik har WAGO just lösningen – säker, ekonomisk och redo för framtiden.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Pålitlig fjärrstyrnings-
teknologi

Världens tillgång på fossila bränslen är begränsad och den globala uppvärmningen är redan på god väg. Misslyckande är inte ett alternativ för energiomställningen. Telekontrollteknik kommer att spela en speciell roll i implementeringen, eftersom infrastrukturen för el, gas, vatten och värme i synnerhet involverar utspridda serviceområden och fjärrstationer.

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: