MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x1500

Fastighetsautomation är nyckeln till gröna fastigheter

Användarkomfort, effektivitet och säkerhet – dagens fastigheter måste uppfylla dessa behov. Detta kräver intelligent automationsteknik som styr, reglerar och övervakar alla fastighetsfunktioner. Fastighetsautomation är därför oumbärlig i lokaler – och utgör samtidigt grunden för gröna fastigheter.

Med sitt omfattande utbud av lösningar och tjänster är WAGO din pålitliga partner för planering, driftsättning och löpande drift av fastigheter.

Fastighetsautomation från WAGO

Upptäck våra lösningar för ditt fastighetsprojekt

Fastighetsautomation har blivit allt viktigare i flera år. Inte minst för att tack vare ständiga framsteg inom digitalisering och ökande innovationshastighet kan allt större komfort- och effektivitetsvinster uppnås. Särskilt inom byggsektorn, politiska riktlinjer – som t.ex EPBD eller Renoveringsvåg – driver också smarta lösningar framåt. I linje med mottot: Gröna fastigheter är smarta fastigheter.

Den viktigaste förutsättningen för en hållbar och därmed intelligent fastighet är att alla komponenter är nätverksanslutna och kan kommunicera med varandra. Standardiserad, säker automationsteknik är avgörande.

För att möta dessa utvecklingar och krav på ett framtidssäkert sätt krävs holistiska och flexibla lösningar. Dessa lösningar kommer att säkerställa branschövergripande planering, driftsättning och effektiv drift av byggnader, samt partners som stödjer med projekterfarenhet och tekniskt kunnande i varje fas av fastighetens livscykel.

Hos WAGO får du allt detta från en källa: från hårdvara till mjukvara till konsultation och service.

Omfattande lösningar för ett brett spektrum av applikationer

Oavsett om det gäller kontors- och administrationsfastigheter, produktionsanläggningar och lager, infrastrukturbyggnader eller butiker – klicka dig igenom vår interaktiva värld av smarta byggnader och lär känna våra lösningar för ett brett spektrum av applikationer.

Vår portfölj för din hållbara fastighet

Gröna fastigheter är smarta fastigheter som kännetecknas av optimalt nätverkande av de olika fastighetssystemen i ett digitalt hållbart byggnadsekosystem. Med våra teknologier, lösningar och tjänster är du inställd på ett framtidssäkert sätt idag – för fastigheter som möter kraven från investerare, operatörer, anläggningsförvaltare och användare, idag och imorgon.

Vad vi utvecklar för dig:

  • GA-bibliotek, systemmakron och prefabricerade, standardiserade applikationslösningar för enkel och effektiv driftsättning av fastighetsservicesystem

  • Individuella fastighets- och systemautomationslösningar för hållbar, energieffektiv och bekväm fastighetsdrift

  • Projektspecifika integrationslösningar för alla vanliga protokoll inom fastighetsautomation för att bekvämt koppla ihop alla fastighetssystem och säkerställa deras optimala interaktion

Vad vi erbjuder dig:

Våra standardiserade systemlösningar för din applikation

Anpassningsbar på begäran, enligt projekt

Molnbaserad fastighetsförvaltning

WAGO Cloud Building Operation and Control ger den perfekta introduktionen till molnbaserad byggnadshantering.

WAGO Building Control Application

Fastighetsautomation innebär alltid mycket liknande uppgifter. Alla olika fastighetssystem, såsom belysning, skärmar, värme, luftkonditionering och ventilation, kräver styrning och reglering. WAGO lanserar sin "WAGO Application Building Control" för att utföra dessa uppgifter. Denna programvara kan sättas igång utan någon programmering.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Integrerad rumsautomation

flexROOM®, den skalbara rumsautomationslösningen från WAGO, ger belysning, solskydd och temperaturkontroll utan någon programmering.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Belysningsstyrning

WAGO Lighting Management är en sofistikerad lösning för ljusstyrning i stora utrymmen, såsom produktionsanläggningar och lager Genom att kombinera fördefinierad hårdvara och användarvänlig mjukvara erbjuder WAGO ett ljusstyrningssystem som gör planering och driftsättning av nya belysningssystem enklare och som även ger många fördelar för driften.

Energy Data Management

Parameterinställning, inte programmering

WAGO Energy Data Management – bestående av en mjukvarulösning kombinerat med ett modulärt styrsystem – registrerar mätdata från olika medier och variabler för energiövervakning. Den bearbetar dem sedan för vidare analys, arkivering och rapportering.

Att veta vad som är möjligt:
WAGO Fastighetsautomation lösningar i aktion

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

Kundapplikationsprojekt

Upptäck några av våra genomförda kundprojekt – från konventionella renoveringsprojekt till effektivitetsprojekt till nya smarta fastigheter.

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

WAGO Solution provider

I vårt starka nätverk av lösningsleverantörer hittar du kompetenta WAGO-partners och systemexperter som hjälper dig att genomföra dina projekt.

Vet vad som rör branschen

FAQ Fastighetsautomation

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: