WAGO Energy Data Management

Parameterinställning, inte programmering

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • Our Modular System – the Basis for Your Savings

    WAGO Energy Data Management – bestående av en mjukvarulösning kombinerat med ett modulärt styrsystem – registrerar mätdata från olika medier och variabler för energiövervakning och bearbetar dem för vidare analys, arkivering och rapportering. Programvaran känner automatiskt av olika signaler från de anslutna mätarna och sensorerna, vilket gör dem tillgängliga för ytterligare energianalysverktyg via enkla parameterinställningarEn annan fördel: WAGO Energy Data Management är berättigad till finansiering från subventionen "Federal Funding for Efficient Buildings" från det tyska förbundskontoret för ekonomi och exportkontroll (BAFA).

    WAGO Energy Data Management

    Guider

    Licensadministration

    Den här videon visar hur man skaffar licenser med programvaran WAGOupload och laddar dem på en eller flera PFC200 G2-kontroller eller Touch Panels 600.

    1. 00:02

      Licensadministration

    2. 00:01

      Överföra en applikation

    3. 00:02

      Effektivitet är bara så enkelt!

    Energy Data Management med WAGO

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Din väg till besparingar

    1. Välj maskinvarukomponenter som behövs

    2. Hämta programvaran för Energy Data Management och överför den till applikationscontrollern.

    3. Installera hårdvaran

    4. Ställ in parametrarna för hantering av energidata

    5. Anslut direkt via Modbus TCP/UDP, skicka CSV-filer via FTP eller FTPS, skicka data till molnet

    Komponenter för elektrisk energimätning:

    • Strömtransformatorer för anslutning av elektriska installationer med olika nominella strömmar

    • Komponenter för enkelt återmontering av befintliga system

    • Spänningsavtappare för spänningsmätning

    • Kombinerade ström- och spänningssteg för genomgångsplint med 2 ledare

    Dataplotter2DE.jpg

    En användarvänlig programapplikation

    • Enkel koppling av mätardata med specifika sensorer

    • Bekväm datalogging som passar dina behov

    • Transparent funktionskontroll via mätdatavisualisering

    • Automatisk detektering av maskinvaruuppgradering

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Enkel konfiguration och driftsättning

    • Automatisk detektering av anslutna I/O-moduler

    • Transparenta, tydligt strukturerade konfigurationssidor

    • Ingen programmeringserfarenhet behövs

    Beräkna energimätvärden

    Flexibel beräkning av energimätvärden, med hjälp av grundläggande aritmetiska operationer, max./min., avrundning, medelvärde, trigonometriska funktioner och exponentiella funktioner

    • Energieffektivitetsbedömning enligt ISO 50001 möjlig

    • Larm när angivna gränsvärden överskrids

    • Välorganiserad visning av de beräknade värdena, inklusive deras progression över tid, i form av instrumentpaneler

    Dataloggning och visualisering

    • Logga cykliskt data för upp till 80 kanaler

    • Välj noggrant datapunkter via dataplockare

    • Exportera enkelt översikt över loggade kanaler som CSV-data för att dokumentera mätpunkter

    • Justera minnescykeltiden flexibelt

    • Visualisera konfigurerade datapunkter som linje- eller stapeldiagram via dataplotter

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    PFC 200 är den grundläggande plattformen för Energy Data Management-applikationen.

    Nya produkter

    Större effektivitet genom interoperabilitet och transparens

    Datatransparens, systemöppenhet och användarvänlig visualisering – det är fördelarna med WAGO Energy Data Management-lösningen. Med OPC UA, enkel MID-energimätarintegration och tydliga instrumentpaneler i HTML5, ger det nu en ännu mer omfattande lösning för att komma igång med eller utöka din energihantering.

    Många olika anslutningsalternativ

    Enligt ISO 50001 kräver vägen till en integrerad energiförvaltningsplan ett transparent datahanteringssystem med öppet gränssnitt. Detta är precis vad WAGO Energy Data Management-mjukvaran gör möjligt i alla branscher – från tillverkning, till fastighetsteknik och processindustrin – eftersom den här applikationen stöder ett stort utbud av bussystem och kommunikationsprotokoll, vilket ger tillgång till en mängd olika lokalt registrerade data . Huvudfokus ligger på "Open Platform Communications Unified Architecture" (OPC UA), den industribeprövade standarden för datautbyte för kommunikation med styrsystem på högre nivå.

    En annan fördel: I faktureringsrelevanta applikationer med MID-standardiserade energimätare – såsom WAGOs 879-serie – kan data registreras och exporteras via Modbus®, utan extra hårdvara.

    MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

    Dina fördelar:

    • Omfattande anslutningsmöjligheter och en hög nivå av interoperabilitet mellan energimätare och system (t.ex. via OPC UA)

    • I faktureringsrelevanta applikationer med MID-mätare kan data registreras utan extra hårdvara

    • Tydliga HTML5-instrumentpaneler för webbvisualisering kombinerar detaljerade insikter med användarvänlighet

    • Det modulära I/O-systemet erbjuder maximala skalningsmöjligheter för att perfekt skräddarsy mättekniken och datainsamling, överföring och analys till dina specifika förhållanden

    Fler datapunkter för ännu större energitransparens och energieffektivitet

    Få 300 av 100! Det är så många datapunkter som applikationen WAGO Energy Data Management lösning kan förvärva. Det enda kravet: Programvaran körs på WAGO Edge Controller (artikel nr. 752-8303/8000-002). Sammantaget erbjuder detta en ekonomisk lösning för att göra din egen energidatahantering ännu mer omfattande, transparent och effektiv.

    Din WAGO kontaktperson

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Huvudkontoret

    WAGO Sverige AB

    Adolfsbergsvägen 31

    Additional service offerings: