MM-15966_ACR_Update_GettyImages-78820134_2000x2000.jpg

Styrredundans

Vill du avsevärt förbättra driftsäkerheten inom marinteknik? WAGOs applikationsbaserade styrredundans erbjuder ett automationssystem med huvudstyrenheter som arbetar parallellt, dubbletter av nätverkshantering och felsäkra kopplingar för larm och övervakning. Detta ger dig en dubbel inställning för att hålla ett öga på signaler och för att minska feleffekter.

Varför är kontrollredundans nödvändig?

Den vanligaste orsaken till haverier på fartyg är mekaniska skador. Därför är det oerhört viktigt för containerfartyg, tankfartyg, bulkfartyg och kryssningsfartyg att ha tillförlitliga system ombord. De nuvarande reglerna för klassificeringssällskap som DNV GL och ABS kräver tillräcklig redundans för så kallade "väsentliga funktioner".

Redundanta kontroller kan hjälpa tidigare systemfel. Det saknas ofta specialister och reservdelar ombord – en back-up controller tar direkt över kontrolluppgifterna. Detta förhindrar driftstopp och de kostnader som uppstår.

WAGO Talk – Styrredundans

I den här videon kan du lära dig av våra internationella experter hur man ökar driftsäkerheten på fartyg och minskar feleffekter med WAGOs applikationsbaserade styrredundans.

Hoppa till de enskilda ämnena:

  • 00:00 Introduktion

  • 02:20 Aktuella utmaningar för den maritima industrin; skäl till övertalighet på fartyg

  • 05:48 Redundanta lösningar med standardkomponenter

  • 16:14 En "djupdykning" i redundans för driftsättningskontroller

Applikationsbaserad styrredundans från WAGO

Hur ser WAGO-lösningen ut?

WAGOs "Application-Based Controller Redundancy" (ACR) erbjuder en lösning för att kompensera för fel som uppstår i automationssystemen, samtidigt som man säkerställer att det tekniska systemet fortsätter att fungera.

Redundans behöver inte vara dyrt eller komplicerat. ACR är en öppen och enkel applikation som integrerar en andra huvudstyrenhet i systemet för att fungera som backup i händelse av fel på den första huvudstyrenheten. Om en master misslyckas övertar den andra kontrollen, med en övergångstid på endast 200 ms.

Prova gratis i 30 dagar

Applikationsbaserad styrenhetsredundans

WAGO tillhandahåller ett exempelprojekt i 30 dagar och det nödvändiga biblioteket. Registrera dig här för att ladda ner redundansramverket och testa ACR gratis i 30 dagar.

Library Controller Redundancy Master; Enkel licens; Onlineaktivering (2759-245/211-1000)

Denna Link tar dig till vår eShop för att köpa licensen för produktionssystemet.

Applikationsbaserad styrenhetsredundans

Lär dig mer om fördelarna med redundanskonceptet, vår hårdvara och enkel driftsättning i vår broschyr.

Din kontaktperson

Increase availability with standard components! Our solution helps you reduce your expenses and increase your competitiveness.

Steffen Friedrich
Global Industry Manager for Marine & Offshore
MM-22601  new website page reference Future of the Fjords_2000x1125.jpg

Avgasfri reseupplevelse i Norge

Räckvidd och energitillgänglighet räknas till de viktigaste variablerna i elektrisk rörlighet. Den som har planerat en rutt med en bil vet att inte bara leta efter de mest fördelaktiga vägarna utan också efter tillgängliga laddstationer. Sjöfartssituationen är ganska lik; dock med helt andra dimensioner involverade i beräkning av erforderlig prestanda. “Future of the Fjords” visar hur framtiden kan se ut. WAGO 750 I/O-systemetanvänds för lasthantering på den norska utflyktsbåten.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: